Systém na odsávanie prachu TE DRS-6-A (02)
Nový produktPoložka #r4694040
Zabudovaný vákuový systém na pohodlný zber prachu
- Použitie s: TE 6-A36 G04
- Hmotnosť: 1 kg
- Rozsah priemeru vŕtania kladivom: 5 - 16 mm
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Vstavaný motor pre maximálnu efektívnosť systému zaisťuje 100 % sací výkon už na začiatku
- Ľahké pripojenie jednou rukou – môže byť pripojený kedykoľvek, bez použitia dodatočných nástrojov
- Všetky funkcie zabudované do modulu – vysávač ani dodatočné hadice nie sú potrebné
- Prakticky bezprašné vŕtanie – odstraňuje 97 % prachu
- Ľahko vymeniteľný filter triedy M s robustnou nádobou na prach
Použitie
- Takmer bezprašné vŕtanie akumulátorovými vŕtacími kladivami TE 6-A36 (04) a TE 6-A22 (04)
- Vŕtanie až do hĺbky 100 mm