Prihlásenie a nákupné funkcie späť za niekoľko hodín

Zistite, ako vám naše exoskelety a vyvažovače nástrojov pomôžu pracovať rýchlejšie a dlhšie znížením každodennej únavy, namáhania a úrazov počas stavebných prác

3 produktov

Filter
Vyvažovač náradia EXO-T-22
Popis
Nositeľný vyvažovač stavebného náradia s aktívnym rozložením hmotnosti na manipuláciu s nulovou gravitáciou pri búraní ťažkých stien a vŕtaní (batériová platforma Nuron)
Veľkosť pásu
1800 mm
Hmotnosť
7.75 kg
Maximálne zaťaženie
17 kg
EXO-S Ramenný exoskeleton
Popis
Nositeľný stavebný exoskeleton, ktorý pomáha k zníženiu namáhy pliec a šije pri práci nad úrovňou pliec (na obvod bicepsu do 40 cm (16”))
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
EXO-S Ramenný exoskeleton veľký
Popis
Nositeľný stavebný exoskeleton, ktorý pomáha k zníženiu námahy pliec a šije pri práci nad úrovňou pliec (na obvod bicepsu väčší ako 40 cm (16”))
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje