Prihlásenie a nákupné funkcie späť za niekoľko hodín

Elektrické náradie

Väčšia flexibilita, viac výkonu

Akumulátorové stroje bez kompromisov

Pripravte sa na budúcnosť s našou najnovšou akumulátorovou platformou. Prichádza doba, kedy s jednou akumulátorovou platformou zvládnete činnosti, na ktoré ste predtým potrebovali benzínové alebo sieťové stroje.

Viac ako 100 strojov novej platformy pokryje činnosti od búrania a rezania železobetónu až po vŕtanie a kotvenie. Naša nová generácia 22V strojov so sebou prináša viac výkonu, komfortu a bezpečnostných prvkov, než kedykoľvek predtým.

Hlavné výhody platformy Nuron

Ikona akumulátoru

Univerzálna platforma

Nuron akumulátorom môžete napájať takmer 70 rôznych strojov - od skrutkovača, až po búracie kladivo.

Ikona stoupající šipky

Väčšia výdrž na jedno nabitie

Pracujte s vašimi strojmi dlhšie na jedno nabitie vďaka platforme, ktorá svojim výkonom predčí 36V, sieťové aj benzínové stroje.

Ikona informací o stroji

Menej prestojov

Zabudovaná diagnostika vám poskytne informácie o stave akumulátora a pomôže vám tak zjednodušiť proces obnovy aj predchádzať zbytočným prestojom.

Ikona stavební helmy

Bezpečnosť na prvom mieste

Všetky Nuron stroje sú vybavené tými najmodernejšími bezpečnostnými prvkami - od systémov odsávania prachu, až po minimalizáciu spätného rázu uhlových brúsok.

Univerzálna platforma

Väčšia flexibilita na stavbách a jednoduchší strojový park

Spravovať rôzne druhy nabíjačiek a akumulátorov na rôznych pracoviskách je časovo aj finančne náročné.

S Nuronom môžete napájať všetky vaše stroje pomocou jednej akumulátorovej platformy - od skrutkovača, až po búracie kladivo. Vystačíte si s menej akumulátormi a nabíjačkami a znížite svoju závislosť na benzínových a sieťových strojoch.

Vyšší výkon, väčšia výdrž

Pracujte celý deň s akumulátormi, ktoré sa výkonom rovnajú sieťovým a benzínovým strojom

Hilti DSH 600-22 rozbrusovacia píla

Rozbrusovacia píla DSH 600-22

Narežte rovnaké množstvo betónu s jedným 8.0 Ah Nuron akumulátorom, ako s plnou nádržou benzínu.

Kombinované kladivo TE 60-22

Kombinované kladivo TE 60-22

Akumulátory Nuron v kombinácii s bezuhlíkovým motorom poskytujú až 3-násobnú výdrž na jedno nabitie.

 Búracie kladivo TE 2000-22

Búracie kladivo TE 2000-22

Kombináciou dvoch 12 Ah Nuron akumulátorov získate až 2,5-krát väčšiu výdrž ako s použitím 36V platformy.

Okružná píla SC 30WR-22

Okružná píla SC 30WR-22

Nová generácia Nuron okružných píl prináša až 3-krát rýchlejší rez a dvojnásobnú výdrž.

Vyššia produktivita vďaka inteligentným strojom

Zjednodušte svoj strojový park vďaka inteligentným funkciám Nuron

Minimalizujte prestoje s inteligentnou platformou, ktorá vám poskytne cenné dáta bez toho, aby narušila chod vašich stavieb.

Majte prehľad o stave vašich akumulátorov a rýchlo vybavte potrebné výmeny. Získajte prístup k funkciám, ktoré vám pomôžu dohľadať stratené vybavenie a identifikovať málo vyťažené stroje. Rozhodujte pri správe strojového parku na základe dát z platformy Nuron.

Chcete z Nuronu vyťažiť maximum? So službami Fleet Management a ON!Track získate prístup k prémiovým funkciám Nuron.

Bezpečnosť na prvom mieste

Najmodernejšie technológie ochránia zdravie vašich zamestnancov

Platforma Nuron navýšila množstvo akumulátorových strojov, ktoré sú vybavené nasledujúcimi bezpečnostnými prvkami:

  • Systém ATC (aktívna kontrola krútiaceho momentu) - minimalizácia rizika pretočenia stroja
  • Systém AVR (aktívna redukcia vibrácií) - zníženie únavy pri dlhodobom využívaní strojov
  • Systém DRS (odsávanie prachu) - minimalizácia prašnosti pracovného prostredia pri rezaní, vŕtaní a búraní betónu
  • Istiace popruhy - na predchádzanie zraneniam spôsobenými padajúcimi predmetmi

Uhlová brúska AG 6D-22

Automatické vypnutie so systémom SensTech a 3D-ATC

Uhlové brúsky s technológiou SensTech sa automaticky zastavia, pokiaľ ruka užívateľa prestane byť v kontakte s rukoväťou - napríklad v prípade upustenia stroja. S technológiou 3D ATC dôjde k vypnutiu stroja v prípade nečakaného a nekontrolovaného pohybu akýmkoľvek smerom.

Vysávač VC 10L-22

Odsávanie prachu s akumulátorovými vysávačmi

Vysávač VC 10L-22 vám pomôže s prašnosťou na pracovisku. S jeho výkonom zvládnete takmer všetky stavebné práce. Automatické čistenie filtra je samozrejmosťou. Voliteľne je možné vysávač vybaviť popruhmi na chrbát alebo diaľkovým ovládaním Bluetooth®.

rezanie okružnou pílou

S Nuronom k väčšej udržateľnosti stavebníctva

Minimalizujte množstvo potrebného materiálu a prispievajte k cirkulárnej ekonomike

Nuron nie je iba o zvyšovaní produktivity. Ďalším prínosom tejto platformy je aj udržateľnosť:

  • 27 % materiálu na stroje Hilti je z recyklovaných plastov a kovov
  • Pokiaľ je to možné, znovu využívame, alebo recyklujeme stroje
  • Akumulátory Nuron sú veľmi odolné, aby sme minimalizovali nutnosť výmeny v prípade mechanického poškodenia

Často kladené otázky - akumulátorové stroje







Prejdite na Nuron

Prezrite si všetky dostupné stroje Nuron a vyberte si tie správne pre vaše podnikanie. V rámci jednotlivých produktových kategórií využite filter "Nuron" v sekcii typ akumulátorov. Každý Nuron stroj je označený logom v ľavom hornom rohu.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky o prechode na platformu Nuron, kontaktujte našu zákaznícku linku, alebo svojho obchodného poradcu Hilti.