Akumulátorové kombinované kladivo TE 4-22
Nový produktPoložka #r13250308
Kompaktné akumulátorové vŕtacie kladivo SDS Plus ponúka zo všetkých našich modelov najlepší pomer výkonu a hmotnosti, a preto sa hodí na vŕtanie nad hlavou (platforma akumulátora Nuron)
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 2.45 kg
- Optimálny rozsah vŕtania kladivom: 4 - 14 mm
- Rozsah priemeru vŕtania kladivom: 4 - 28 mm
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Kompaktné, no vysokovýkonné – najlepšie vyváženie pomeru výkonu a hmotnosti, rýchlosti vŕtania a práce na jedno nabitie zo všetkých vŕtacích kladív Hilti SDS Plus
- Rýchlejšie vŕtanie – prácu budete mať hotovú rýchlejšie, pretože bezuhlíkový motor a revolučné akumulátory Nuron ponúkajú o 20 % viac výkonu
- Vyššie pohodlie – vďaka nižšej hmotnosti, novým rukovätiam, LED osvetleniu a lepšiemu vyváženiu umožňuje akumulátorové vŕtacie kladivo TE 4-22 mimoriadne jednoduchú manipuláciu pri vŕtaní nad hlavou
- Komplexné bezpečnostné funkcie zahŕňajú Aktívnu reguláciu krútiaceho momentu (ATC), ktorá vás lepšie ochráni pred nekontrolovateľným pretočením stroja, ak dôjde k zaseknutiu vrtáka
- Aktívna redukcia vibrácií (AVR) znižuje námahu pri používaní stroja a pomáha zvyšovať každodennú produktivitu
Použitie
- Vŕtanie a príklepové vŕtanie do betónu a muriva
- Vŕtanie nad hlavou do betónu, napríklad pri vešaní potrubí a káblovodov, inštalácii MEP či podhľadov
- Prakticky bezprašné vŕtanie (je potrebné použiť vstavaný systém odsávania prachu TE DRS-4/6 alebo konektor na vysávač TE DRS-C)
- Upevňovanie kotiev a zarovnaných kotiev do betónu (s voliteľným držiakom bitov TE-C a osadzovacím nástrojom)
- Vyhovuje požiadavkám predpisu OSHA 1925.1153, tabuľka 1, umožňuje vŕtať prakticky bezprašne (je potrebné použiť vstavaný systém odsávania prachu TE DRS-4/6 alebo konektor na vysávač TE DRS-C)