Jadrová vŕtacia korunka SPX-L do abrazívnych materiálov
Nový produktPoložka #r6713975
Jedinečná vŕtacia korunka do mimoriadne abrazívneho betónu – pre stroje s nízkym výkonom (<2,5 kW) bez upínania korunky
- Základné materiály: Betón (abrazívny)
- Režim vŕtania: Stojanové
- Prevádzka vo vlhkých alebo suchých podmienkach: Mokrý
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Technológia Hilti Equidist (priemery 35 mm a vyššie) – presne umiestnené diamanty pre neporovnateľný vŕtací výkon a trvalo vysokú rýchlosť vŕtania v priebehu celej životnosti vŕtacej korunky
- Unikátny systém X výmenných modulov Hilti (priemer 52 až 202 mm) umožňuje jednoduché odstránenie jadra, rýchle uvoľnenie zaseknutých vŕtacích koruniek a výmenu koruniek na stavbe s použitím obyčajného skrutkovača na skrutky s plochou hlavou
- Ušetrite veľa miesta a hmotnosti výmenou tradičných vŕtacích koruniek za jeden tubus a viaceré moduly (výmenný modul X)
- Navrhnuté pre najťažšie podmienky, korunka exceluje v betóne s vysokým obsahom výstuže
- Uvoľnite vašu zaseknutú vŕtaciu korunku zo základného materiálu rýchlejšie a s menšími poškodeniami v porovnaní s vybratím bežných vŕtacích koruniek (výmenný modul X)
Použitie
- Stojanové jadrové vŕtanie za mokra v mimoriadne abrazívnom betóne