Protipožiarne produkty a schválenia, ktoré pomôžu pri každodenných výzvach na stavbe

Inštalácia potrubí vykurovania a vody je vždy výzvou. Všetci projektanti a inžinieri musia zvážiť obmedzený priestor, špeciálne zaťaženie a technické požiadavky, ako sú priemery potrubí. Existujú však aj ďalšie výzvy, pokiaľ ide o dodržiavanie plánov na rozdelenie požiarnych úsekov. Keďže potrubia sú vedené cez požiarne steny alebo stropy, potrebujú účinné protipožiarne opatrenia.
V dôsledku toho je nevyhnutné správne utesniť potrubia a často sú potrebné rýchle riešenia, aby prešli kontrolami alebo kolaudáciou. V mnohých prípadoch tieto riešenia nie sú možné, pretože potrubia prechádzajú stenami spôsobmi, na ktoré sa nevzťahuje schválenie. Je to preto, že väčšina schválení je pre bežné konfigurácie. Tieto situácie môžu, žiaľ, viesť k požiadavkám na zmenu, drahému preplánovaniu alebo komplikovaným dodatočným opatreniam na správne utesnenie prestupov.
Potreba inovatívnych protipožiarnych riešení v zložitých konfiguráciách
Hilti Flexibilná protipožiarna manžeta CFS-C EL ponúka vysokú flexibilitu pre protipožiarne tesnenia a je tiež špecificky schválená pre zložité konfigurácie potrubí a mnoho rôznych plastových potrubných materiálov a priemerov. Dodáva sa v jednej veľkosti a dá sa skrátiť na rôzne dĺžky, pričom upevňovacie háky sa dajú flexibilne upevniť. Toto riešenie ponúka viacero variácií pre zákazníkov, ktorí sú konfrontovaní s náročnými situáciami na stavbe. Navyše mnohé zložité aplikácie využívajúce tento produkt sú skutočne schválené a jasne opísané v Európskom technickom posúdení (ETA). Niektoré z nich sú nájdete popísané nižšie.
Ohnuté / kolenné potrubia
Toto je bežná aplikácia pre systémy odpadových vôd cez stropy alebo steny. Hlavným problémom je obmedzený priestor na upevnenie bežnej manžety. V týchto prípadoch je ponuka Hilti manžety CFS-C EL neoceniteľná pre všetkých inžinierov TZB. Utesnenie medzikružia je možné vykonať buď protipožiarnym akrylovým tmelom alebo cementovou maltou, aby mali montážnici rôzne možnosti. Okrem toho je manžeta testovaná pre rôzne špeciálne potrubia na odpadovú vodu, a preto je produktom s najširšou oblasťou použitia. Dá sa použiť pre mnohé štandardné potrubia z PVC, PE alebo PP, ako aj pre neštandardné potrubia vrátane Geberit Silent dB20, Friatec Friaphon a Rehau Raupiano Plus. Je vhodná aj pre odpadové potrubia vyrábané mnohými rôznymi výrobcami, ako sú Valsir, Ke Kelit alebo Wavin. Táto flexibilita poskytuje inžinierom a projektantom mimoriadne jednoduchý proces špecifikácie a zaisťuje, že potrubia sú protipožiarne utesnené bezpečným a vyhovujúcim spôsobom, ako je definované v ETA.
Spojky potrubia
Spojky potrubí sa často vyskytujú v presnej oblasti prestupu. V dôsledku toho sa táto aplikácia zvyčajne musí odskúšať samostatne. Kvôli spojke už hrúbka steny potrubia normálne nebude vyhovovať odskúšanej aplikácii. Hilti CFS-C EL je však testovaná a schválená pre túto špecifickú aplikáciu.
Potrubie na stene / v rohu
Pre túto aplikáciu sú výhody Hilti CFS-C EL zrejmé. Ponúka jednoduchú inštaláciu vhodnú pre komplikovanú situáciu, ako je znázornené na obrázkoch nižšie.
Potrubia pod uhlom
Ľahké strihanie a flexibilné upevnenie nosných hákov manžety preukazuje vynikajúce výhody Hilti CFS-C EL. Typický stresový bod pri plánovaní nastáva, keď sú potrebné sklony, ale bežná manžeta sa nezmestí alebo je potrebný mimoriadne veľký priemer na pokrytie dodatočného priestoru. Menej adaptabilné riešenia môžu mať pre majiteľa budovy za následok drahé riešenia.
Akustika a potrubia
Potrebujete nainštalovať objímku potrubia a zároveň zvážiť akustický výkon? Mnohé potrubné systémy na odpadovú vodu musia byť akusticky utesnené, aby sa zabránilo prenosu zvuku v rámci budovy. Flexibilná manžeta CFS-C EL je tiež testovaná spolu s akustickou bandážou, ktorá je navrhnutá tak, aby obmedzila prenos zvuku cez citlivú oblasť tesnenia prestupu.
Združené prestupy
Jednou z posledných aplikácií je riešenie, ktoré môže pokryť viacero potrubí vedených cez protipožiarnu stenu. Za normálnych okolností nie je možné správne nainštalovať protipožiarne tesnenie, ale 2-metrová flexibilná manžeta Hilti CFS-C EL vám umožňuje utesniť viacero potrubí s veľmi malou vzdialenosťou medzi nimi.
ETA tiež ponúka mnoho dodatočných odskúšaných možností pre rôzne situácie, ako napríklad pre 2 alebo 3 potrubia z rôznych materiálov inštalované blízko seba. Príklady a odskúšaná oblasť použitia sú uvedené v ETA-14/0085..
Konfigurácia koncov potrubia
Správanie protipožiarneho systému počas skúšky je zásadne určené konštrukciou konca potrubia. Tlak a prietok horúcich plynov sú v rôznych potrubných systémoch rôzne, takže pri výbere vhodného protipožiarneho riešenia je potrebné vziať do úvahy aj správnu konfiguráciu koncov potrubia. V dôsledku toho nie je možné nainštalovať veľa bežných manžiet, pretože sú odskúšané a schválené len pre uzavreté systémy potrubí.
Hilti protipožiarna flexibilná manžeta bola skúšaná pre otvorené systémy vyrobené z mnohých relevantných typov potrubí. Toto je najhorší prípad požiarnej skúšky, ako je popísané v norme EN1366-3. Určite mnohí projektanti už videli značku U/U (otvorený / otvorený) alebo U/C (otvorený / uzavretý) v požiarnej klasifikácii požiarnej manžety. Potrubie otvorené na oboch koncoch má konfiguráciu U/U, čo je z hľadiska skúšky najhorší scenár. Všetky riešenia s touto klasifikáciou sú vhodné pre akúkoľvek konfiguráciu koncov potrubí a možno ich použiť aj pre systémy potrubí odpadových vôd, dažďovú vodu alebo vetrané kanalizačné systémy.
Všetky aplikácie diskutované vyššie predstavujú typické problémy, pokiaľ ide o protipožiarnu ochranu. Inovatívna Flexibilná protipožiarna manžeta CFS-C EL nielenže uľahčuje život montéra, ale poskytuje aj projektantom a inžinierom mnoho flexibilných, výkonovo orientovaných riešení. Vďaka širokému schváleniu a vďaka mnohým špeciálnym potrubiam špeciálne testovaným môže byť flexibilné riešenie, akým je Hilti CFS-C EL, rozhodujúce pre predchádzanie potenciálnym konfliktom v neskorších fázach výstavby projektu.