
Nestrácajte čas tam, kde to nie je nutné

Ochrana stavieb proti požiaru nadobúda v priebehu času na dôležitosti.
Nejedná sa len o ochranu unikajúcich osôb, ale rovnako aj ochranu majetku. Veľmi pozitívny trend v požiarnej ochrane je aj zvyšujúce sa požiadavky na aspekty, ku ktorým sa prednedávnom neprihliadalo (konfigurácia koncov potrubí, špeciálne materiály prestupujúcich inštalácií, vzájomné vzdialenosti prestupujúcich inštalácií, izolácia a iné).

Obr. 1 - Betonáž stropu s vopred pripravenými tesneniami
Veľmi často sa stáva, že stavebná pripravenosť nie je na takej úrovni, aby boli splnené všetky parametre, ktoré predpisujú príslušné schválenia. V prípade, že toto nastane, je realizačná spoločnosť nútená siahnuť k riešeniam, ktoré sú neštandardné a tým pádom drahšie alebo nie úplne správne, a tým riskuje následné reklamácie. V prípade predovšetkým bytovej výstavby je veľmi dôležité koordinovať jednotlivé profesie. V jednom momente sa jedná o murovanie (zaklápanie) inštalačných šácht, ťahanie TZB inštalácií a montáž požiarnych tesnení. Pokiaľ táto koordinácia nie je dostatočná dochádza na stavbe k veľkým predĺženiam a tým k citeľným finančným stratám.
Vopred zabetónované požiarne tesnenia smerujú na elimináciu všetkých týchto výziev, s ktorými sa na stavbe musíme vysporiadať. Tieto tvarovky sú pripevňované do debnenia vo fáze viazania výstuže pred betonážou.
Následne sú zaliate betónom, po vytvrdnutí a oddebnení je tesnenie pripravené k inštalácii potrubia bez ďalšieho dodatočného ošetrenia. Týmto prístupom odpadáva nutná koordinácia jednotlivých profesií a tým k výraznému zvýšeniu produktivity na stavbe.
Prvok je vyrobený a testovaný na takmer nulové vzájomné vzdialenosti, čo umožňuje investorom zmenšenie inštalačných šácht. Tesnenia sú testované na všetky materiály potrubí, ktoré sa v trhu vyskytujú vrátane horľavých i nehorľavých izolácií, a takisto na prestupy elektroinštalácií. V neposlednom rade je eliminované množstvo reklamácií z dôvodu chybovosti v rámci inštalácie požiarnych tesnení, ktoré sú objavené v rámci kolaudácie ale aj kontrol, ktoré je vhodné vykonávať v pravidelných intervaloch.

Obr. 2 - Napojenie dvoch tvaroviek, pripevnených ku debneniu stropu
Špecifikácia vopred zabetónovanej tvarovky
Protipožiarna tvarovka má výšku 250 mm. Skladá sa z päty, ktorú je možné jednoducho pristreliť/priklincovať k debneniu. Nad pätou sa hneď nachádza časť v ktorú tvorí napeňujúci materiál a nad ním je závitová časť, ktorú je možné kedykoľvek predĺžiť podľa hrúbky vybetónovaného stropu (jedno predĺženie má výšku 150 mm). Celá tvarovka je zakončená krytkou, ktorá zabezpečuje, aby dažďová voda nepretekala cez tesnenia do nižších podlaží. Ako bolo spomenuté vyššie jednotlivé tvarovky je možné k sebe osadiť s nulovou vzájomnou vzdialenosťou a sú na to prispôsobené tak, že ich dokážete úplne jednoducho spájať.
Rovnako nerobí nijaký problém ani napájanie inštalácií vodorovných potrubí v úrovni stropov v tvare Y alebo iných. To čo štandardnými riešeniami nie je možné zrealizovať s vopred zabetónovanými tvarovkami to nie je žiadny problém. Stačí pri betonáži použiť takzvané rozšírenie (výška rozšírenia je 70 mm), ktoré je možné aplikovať na spodnej strane tvarovky a odbáčajúce potrubia nainštalujete veľmi jednoducho a samozrejme utesnené v súlade so schváleniami.

Obr. 3 - Rozšírenie vrchnej časti tvarovky pre napojenie odpadového potrubia v úrovni stropu
Jednotlivé tvarovky sa dodávajú v štyroch veľkostiach.
CFS - CID 50 pre priemery potrubí 32 - 63 mm
CFS - CID 75 pre priemery potrubí 50 - 75 mm
CFS - CID 110 pre priemery potrubí 80 - 110 mm
CFS - CID 160 pre priemery potrubí 125 - 160 mm
Do tesnenia je možné inštalovať potrubia bez ohľadu na účel a konfiguráciu potrubia.
Takto zhotovený prestup po natiahnutí všetkých inštalácii v strope minimálnej hrúbky 150 mm spĺňa požiadavky na požiarnu odolnosť až EI 180.
Rovnako je možné cez tvarovku ťahať káble. Hilti má riešenie na všetky situácie na stavbe, neváhajte a obráťte sa na nás.
Hilti vopred zabetónované požiarne tesnenia zvyšujú produktivitu a šetria náklady vo všetkých fázach stavby – od návrhu, cez výstavbu, až po údržbu.
Nižšie uvádzame pár fotiek z už zrealizovanej stavby.
Obr. 4 - Príprava jednotlivých tvaroviek pred betonážou. Tvarovky sa priklincujú k debneniu.
Obr. 5 - Oddebnené tesnenie pripravené na inštaláciu jednotlivých potrubí
Obr. 6 - Zrealizované tesnenie s natiahnutými inštaláciami v prestupe. Jednoduchá jednokroková inštalácia, ktorá šetrí čas aj peniaze