Prejsť na hlavný obsah
Košík
Pridané Jana Budacovaalmost 2 years ago

K čomu slúži Engineering Judgement alebo Inžiniersky posudok

požiarna odolnosť,skúšanie,inžiniersky posudok,sealing. tesnenie,normy

427

Inžiniersky posudok (EJ) je dokument - výkres, typicky generovaný vo formáte pdf, ktorý výrobca protipožiarnych upchávok, kotiev, montážnych systémov alebo iných upevňovacích prvkov navrhuje na konkrétnu a špecifickú situáciu na stavbe. Vo všeobecnosti sú EJ predkladané dodávateľom, architektom alebo projektantom, technickým dozorom investora alebo stavbyvedúcim. EJ sa ako riešenie odporúča vtedy, keď sa situácia na stavbe odlišuje od otestovaných situácií, ktoré sa nachádzajú v norme. Pri vytváraní inžinierskeho posudku musia výrobcovia dodržiavať určité pokyny, ktoré sú definované miestnymi oficiálnymi orgánmi.

Aký je ich účel?
Dodávatelia a zákazníci na stavbe často čelia špecifickým aplikáciám či už protipožiarnej ochrany, ktoré vyžadujú rôzne usporiadania prestupov cez požiarne deliace konštrukcie alebo pri škárach v predsadených fasádach - obzvlášť pri absencii lokálnych predpisov a noriem. Tieto aplikácie sa často odlišujú od už skúšaných a schválených protipožiarnych systémov. V takýchto prípadoch sú riešenia na mieru poskytované ako výkresy pre jednu aplikáciu alebo pre celý projekt. Tieto výkresy sú založené na kombinácii viacerých schválení/osvedčení tretích strán, údajov z interných skúšok, odborných znalostí a pochopenia vlastností jednotlivých produktov pre protipožiarne upchávky.

Obrázok 1: Príklad inžinierskeho posudku (EJ – Engineering judgement) 


Ako takéto posudky vznikajú? 
Po poskytnutí popisu aplikácie zákazníkom sa inžinierske posudky vytvárajú za pomoci najrelevantnejších / najbližších testovaných a schválených systémov tretích strán (napr. skúšané podľa UL1479, ASTM E814, ETA podľa EN 1366-3 atď.). Kvalifikovaným personálom, ktorý vytvára EJ, môže byť aj výrobcom protipožiarnych upchávok vyškolený inžinier.

Obrázok 2: Popis aplikácie zo stavby Obrázok 3: Príslušný detail inžinierskeho posudku vypracovaný inžinierskym tímom Hilti 

Inžinierske posudky v HILTI

Protipožiarne systémy sú navrhované a inštalované tak, aby bránili prechodu ohňa a dymu cez konštrukčné otvory v požiarne deliacich konštrukciách (steny a stropy). Niektoré systémy majú zamedziť aj prechodu vody a zvuku. Stavebné predpisy vyžadujú, aby protipožiarne systémy boli skúšané a hodnotené ako súčasť stavby v súlade s rôznymi normami rôznych krajín.

 
V súčasnosti neexistujú žiadne osobitné usmernenia týkajúce sa EJ v iných normách ako ASTM, ale používanie EJ je všeobecne akceptované. Krajiny ako India prijímajú normy UL alebo EN, aby zabezpečili maximálnu bezpečnosť projektov. Proces skúšania a hodnotenia zabezpečuje, že každý špeciálne navrhnutý systém si zachová alebo prekročí hodinovú požiarnu odolnosť tak, ako bola skúšaná, pre ktorú bola schválená.

Charakteristika dobre regulovaného nariadenia EJ alebo usmerňovacieho dokumentu pre hodnotenie inžinierskych posudkov

·        Ak sú k dispozícii, používajú sa už odskúšané systémy namiesto EJ (platné normy)
·        Vydané iba kvalifikovaným technickým personálom 
·        Na základe interpolácií už vyskúšaných a najpodobnejších protipožiarnych systémov
·        Na základe očakávania, že odporúčaný systém protipožiarnej upchávky bude fungovať tak, ako je navrhnutý, ak bude podrobený príslušnej norme pre skúšky požiarnych upchávok počas požadovaného času požiarnej odolnosti 
·        Obmedzuje sa len na špecifické podmienky, na základe ktorých bol navrhnutý 
·        Vydaný pre jeden stavebný projekt a nie je prenosný na inú stavbu bez revízie vydávajúcim subjektom
·        Vydáva sa iba v tých lokalitách, kde miestne predpisy povoľujú ich použitie ako vhodné na splnenie požiadaviek stavebných predpisov

Základné požiadavky na inžiniersky posudok (EJ)

·        Prezentované v písomnej forme, s podrobnými výkresmi alebo bez nich
·        Jasne označené, že odporúčaný protipožiarny systém je EJ – inžiniersky posudok a NIE je systémové riešenie
·        Určuje prácu, dodávateľa, neštandardné podmienky a požadované hodinové hodnotenie (napr. EI)
·        Poskytuje úplný opis všetkých dôležitých prvkov protipožiarneho systému (tj. typ konštrukcie ktorou je prestup vytvorený, typ potrubia/káblov ktoré prestupujú konštrukciou, veľkosť otvoru, požiadavky na vykružený otvor atď.) 
·        Obsahuje jasné pokyny na inštaláciu protipožiarneho systému
·        Zobrazuje dátum vydania a autorizačné podpisy, ako aj meno, adresu a telefónne číslo vydavateľa 
·        Odkazuje na počet skúšaných systémov, na základe ktorých je návrh založený
·        Inžinierske posudky musia byť vypracované na základe jednej normy

Ako vidíte, EJ je dôležitým a užitočným nástrojom, ktorý sa vysporiada so špecifickými situáciami a pomáha tak zaistiť bezpečnosť na stavbe. Povinné je taktiež používať EJ v prípade odchýlok od už dostupných testovaných systémov. HILTI má vyhradené zdroje, aby mohlo pomáhať zákazníkom poskytovaním EJ rýchlym a efektívnym spôsobom.

V prípade, že potrebujete takýto posudok prejdite si nasledujúce kroky k žiadosti o Engineering Judgement /Inžiniersky posudok, aby bol proces čo najjednoduchší

  1. Stavba o ktorú sa jedná
  2. Aplikácia o akú ide
  3. Kto bude dodávateľ
  4. Ak je to možné, kto bude realizátor
  5. Aký je špecifický prípad - presný popis konkrétnej aplikácie (vrátane požiarnej odolnosti, a špecifických požiaraviek)
  6. Počet opakovania aplikácie


Engineering judgement môže byť vyžadovaný v rôznych aplikáciách nie teda len v požiarnej ochrane, napríklad sa môžete stretnúť s kotvením do čerstvého betónu, prípadne kotvením pod vodou, kedy je Inžiniersky posudok alebo v prípade montážnych systémoch, ak sa používajú spojky mimo odskúšaných a overených aplikácií v návode na použitie.

V prípade, že sa stretnete s takýmto prípadom, neváhajte kontaktovať naše technické oddelenie, ktoré vám určite vašu aplikáciu posúdi.

Zatiaľ žiadne komentáre

Buďte prvý kto okomentuje tento článok!