Prejsť na hlavný obsah
Košík
Pridané Jozef Pastirčikover 1 year ago

VÝHODY MODULÁRNEHO SYSTÉMU OPROTI TRADIČNÉMU RIEŠENIU

oceľ,modulárny systém,montážne systémy,produktvita,zváraná konštrukcia

267

OCEĽ AKO ZÁKLAD


Oceľ je vďaka svojim výnimočným vlastnostiam veľmi obľúbená v stavebníctve. Vyniká svojou vysokou pevnosťou, pružnosťou a schopnosťou prispôsobiť sa aj extrémnym podmienkam. Oceľové prvky sú inovatívne a zaručujú dlhú životnosť konštrukcií.


Hilti a modulárne systémy


Hilti si tieto vlastnosti ocele dobre uvedomuje a od roku 1991 uvádza na trh prvý modulárny skrutkovaný systém. Tento systém sa rýchlo stal obľúbeným na stavbách, kde začal nahrádzať tradičný systém zvárania. Modulárny systém sa neustále vyvíja a dnes dokáže ponúkať riešenia aj pre tie najnáročnejšie úlohy.

VÝHODY MODULÁRNEHO SYSTÉMU OPROTI TRADIČNÉMU RIEŠENIU


Čas
Práca s montážnym systémom je 2-8x rýchlejšia v porovnaní so zváranou konštrukciou. To znamená výraznú úsporu času na stavbe.


Hmotnosť
Hilti riešenie často redukuje hmotnosť materiálu, čo sa pozitívne odzrkadľuje na celkovej cene práce. Nižšia hmotnosť tiež uľahčuje manipuláciu s materiálom.

Rektifikácia a prispôsobenie sa

Spojovacie prvky umožňujú pohodlnú rektifikáciu, ktorá je potrebná pri realizácii. Rám môžete pohodlne rozšíriť, zmeniť, napojiť alebo prispôsobiť podmienkam na stavbe.



Aj do náročného prostredia
Hilti ponúka riešenia pre prostredia od C1 až po C4 a v nehrdzavejúcej oceli aj pre prostredie C5.



Technológia povrchovej úpravy zinok-horčík ZM ponúka 2x vyššiu odolnosť ako žiarový zinok.
"Samoliečivé" vlastnosti povrchovej úpravy si poradia aj s reznými hranami.


Bezpečná inštalácia
Vďaka Hilti AT modulu je inštalácia rýchla a bezpečná. AT modul automaticky nastaví uťahovací moment na potrebnú skrutku a kotvu.



Technická podpora
echnické návrhy sú prepočítané odborníkmi Hilti, takže sa nemusíte obávať o správnosť návrhu. Riešením do projektu optimalizujeme náklady a zjednodušujeme výstavbu.



Žiadne horúce práce
Tam, kde horúce práce predstavujú riziko, sú montované konštrukcie ideálnym riešením. Použitím montážnych systémov nepotrebujete žiadne zváranie ani požiarnu hliadku pri montáži a realizácii konštrukcie.



Jednoduchosť
Inštalácia je jednoduchá a bezpečná. Každá spojka obsahuje manuál a poskytujeme aj školenie s certifikátom pre správnu a bezpečnú realizáciu.
 
Certifikácia
Najvyššia kvalita materiálu je zastrešená spoľahlivými certifikátmi ETA, ETA Fire a CE.



HILTI V POROVNANÍ S TRADIČNÝM RIEŠENÍM

vs.

  1. Príprava materiálu: Hilti nosníky sú vďaka svojej nižšej hmotnosti jednoduchšie na manipuláciu. Aj dvaja pracovníci si poradia s ich presunom, čím sa vyhnete potrebe ťažkej techniky..




2.  Narezanie nosníkov: Hilti nosníky si jednoducho skrátite elektrickou pílkou na železo, ideálne so studeným rezom. V ponuke strojov nájdete niekoľko možností, ako nosníky upraviť na potrebnú dĺžku.



3.  Vytvorenie rámu: Oproti oceľovej konštrukcii, kde je potrebné brúsenie a zváranie, nosníky Hilti spájame spojkami a skrutkami. Pomocou Hilti AT modulu zabezpečíte ich rýchlu inštaláciu so správnym uťahovacím momentom.
.


4. Manipulácia: Nižšia hmotnosť Hilti riešenia je výhodou pri presune konštrukcie na požadované miesto.
.


5. Pripevnenie na určené miesto: V ponuke nájdete spojky, ktoré sa kotvia do betónu, ale aj spojky, ktoré sa uchytávajú o oceľ. Ich rýchla inštalácia a vysoká únosnosť sú výhodou.
.



6. Povrchová úprava: Výsledný rám má povrchovú úpravu, ktorá je odolnejšia ako žiarové zinkovanie. V prípade požiadavky na náter je potrebné pripočítať ďalšiu prácu.




7. Záver a výsledné porovnanie: Vstupné náklady môžu byť vyššie, ale výsledný efekt práce s materiálom prináša úsporu.
.

Zatiaľ žiadne komentáre

Buďte prvý kto okomentuje tento článok!