Prejsť na hlavný obsah
Košík
Pridané Jana Budacovaover 1 year ago

Komplexná príručka na pochopenie kotvenia od základov až po návrh a inštaláciu na stavbe!

Kotevná platňa,Kotva,kotvenie,betón,platňa

355

1.0       Úvod

Dodatočne inštalované kotvy poskytujú potrebnú flexibilitu pre úpravy, opravy, pridanie novej oceľovej konštrukcie k existujúcim betónovým konštrukciám odliatym v minulosti, čím sa zabezpečí kvalitné spojenie. Táto technológia sa môže použiť v širokom spektre aplikácií vrátane nosných a nenosných spojení a to jednoduchou inštaláciou a príspevkom k udržateľným stavebným postupom v súlade s modernými normami. Pre spojenia ocele s betónom (S2C) dodatočne inštalované kotvy vytvárajú spoľahlivé, bezpečné a súladné riešenie s normami, ktoré zachováva konštrukčnú integritu primárnych, sekundárnych, dočasných nosných a nenosných aplikácií.



Obr. 1: Typické aplikácie pri stavbe

2.0       Hlavné body technického manuálu

Táto príručka má za cieľ poskytnúť prehľad o princípoch, faktoroch ovplyvňujúcich výkon, návrhových detailoch nasledovaných niekoľkými príkladmi s výpočtami, softvérom a nástrojmi na návrh a inštaláciu dodatočne inštalovaných kotiev. Príručka je napísaná a prezentovaná používateľsky prívetivým a komplexným spôsobom, aby poskytla usmernenie inžinierom zapojeným do návrhu spojení S2C (oceľ k betónu). Okrem toho je užitočná aj pre dodávateľov, technické tímy a ďalších, ktorí sú priamo alebo nepriamo spojení s aplikáciami kotvenia.
Po krátkom úvode sa kapitola 2 zameriava na aplikácie, definíciu rôznych typov nosných a nenosných spojení a kotevných prvkov.


Obr. 2.1: Rozličné typy pripojení



Obr. 2.2: Prvky upevnenia oceľového profilu k betónu


Kapitola 3 opisuje typy dodatočne inštalovaných kotiev (mechanické, chemické a kombinované) spolu s ich princípmi, vplyvom niekoľkých faktorov (stav betónu, prostredie, inštalácia, zaťaženie atď.) na výkon kotiev, typy zaťaženia a smery, ktoré kotvy môžu zažiť počas svojej životnosti.


Obr. 2.3: Klasifikácia dodatočne inštalovaných kotiev


Obr. 2.4: Spôsoby prenosu zaťaženia v terminológii kotiev


Kapitola 4 hovorí o klasifikačných a hodnotiacich kritériách definovaných v príslušných európskych hodnotiacich dokumentoch (EAD), zhrnutí návrhu v normách vrátane EC2-4, technických správ EOTA a výkonu výrobku uvedeného v európskych technických hodnoteniach (ETA). 

Tabuľka 2.1: Detaily návrhu a posúdenia




Obr. 2.5: Stručne definovaný rozsah návrhu a klasifikácia

Kapitola 5 predstavuje hlavné riešenia Hilti, pričom spomína kľúčové vlastnosti a dostupné veľkosti. Opisuje hlavné tri fázy pracovného postupu v stavebníctve, ktoré zahŕňajú návrh a inštaláciu kotiev, ako aj ich kontrolu. 


Obr. 2.6: Hilti poskytovateľ komplexného riešenia


Kapitola 6 je venovaná podrobným návrhovým metódam a návrhovým príkladom s použitím najnovších produktov Hilti voči relevantným režimom porušenia pre rôzne prípady zaťaženia (statické / seizmické / požiarne / únavové) v rámci rozsahu EC2-4 a ďalších doplnkových EOTA TR.


Obr. 2.7: Koncept návrhu (zosilnenie zaťažení a poníženie odolnosti)



Obr. 2.8: Overenia voči režimom porušenia v ťahu a šmyku


Fig. 2.9: Kontrola návrhu v PROFIS


Kapitola 7 sa venuje funkciám Hilti PROFIS Engineering, cloudového softvéru, ktorý umožňuje návrh kotiev v súlade s najmodernejšími normami. Hlavné funkcie zahŕňajú modelovanie aplikácie, definovanie zaťaženia a podmienok prostredia a zaťaženia. Okrem toho je zdôraznená najpokročilejšia a najrealistickejšia simulácia oceľovej kotevnej platne pomocou metódy konečných prvkov založenej na komponentoch (CBFEM).


Obr. 2.10: PROFIS, návrhový softvér pre aplikácie kotvenia



Obr. 2.11: CBFEM analýza a príklad návrhu v PROFIS


Kapitola 8 opisuje všetky relevantné kroky procesu montáže, použitie správnych nástrojov, technológií (SPEC2SITE), služieb na stavbe, inšpekcie, testovania na stavbe a proces kontroly kvality ponúkaný spoločnosťou Hilti. 


Obr. 2.12: Kroky správnej inštalácie



Obr. 2.13: Použitie najnovších nástrojov, služieb na stavbe, spec2SITE


Kapitola 9 predstavuje niektoré celosvetové projekty aplikácií S2C s dôrazom na podporu a komplexné riešenia poskytované spoločnosťou Hilti.



Obr. 2.14: Referenčné projekty


3.0       Pre viac informácií

 
Kliknite sem pre stiahnutie príručky S2C Handbook:S2C príručka.

Literatúra

[1].  EN 1992-4-Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 4: Design of fastenings for use in concrete, Brussels: CEN, 2018.

[2].  R. Eligehausen, M. R and F. J. Silva, Anchorage in Concrete Construction, Berlin: Ernst & Sohn GmbH & Co. KG., 2006.

[3].  fib bulletin 58: Design of anchorages in concrete, Lausanne: IFSC, 2011.

[4].  EN 1992-1-1:2004-12: Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings, Brussels: CEN, 2004.

[5].  Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design, Brussels: CEN, 2004.

[6].  Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance -Part 1 : General rules, seismic actions and rules for buildings, Brussels: CEN, 2004.

[7].  EN 1990:2002+A1: Basis of structural design, Brussels: CEN, 2005.

[8].  EOTA TR 061: Design method for fasteners in concrete under fatigue cyclic loading, Brussels: EOTA, February, 2024.

[9].  EOTA TR 075: Design of bonded screw fasteners for use in concrete, Brussels: EOTA (in preparation).

[10]. EOTA TR 082: Design of bonded fasteners in concrete under fire conditions, Brussels: EOTA, April, 2024.



Zatiaľ žiadne komentáre

Buďte prvý kto okomentuje tento článok!