Prejsť na hlavný obsah
Košík
Pridané Jana Budacovaabout 1 year ago

Odolnosť voči vode

voda,tesnenie,požiarna ochrana,odolnosť voči vode,tesnosť

254

Poznámka: V slovenskej legislatíve sa označenie „medzný stav W“ vzťahuje na schopnosť konštrukcie obmedziť tepelný tok tepla.
Tento článok sa však zaoberá iným významom označenia W – a to ako hodnotením vode odolnosti protipožiarnych systémov podľa americkej normy UL 1479.

Obrázok 1: Príčiny zasiahnutia protipožiarnych tesnení vodou (Zdroj: Water Resistance Edition 2006)


Hodnota W označuje schopnosť protipožiarneho systému odolávať prieniku vody stropnou zostavou. V auguste 2004 zaviedla spoločnosť UL metodiku na kvantitatívne meranie odolnosti požiarnych uzáverov voči pôsobeniu vody v budovách. Aby sa systém kvalifikoval ako systém triedy 1 s hodnotením W, musí požiarny uzáver odolávať pôsobeniu vodného stĺpca o výške 3 stopy (91,5 cm) po dobu 72 hodín bez priesaku vody tesnením.
Táto skúška simuluje krátkodobé zasiahnutie/zaplavenie tesnenia vodou, napríklad v dôsledku prasknutého potrubia alebo náhodnej aktivácie sprinkleru. Hodnotenie W však nezaručuje dlhodobú vodotesnosť a aj systémy s označením W môžu pri trvalom alebo silnom kontakte s vodou prepúšťať. Táto nová voliteľná klasifikácia W dopĺňa ďalšie voliteľné hodnotenie UL, klasifikáciu L (priepustnosť vzduchu) a dve povinné klasifikácie F a T. Hodnotenie UL W je priamo spojené s požiarnymi skúškami a je uvedené v adresári UL.
Zatiaľ čo požiarne uzávery slúžia ako pasívna protipožiarna ochrana, sprinklerové systémy fungujú ako aktívna ochrana. Po spustení znižujú teplotu v mieste požiaru a zvlhčujú horľavé materiály. Pri hasení ale môže voda prenikať prestupmi do nižších poschodí, kde spôsobuje značné škody.
Spoločnosť Hilti preto vyvinula radu univerzálnych produktov a systémov, ktoré úspešne splnili požiadavky na triedu 1 W.
Systémy požiarnych tesnení s označením W sú zásadné všade tam, kde je požadovaná zvýšená odolnosť proti vode, napríklad v dátových centrách, nemocniciach, komerčných budovách a priemyselných prevádzkach. Chrání tu citlivú elektroniku, lekárske vybavenie alebo výrobné technológie pred poškodením vodou.
Nie všetky vodoodpudivé tesniace produkty sú automaticky klasifikované ako W. Výrobky, ktoré sa o túto klasifikáciu uchádzajú, musia prejsť štandardnou skúškou vystavením tlaku vodného stĺpca o výške 3 stopy (91,5 cm) po dobu 72 hodín a následne požiarnou skúškou s prúdom vody z hadice podľa normy UL 1479.
Klasifikáciu triedy 1 W nesie rada protipožiarnych systémov Hilti, ktoré pokrývajú nasledujúce typy prestupov:

  • Neizolované kovové potrubie, kovové chráničky alebo hadice
  • Káblové zväzky
  • Izolované kovové potrubie alebo hadice
  • Viacnásobné a združené prestupy
  • Nekovové trubky, chráničky alebo hadice
  • Plechové potrubia vzduchotechniky

V súčasnosti skúšobný protokol pre hodnotenie W podľa UL 1479 nezahŕňa:

  • Pohyb
  • Starnutie
  • Odolnosť proti zmývaniu/striekaniu
  • Výšku vodného stĺpca väčšiu ako 3 stopy (91,5 cm)

Skúšobná metodika pre W-rating (odolnosť požiarnych tesnení proti vode)

Betónový blok je odliaty so štvorcovým otvorom uprostred. Rozmery bloku sú 40 cm × 40 cm × 10 cm. Rozmery otvoru pre tesnenie sú 18 cm × 18 cm. Otvor sa utesní požiarnym tesnením v súlade s certifikáciou protipožiarneho materiálu daného tesnenia pre schvaľovanie požiarnych uzáverov.


Obrázok 2: Protipožiarne tesnenie na skúšobnom bloku


K betónovému bloku sa potom pripevní valec z plexiskla s vnútorným priemerom 29 cm. Tesnenie medzi betónom a hliníkovou prírubou, ktorá drží valec z plexiskla, je urobené protipožiarnym tmelom. Valec sa následne naplní farebnou vodou a každý deň sa kontroluje, či nedochádza k priesaku.

Obrázok 3: Valec z plexiskla na skúšobnej vzorke


Výsledky skúšky a ich interpretácia


Skúška sa považuje za neúspešnú, ak dôjde k viditeľnému prieniku vody skladbou protipožiarnej ucpávky. Nepatrné vlhké stopy, najmä na betóne, nie sú považované za zlyhanie. Táto skúška nie je určená na overenie všeobecnej vodotesnosti napríklad u servisných prestupov vonkajších stien. Rovnako nie je dovolené výsledky interpolovať na vyšší tlak alebo dlhší čas.

1 m vysoký plexisklový valec

Farebná voda

Skúšobná vzorka (tesnenie)

Obrázok 4: Plexisklový valec naplnený farebnou vodou

Záver

Hoci hodnotenie W (odolnosť požiarnych tesnení proti vode) nie je podľa noriem povinné, projektanti a majitelia budov ho často požadujú, pretože si uvedomujú význam ochrany proti vode. Chráňte svoj viacpodlažný objekt a už dnes zaraďte do svojho projektu výrobky požiarnych systémov s označením W!


Odkazy
 
•      https://www.fcia.org/Portals/0/Documents/Resources/Technical-Resources/UL2015ThroughPenetrationFirestopGuideInfo.pdf?ver=7xTyaTeypNDEtKazLdJ7iA%3D%3D
•      https://ask.hilti.com/article/what-is-a-w-rating/7jrjna
•      https://www.fcia.org/Portals/0/Documents/Resources/07-84-00-Specifikace/FCIASpecFINAL07840020190915.pdf?ver=Z32cXymPY_XXA69lWbsp8w%3d%3d

Zatiaľ žiadne komentáre

Buďte prvý kto okomentuje tento článok!