Ako sa vyznať v certifikácii?

Vyhlásenie o parametroch DoP (z ang. Declaration of Performance) je kľúčovou súčasťou Európskeho nariadenia o stavebných výrobkoch. Poskytuje informácie o parametroch výrobku.
Označenie CE znamená, že stavebný výrobok je v súlade s deklarovanými parametrami, a že bol posúdený podľa harmonizovanej európskej normy hEN (z ang. Harmonized European standard) , alebo mu bolo vydané posúdenie Európske technické posúdenie ETA (z ang. European Technical Assesstment).
Obr. 1: Protipožiarny rukáv CFS-SL GA
Na stavebné výrobky sa v Európe vzťahuje nariadenie o stavebných výrobkoch CPR (z ang. Construction Product Regulation), ktoré vydala Európska komisia.
Nariadenie o stavebných výrobkoch (CPR) stanovuje harmonizované pravidlá pre uvádzanie stavebných výrobkov na trh EÚ. Toto nariadenie poskytuje spoločný technický postup pre posudzovanie parametrov stavebných výrobkov. Zabezpečuje, aby boli odborníkom, verejným orgánom a spotrebiteľom dostupné spoľahlivé informácie, ktoré im umožňujú porovnávať parameter výrobkov od rôznych výrobcov v rôznych krajinách.
Obr 2: Proces pre splnenie CPR (Construction Products Regulation)
Ak už existujú harmonizované európske normy (hEN) pre daný výrobok, výrobca musí výrobok označiť značkou CE a pripojiť k nemu vyhlásenie o parametroch (DoP).
Ak pre určitý výrobok nie je dostupná harmonizovaná európska norma (hEN) a výrobca sa rozhodne získať európske vyhlásenie o parametroch ETA, musí vypracovať vyhlásenie o parametroch (DoP) a získať označenie CE od orgánov EÚ na základe skúšok vykonaných akreditovanými laboratóriami.
Obr 3: Hilti protipožiarny rukáv CFS-SL GA má široké pole použitia, ktoré je opísané v príslušnom ETA a je označený značkou CE spolu s vyhlásením o parametroch DoP
Obr 4: Vzor vyhlásenia o parametroch DoP pre protipožiarny rukáv CFS_SL GA
Treba mať na pamäti, že označenie CE znamená, že výrobok bol testovaný podľa štandardizovaných európskych noriem, ale nehovorí o jeho výkonnosti ani o oblasti použitia. Je to len potvrdenie, že výrobok zodpovedá parametrom uvedeným vo vyhlásení o parametroch (DoP).
Vyhlásenie o parametroch (DoP) poskytuje informácie o výkonnosti výrobku. Pomáha zvyšovať transparentnosť a deklaruje vhodnosť výrobku na použitie. Vyhlásenie o parametroch opisuje vlastnosti stavebného výrobku, ktoré sú relevantné pre požiadavky stavby, ako napríklad do akej miery je výrobok prakticky vzduchotesný, alebo odolný voči ohňu.
Všetky protipožiarne produkty HILTI majú ETA (európske technické posúdenie) a teda aj označenie CE a zodpovedajúce vyhlásenia o parametroch. To nám umožňuje uvádzať ich na európsky trh a pomáhať našim zákazníkom robiť rozhodnutia s dostatkom informácií. Naše ETA obsahujú podrobné pole použitia čo je kľúčový faktor pri výbere a aplikácii správneho produktu podľa požiadaviek konkrétnej aplikácie.