Prejsť na hlavný obsah
Košík
Pridané Jana Budacovaover 1 year ago

Čo je účelom normy STN EN 1090 ?

montážne systémy,CE označenie,certifikácia,uvádzanie na trh

2.0K


Ak chcete získať prístup na európsky trh pre svoje výrobky/produkty, súlad s medzinárodnými normami je rozhodujúci pre získanie prístupu na tento trh. Súbor noriem EN 1090 upravuje vykonávanie a posudzovanie zhody oceľových a hliníkových konštrukcií a zahŕňa nasledujúce európske normy, ktoré implementujú požiadavky nariadenia o stavebných výrobkoch (CPR) pre oceľové a hliníkové konštrukcie:
·       STN EN 1090-1: Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 1: Požiadavky na posudzovanie zhody konštrukčných dielcov (CE označovanie)
·       STN EN 1090-2: Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 2: Technické požiadavky na oceľové konštrukcie
·       STN EN 1090-3: Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 3: Technické požiadavky na hliníkové konštrukcie
 
EN 1090 TRIEDY ZHOTOVENIA
 
·        Norma STN EN 1090 má 4 definované triedy zhotovenia (EXC), z ktorých každá má svoj vlastný súbor požiadaviek. Trieda zhotovenia konštrukcie je definovaná inžinierskym úsilím, ktoré je potrebné na implementáciu konštrukčných prvkov. Triedy zahŕňajú:
 
·        EXC 1: Skladá sa z konštrukčných prvkov vyrobených z ocele až do pevnostnej triedy S275 a konštrukčných prvkov vyrobených z hliníkových zliatin. Do tejto triedy patria aj poľnohospodárske budovy.
·        EXC 2: Toto je najbežnejšia trieda a zahŕňa všetky nosné konštrukcie vyrobené z ocele až do pevnostnej triedy S700.
·        EXC 3: Táto trieda zahŕňa nosné konštrukcie z ocele až do pevnostnej triedy S700 ako aj konštrukčné prvky, ktoré sú vyrobené z hliníkových zliatin.
·        EXC 4: To zahŕňa všetky konštrukčné prvky od EXC3 ktoré by v prípade zlyhania viedli k vysokým následkom straty na ľudských životoch alebo k hospodárskym, sociálnym alebo environmentálnym následkom. Príklady budov a inžinierskych stavieb: Tribúny, verejné budovy s vysokými následkami zlyhania (napr. koncertná sála).
 
VÝZNAM CERTIFIKÁCIE STN EN 1090

Zainteresované strany vo výrobe musia spĺňať požiadavky nového súboru noriem STN EN 1090, aby získali označenie CE pre svoje konštrukcie a uviedli ich na európsky trh. Bez označenia CE, zainteresované strany čelia potenciálnym právnym dôsledkom za škody spôsobené týmito konštrukciami. Podľa nových požiadaviek musia výrobcovia pred vydaním vyhlásenia o parametroch preukázať zhodu svojich výrobkov typovou skúškou a certifikáciou riadenia výroby v závode (FPC – Factory Production Control) notifikovaným orgánom tretej strany.
 
Čo je označenie CE?
Označenie CE je európske označenie, ktoré zabezpečuje zhodu vlastností výrobku s ohľadom na deklarované vlastnosti (VoP – vyhlásenie o parametroch) získané dodržiavaním európskej technickej špecifikácie. Umiestnením tohto regulačného označenia na výrobok výrobca preberá zodpovednosť za zhodu výrobku so všetkými právnymi požiadavkami stanovenými Európskou úniou, ktoré sa vzťahujú na tento výrobok.
Účelom označenia CE je zabezpečiť a štandardizovať výkon výrobku. Všetci dodávatelia musia poskytnúť minimum informácií o vlastnostiach výrobku. Orgány verejnej moci nemajú právo požadovať viac informácií, ako je táto minimálna požiadavka.

Príklad označenia CE pre produkt Hilti MT System podľa STN EN 1090

 
CE: CE označenie – Európska zhoda
NB 1234: Identifikačné číslo notifikovaného orgánu
Hilti AG FL 9494 Schaan: Názov a adresa sídla výrobcu
22: Posledné dve číslice roka, v ktorom bolo označenie CE umiestnené po prvýkrát
Hilti-IS-DoP-018: Referenčné číslo DoP/VoP (vyhlásenie o parametroch)
EN1090-1:2009+A1: Odkaz zodpovedajúci harmonizovanej technickej špecifikácii
www.hilti.group: Webová stránka, na ktorej sa nachádza VoP

 

Kedy je označenie CE povinné?
 
Označenie CE musí byť umiestnené na stavebnom výrobku na základe harmonizovanej normy, napr. STN EN 1090-1, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
§ Na výrobok sa vzťahuje rozsah STN EN 1090-1 (podľa CEN/TC 135)
§ Výrobok je konštrukčným stavebným výrobkom v zmysle nariadenia o stavebných výrobkoch (CPR) (EÚ) 305/2011, čo znamená:: (a) výrobok je určený na trvalé zabudovanie do stavebných diel (budov alebo inžinierskych stavieb) a (b) výrobok má nosnú funkciu vo vzťahu k stavebnému dielu (t. j. jeho zlyhanie ovplyvní splnenie základnej funkčnej požiadavky 1, ako je podrobne uvedené v prílohe I k nariadeniu EU 305/2011).
§ Je dôležité poznamenať, že aj keď výrobok nepodlieha norme EN 1090, môže mať iné označenie CE založené na iných harmonizovaných normách alebo ETA certifikátoch.

 


Zatiaľ žiadne komentáre

Buďte prvý kto okomentuje tento článok!