Prejsť na hlavný obsah
Košík
Pridané Jana Budacovaabout 2 years ago

Tesnenie vzduchotechnických potrubí

požiarna odolnosť,VZT,vzduchotechnika,klapky

922

Tesnenie VZT potrubia, ktoré je v prestupe požiarne deliacou konštrukciou osadené s požiarnou klapkou je jasne dané – takéto tesnenie je súčasťou systému požiarnej klapky a je ako také predpísané výrobcom. Avšak veľmi často diskutovanou témou plnou nejasností je požiarne tesnenie VZT bez požiarnej klapky.

 

Podmienky, za ktorých na prestupe požiarne deliacou konštrukciou nemusí byť osadená požiarna klapka stanovuje STN 73 0872 na základe splnených podmienok:

 

1)   Prierez prestupujúceho potrubia je do 40.000 mm2 , súhrnná plocha prestupov je max. 1/100 plochy požiarne deliacej konštrukcie a vzájomná vzdialenosť jednotlivých prestupov nesmie byť menšia ako 500mm;

2)   Potrubie v posudzovanom požiarnom úseku je v celej dĺžke chránené a je chránené aj v mieste prestupu požiarne deliacou konštrukciou;

3)   Iným technickým opatrením alebo zariadením je zaistené, že nemôže dôjsť k šíreniu plameňov, tepla a splodín horenia vzduchotechnickým potrubím (napr. zariadenia pre odvod dymu a tepla), prierezová plocha potrubí je max. 90.000 mm2, súhrnná plocha je max. 1/100 plochy požiarne deliacej konštrukcie.

Prenesením týchto podmienok do praxe však dôjdeme k záveru, že žiadne iné technické zariadenia sa väčšinou neaplikujú a podmienka vzdialenosti ďalších prestupov 500 mm taktiež býva splnená len veľmi zriedkavo. Z toho vychádza, že ak nechceme inštalovať požiarnu klapku, musí byť potrubie v celej dĺžke požiarne chránené podľa druhej podmienky na požiarnu odolnosť stanovenú projektom PBS. Ako náhle je potrubie po celej dĺžke chránené (najčastejšie izolované minerálnou vlnou), musí byť inštalované požiarne tesnenie, ktoré je súčasťou príslušného systému chránenej VZT.


 

Požiarne tesnenie ako ucelený systém musí spĺňať medzné stavy požiarnej odolnosti E (celistvosť) a I (tepelná izolácia), vždy ako ucelený systém, to znamená konštrukcia, prestupujúca inštalácia a tesnenie.

Celistvosť nám hovorí, že po dobu stanovenej požiarnej odolnosti sa v upchávke nesmie objaviť prasklina či otvor, cez ktorý by mohol prehorievať plameň. Izolačná schopnosť je splnená, keď na odvrátenej strane požiaru nestúpla po stanovenú dobu teplota viac než o 180°C. Táto teplota je meraná práve na konštrukcii, skrz ktorú prechádzajú inštalácie, na samotnej prestupujúcej inštalácii a na požiarnej upchávke.

S ohľadom na materiál, z ktorého sú VZT rozvody vyhotovené – kov, nie je možné dosiahnuť kritériá I na nezaizolovanom potrubí, z dôvodu vedenia tepla stenou potrubia.

 

Každá požiarna upchávka musí byť patrične testovaná a klasifikovaná v súlade s príslušnými normami. Požiarne upchávky sa testujú podľa harmonizovaných európskych noriem rady EN 1366-x. Jednotlivé časti sú potom venované rôznym druhom tesnení, pričom pre inštalácie a lineárne spoje sú najdôležitejšie nasledujúce:

 

-      EN 1366-1 Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 1: Vzduchotechnické potrubia

-      EN 1366-2 Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 2: Požiarne klapky

-      EN 1366-3 Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení – Časť 3: Tesnenia prestupov

-      EN 1366-4 Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení – Časť 4: Tesnenie lineárnych spojov


Práve k prestupom VZT rozvodov sa vždy pristupovalo rovnako ako k ostatným prestupom prevádzkových zariadení, čo nie je správne s ohľadom na skúšobnú normu, kedy VZT rozvody sú z EN 1366-3 vylúčené a musia byť testované podľa EN 1366-1. Chránené potrubia musia byť vyrobené z nehorľavých alebo neľahko horľavých hmôt (tj. trieda reakcie na oheň A1 alebo A2). Chránené potrubia, ktoré musia byť testované podľa vyššie uvedenej normy EN 1366-1 sú potom klasifikované podľa EN 13501-3. Požiarna odolnosť VZT potrubí je stanovená na medzné stavy E (celistvosť) a I (tepelná izolácia), minutáž stanovená na základe stupňa požiarnej bezpečnosti posudzovaného požiarneho úseku a následne smer pôsobenia tepla – z vonkajška do vnútrajška (i←o) alebo z vnútrajška von, poprípade obojsmerne (i→o, popr. i↔o).


 

Používanie týchto klasifikácií sa riadi normou STN 730810 Požiarna bezpečnosť budov – Spoločné ustanovenia a STN 73 0872 Požiarna bezpečnosť budov – Ochrana objektov pred šírením požiaru VZT zariadeniami. V novele STN 73 0810 bol doplnený odkaz na skúšobnú normu EN 1366-1. Pokiaľ ide o orientáciu pôsobenia požiaru, rozlišuje sa medzi potrubím typu A (i←o orientácia) a potrubím typu B (i→o alebo o↔). Táto orientácia by mala byť definovaná projektom PBS, ak to projekt nešpecifikuje, vyžaduje sa inštalácia potrubia typu B.


 
A aká je prax v súčasných projektoch? Vo veľkej väčšine prípadov sa k potrubiam VZT pristupuje ako k nehorľavému potrubiu s nehorľavou izoláciou, a preto sa pre tieto typy požiarnych tesnení používajú materiály, ktoré nie sú napenivé a kombinujú sa s doskami z minerálnej vlny (v prípade veľkých otvorov) alebo mäkkou minerálnou vlnou. V takýchto prípadoch tesniace materiály a nátery primárne zabezpečujú splnenie parametra E (celistvosť) a minerálna vlna v prestupe spĺňa parameter I (tepelná izolácia). Každopádne, takýto prístup je značne nevyhovujúci, pretože takéto utesnenie nereflektuje skutočné správanie potrubí VZT v požiarnej situácii.


 
Potrubie typu A sa skúša tak, aby skúšobná vzorka bola po celej dĺžke pece a ukotvená je k zadnej stene. Na studenej strane má testovaná vzorka dĺžku asi dva metre, čo spolu dáva celkovú dĺžku viac ako štyri metre. V dôsledku tepelnej rozťažnosti je požiarne tesnenie vystavené tlaku pozdĺžneho pohybu skúšobnej vzorky. Ďalej sa vo vnútri potrubia vytvorí podtlak a zmeria sa aj tesnosť potrubia. Tento podtlak spôsobuje veľké deformácie (kolapsy), najmä v štvorcových potrubiach, čo je opäť kritickým faktorom pri utesnení prestupu cez protipožiarnu konštrukciu. Ak vezmeme do úvahy tieto pohyby a deformácie pri výbere správneho materiálu na utesnenie prestupov, dospejeme k záveru, že nepenivé materiály sú nevyhovujúce a musia sa použiť intumescentné materiály, ktoré reagujú na teplo z požiaru a zväčšujú svoj objem, čím uzatvárajú medzery a trhliny v tesnení.


 
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divízia ISOVER, spolu s Hilti ČR spol. s r. o., sa zameriavajú na túto problematiku testovaním komplexného systému chráneného potrubia VZT spolu s vhodným tesnením pri priechode konštrukcie s požiarne deliacou konštrukciou. Zároveň budujú povedomie o tejto problematike tak, aby sa úroveň požiarnej bezpečnosti budov neustále zvyšovala.
 

Zatiaľ žiadne komentáre

Buďte prvý kto okomentuje tento článok!