Prejsť na hlavný obsah
Košík
Pridané Vratislav Valentaover 1 year ago

Vysvětlení trendu v softwarech

Profis Anchor,Profis Engineering,Kotva

619

Více projektantů se mě ptalo, proč jako Hilti končíme s návrhovým softwarem Profis Anchor. Ona ta doba velmi rychle utíká. Je to více než 15 let, když jsme představili Profis Anchor jako moderní nástroj na návrh kotev. Ovšem trend v softwarech a IT řešeních je ještě rychlejší než je ve stavebnictví. Také nové možnosti výpočtů a posouzení vyžadují kvalitnější hardwarové nároky než v minulosti. Vzpomeňme na dobu, kdy se vše instalovalo původně z disket a pak z CD. V tomto oboru se doba posouvá extrémně rychle. Na druhou stranu, technické principy návrhu kotev stále platí, samozřejmě jsou zde nové normy, směrnice, součinitelé, ale hlavní zásady návrhu zůstávají. Nutno ovšem doplnit, že s přibývajícími možnostmi výpočtů metodou konečných prvků se také může zpřesnit nebo optimalizovat návrh celé konstrukce.

Ano, Profis Anchor po dlouhé době skutečně končí !



Důvodů je několik:

  • Velká omezení přidávání nových funkcí (již mnoho aktualizací), propojování s dalšími digitálními platformami
  • Limitace pro náročné výpočty novými metodami
  • Hlídání aktualizací na straně uživatele
  • Nedostupnost softwaru při změně počítače, práce z domova a podobně
  • Částečné problémy při instalaci souboru v korporátních firmách


Již nyní od srpna 2021 nejsou aktualizovány nové produkty Hilti v Profis Anchor včetně technických parametrů, stejně tak nejsou zohledněny novinky v normách, ani žádné vylepšení. Jde o ukončení přechodné fáze, kdy jsme souběžně nabízeli nový návrhový software Profis Engineering, a také původní software, právě pro možnost přechodu na novou platformu. Teď jako Hilti již podporujeme výhradně Profis Engineering, přičemž pro uživatele to přináší spousty výhod reflektující výše uvedená omezení Profisu Anchor.

Právě Profis Engineering vnímáme jako hlavní návrhovou platformu, kde budou dále přibývat výpočtové moduly a novinky pro efektivní návrh nejen kotev.
Velkým rozdílem je to, že náš návrhový software není třeba instalovat, pracuje online a je vždy aktuální. Můžete se k němu připojit odkudkoliv a po přihlášení rovnou počítáte.

Někteří projektanti se divili, jak to, že není tento software zdarma? Zde jsou na výběr v zásadě 2 možnosti:
Profis Engineering Standard má hlavní vlastnosti na úrovni původního Profis Anchor, kdy se jedná o návrh samotných kotev a je zdarma. I zde je více vylepšení pro projektanty, včetně možnosti návrhu s využitím stávající / doplňkové výztuže v betonu, po kterém volali projektanti a který umožňuje Eurokód 1992-4.
Profis Engineering Premium je schopen posoudit celý kotevní přípoj včetně - desky, výztuh, svarů, profilu. Jedná se o detailní posouzení napětí a deformací kotevní desky metodou CBFEM (Component Based Finite Element Method), kde lze ověřit, do jaké míry je kotevní deska tuhá a odpovídá tak na požadavek Eurokódu 1992-4. Tato prémiová licence již má svoji hodnotu, protože se jedná o posouzení celého přípoje. Není zde tajemstvím, že máme partnerství s firmou IDEA StatiCa, kdy využíváme jejich know-how na detailní výpočet ocelové a betonové části.

Zde je přehled vlastností licencí, který také uvádíme na našich stránkách:



Detailní informace k Profis Engineering jsou ZDE

Závěrem bych rád zdůraznil, že přechod z Profis Anchor na Profis Engineering je poměrně jednoduchý. Stačí na Hilti stránkách objednat tento nový Software do košíku a přijde vám potvrzovací e-mail s instrukcemi ke spuštění. Většina uživatelů je již z minulosti registrována u Hilti a může tak využít přihlašovací údaje k objednání. Pokud jde o nové uživatele, je třeba vytvořit registraci. Silně doporučuji využít 30 denní zdarma licenci pro Prémiové funkce a vyzkoušet tak posoudit celý kotevní přípoj a sledovat reálné chování kotevní desky včetně deformací a páčení.

Zatiaľ žiadne komentáre

Buďte prvý kto okomentuje tento článok!