Prejsť na hlavný obsah
Košík
Pridané jana Budáčováover 3 years ago

Dve dôležité skúšobné kritériá pre riešenia pasívnej požiarnej ochrany

požiarna odolnosť,požiarna ochrana,tesnenie prestupov,reakcia na oheň,horľavosť

4.7K

Národné stavebné predpisy pre pasívnu protipožiarnu ochranu definujú všeobecné pravidlá a úrovne požadovanej požiarnej ochrany podľa typu budovy. Definujú tiež pravidlá týkajúce sa protipožiarnych systémov, podrobnosti o rozdelení požiarnych úsekov a metódy požiarnych skúšok. Dve takéto dôležité metódy skúšok pre systémy prestupov sa týkajú „reakcie na oheň“ a „požiarnej odolnosti“. To však často vedie k nedorozumeniu alebo zmätku pre inžinierov, architektov alebo projektantov alebo aj špecialistov požiarnej ochrany pri písaní všeobecných alebo technických špecifikácií a pri definovaní protipožiarnych systémov, ktoré sa majú použiť v požiarnych úsekoch. Medzi nimi je však zásadný rozdiel.


Protipožiarne produkty a skúška požiarnej odolnosti


Čo je reakcia na oheň?
 
Ak je oheň schopný nájsť dostatok horľavých materiálov, rýchlo sa rozšíri. Preto je dôležité používať materiály s obmedzenou horľavosťou. Skúšanie reakcie na oheň hodnotí príspevok stavebného materiálu k požiaru, a to najmä hodnotením úrovne ich horľavosti. Je to odozva produktu, ktorý svojim vlastným rozkladom prispieva k požiaru, ktorému je vystavený za špecifických podmienok. Ide o čisto odpoveď materiálu a je to kritérium orientované na produkt.
 
Európska norma “EN 13501-1: Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb” poskytuje množstvo kritérií na meranie požiarnych charakteristík stavebných výrobkov. Materiály a výrobky môžu byť klasifikované do 7 rôznych Euro tried podľa toho, ako reagujú na oheň. Na základe výsledkov skúšok sú štandardné výrobky rozdelené do 7 hlavných tried: A1, A2, B, C, D, E a F. Norma okrem úrovne horľavosti definuje aj ďalšie triedy podľa množstva vzniknutého dymu (s1 , s2 alebo s3) a množstvo vytvorených horiacich kvapiek alebo častíc (d0, d1 alebo d2).
 
Implementácia týchto takzvaných „euro klasifikácií“ trvala mnoho rokov, ale tieto požiarne normy a klasifikácie sú teraz dobre známe a akceptované celým európskym stavebným priemyslom.
 

Znázornenie súhrnu definícií rôznych tried podľa EN13501-1.



Existujú špeciálne dodatočné pravidlá. Napríklad triedu A1 nemožno kombinovať s inými triedami, triedy A2 – D sú vždy kombinované s triedami s a d a trieda E môže existovať samostatne alebo môže byť kombinovaná s ďalšou triedou na horiace kvapky.
 
Trieda reakcie na oheň protipožiarneho výrobku je vždy uvedená v európskom technickom posúdení. Je to uvedené v kapitole „charakteristiky výkonu výrobku a odkazy na metódy použité na jeho hodnotenie“.
 
Čo je to požiarna odolnosť?
 
Požiarna odolnosť je schopnosť systému prestupu odolávať prechodu ohňa cez stenu alebo strop v úplne rozvinutej situácii požiaru a zabrániť zvýšeniu teploty medzi exponovanou a neexponovanou stranou.
 
Požiarna odolnosť protipožiarneho systému sa meria podľa dvoch kritérií:
E – Integrita / Celistvosť.
Schopnosť výrobku zabrániť prechodu ohňa a horúcich plynov. Nie je povolené žiadne prenikanie plameňov.
 
I – Izolácia.

Schopnosť výrobku zabrániť zvýšeniu teploty na neexponovanú stranu steny alebo stropu. Ide o obmedzenie tepelného žiarenia na teplotu okolia (najviac 140°C nad okolitou teplotou ako priemerné meranie a maximálne 180°C na jednom mieste).

Dve skúšobné kritériá v skúške podľa EN1366-3: celistvosť a izolácia


Ak sa prekročí jedno z vyššie uvedených kritérií, skúška sa ukončí a trvanie dosiahnuté pred porušením určí príslušnú klasifikáciu požiarnej odolnosti.
 
Štandardné hodnoty požiarnej odolnosti sú 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 a 240 minút podľa EN13501-1. Toto hodnotenie zvyčajne znamená obdobie, počas ktorého pasívny protipožiarny systém / konštrukčný prvok môže vydržať štandardnú skúšku požiarnej odolnosti.
 

Na rozdiel od čisto materiálovo orientovaného kritéria reakcie na oheň je požiarna odolnosť systémovo orientované meranie vzťahujúce sa na konštrukčný prvok, čo znamená, že celý prvok by mal odolávať vplyvu ohňa. Horľavý materiál ako súčasť kompletného protipožiarneho systému môže preto reálne dosiahnuť hodnotenie požiarnej odolnosti.


Skúška systému v plnom rozsahu sa vykonáva v skúšobnej zostave


S Hilti sú inžinieri a projektanti na bezpečnejšej strane

Na klasifikáciu horľavosti výrobku je potrebné vykonať skúšky reakcie na oheň. Protipožiarne systémy však musia zabrániť požiaru podľa stratégie rozdelenia budovy. Preto je potrebné dosiahnuť hodnotenie požiarnej odolnosti pre špecifické požiarne odolné steny alebo stropy. Okrem technologických výziev sa Hilti s vlastným špičkovým výskumom, vývojom a skúšaním zaviazala dodávať ľahko použiteľné protipožiarne riešenia a poskytovať špičkové a plne integrované a otestované systémy. V kombinácii s jedinečnou profesionálnou technickou podporou v mnohých krajinách to pomáha projektantom a montérom správne vybrať vhodný systém pre správnu aplikáciu a tiež správne špecifikovať vyhovujúce a odskúšané riešenia.

Zatiaľ žiadne komentáre

Buďte prvý kto okomentuje tento článok!