Prejsť na hlavný obsah
Košík
Pridané Vratislav Valentaabout 5 years ago

výstuž,TR069

582

V posledních letech se napojování pomocí dodatečně vlepované výztuže stalo osvědčeným každodenním řešením. Používá se jak při zesilování stávajících konstrukcí, tak u novostaveb. Široké spektrum použití sahá od napojování nosníků ke stěnám, přes kotvení schodišťových podest a napojování konzolových desek k stěnám, až po kotvení sloupů do stávajících základů. Při zesilování stávajících betonových konstrukcí, např. za účelem zlepšení vlastností kvůli modernizaci – se dodatečně vlepovaná výztuž používá k rozšiřování konzolových desek, k sanaci okrajů konstrukcí a uzavírání prostupů.

Až do roku 2018 byla dodatečně vlepovaná výztuž posuzována na základě Eurokódu 2 a Technické zprávy TR 023, kterou posléze nahradil EAD 330087.
Po několikaletém intenzivním výzkumu a testování přichází TR 069 a výrazně rozšiřuje oblast použitelnosti dodatečně vlepované výztuže. Hilti vám nyní může nabídnout revoluční systém napojování pomocí dodatečně vlepované výztuže, který tvoří:
• zcela nová metoda návrhu – TR 069 vydaná organizací EOTA,
• nový produkt – vytlačovací lepicí hmota Hilti HIT-HY 200-R V3 s oporou v ETA certifikátech,
• návrhový software – PROFIS Rebar pro pohodlné výpočty a tvorbu veškeré potřebné dokumentace.



Jaké je úskalí návrhu a řešení podle původních norem ?

Napojování pomocí dodatečně vlepované výztuže podle EAD 330087 bylo dosud možné provádět pouze pomocí výztuže v souladu s normou EN 1992-1-1. Z toho vyplývá, že vetknuté přípoje musely být realizovány stykováním výztuže přesahem. Provedení dodatečného vetknutého přípoje betonových konstrukcí přenášejícího momentové zatížení pomocí výztuže stykované přesahem podle požadavků EAD 330087 bylo nutno dosud řešit následovně (přesahem výztuže):



Požadavek konstruovat vetknuté přípoje pomocí přesahů výztuže může mít zásadní dopad na průběh prací, ekonomickou stránku i bezpečnost výstavby. Stykování přesahem (plánovaný přesah mezi zabetonovanou a dodatečně vlepovanou výztuží) u nových konstrukcí musí být naplánováno a skutečně realizováno. V praxi tomu tak ne vždy bývá. U rekonstrukcí se spoj využívající stykovanou výztuž neobejde bez částečného vybourání kvůli odhalení stávající výztuže, přivaření výztuže nové a opětovnému zakrytí betonem, což je vše velice časově, a tedy i finančně náročné, vit obrázek níže.



Co je tedy novým milníkem ?

Nová Technická zpráva TR 069 vydaná v roce 2019 od EOTA pod názvem „Design Method for anchorages of post-installed reinforcing bars (rebar) with improved bond-splitting behavior as compared to EN 1992-1-1” - „Metoda konstrukce ukotvení dodatečně instalovaných výztužných tyčí (výztuží) se zlepšenými vlastnostmi pro porušení spojů ve srovnání s EN 1992-1-1“ umožňuje návrh dodatečných (tuhých) spojů betonových konstrukcí za podmínek statického zatěžování bez stykování výztuže. Za tímto účelem musí být produkt použitý pro dodatečné vlepení výztuže posouzen podle EAD 332402. Tento dokument obsahuje metody a kritéria pro dosažení skutečných hodnot soudržnosti výztužných systémů a posouzení porušení, které (v závislosti na vlastnostech produktu) může být podstatně lepší než u zabetonované výztuže podle Eurokódu 2.



Nová lepící hmota HIT-HY 200-R V3 je schválená dle EAD 332402 a může tak být navrhována a provedena podle TR 069. To nabízí několik výhod:
• podstatné rozšíření oblasti použitelnosti pro přípoje s dodatečně vlepovanou výztuží pomocí dodatečně vlepované výztuže
• flexibilita během navrhování a řešení detailů přípojů železobetonových konstrukcí přenášejících momentové zatížení
• méně prostojů vinou částečného vybourávání v průběhu výstavby, což již oceňují realizační firmy
• menší zdravotní a bezpečnostní rizika spjatá s vyčníváním zabetonované výztuže z betonu
• optimalizování návrhu
• mnohem trvanlivější a bezpečnější přípoje pomocí dodatečně vlepované výztuže se životností až 100 let v případě tunelů a mostů, případně až 50 let v případě budov
– tyto hodnoty odpovídají očekávané celkové životnosti,
• plánování projektu, navrhování a tvorbu dokumentace výpočetních postupů pro dodatečně vlepovanou výztuž s využitím software pro navrhování Hilti PROFIS Rebar.

Nová Technická zpráva TR 069 slučuje principy návrhu železobetonových konstrukcí (EN 1992-1-1) s principy kotvení do betonu (EN 1992-4). Návrh v duchu TR 069 je možný pouze tehdy, pokud jsou systémy vytlačovacích hmot posouzeny podle EAD 332402. Posouzení podle EAD 330087 nestačí. TR 069 podrobně vysvětluje jednotlivé typy porušení systémového spojení. Jedná se o:
• porušení oceli,
• porušení vytržením kužele betonu,
• porušení rozštěpením.

Také se můžeme podívat na konkrétní příklad návrhu nově napojené svislé konstrukce k vodorovnému základu. Na níže uvedeném obrázku je porovnání návrhu v software Hilti Profis Rebar dle původní metody EN1992-1 (EAD 330087) a nové TR 069 (EAD 332402). V zadání máme tlakovou sílu i ohybový moment pro stejné podmínky. Právě u nové metody není nutný přesah výztuží a stačí menší kotevní hloubka až o 35% (pravá část) ! Toto řešení extrémně šetří náklady a čas na realizaci.



Závěrem lze konstatovat, že samotný návrh podle TR 069 nabízí několik výhod:
·   podstatné rozšíření oblasti použitelnosti pro betonové přípoje s dodatečně vlepovanou výztuží
·   flexibilita během navrhování a řešení detailů přípojů železobetonových konstrukcí přenášejících momentové zatížení, v některých případech náhrada za vylamovací výztuž
·   méně prostojů vinou částečného vybourávání v průběhu výstavby
·   maximální využití schopností vytlačovací lepicí hmoty - optimalizování návrhu.
To platí pro produkty, které mají ETA schválení dle právě podle nejnovější metodiky EAD 332402, jako např. Hilti HIT-HY 200 RV3.

Zatiaľ žiadne komentáre

Buďte prvý kto okomentuje tento článok!