Prejsť na hlavný obsah
Košík
Pridané Jana Budacova4 months ago

Flexibilné tesnenie alebo flexie

tesnenie,flex seal,združené prestupy,tesnenie otvoru

234

OBR. 1 POUŽITIE PRUŽNÉHO TESNENIA CFS‑FS VO VEĽKOM OTVORE


ZDRUŽENÉ PRESTUPY


Vo výstavbe označujú významné otvory alebo výrezy v konštrukcii budovy, ktoré sú navrhnuté tak, aby umožňovali vedenie rôznych technických zariadení a inžinierskych sietí. Sú nevyhnutné pre vedenie elektrických a potrubných systémov, ktoré zabezpečujú funkčnosť objektu. Zároveň sa často plánujú tak, aby umožňovali aj budúce doplnenie inštalácií.
Veľké otvory sa nachádzajú najmä v stenách a podlahách v rôznych typoch stavieb. Správne zabezpečenie pasívnej protipožiarnej ochrany týchto otvorov je kľúčové pre zachovanie celistvosti požiarnych úsekov a celkovej bezpečnosti budov.


Problémy pri poskytovaní pasívnej protipožiarnej ochrany veľkých otvorov

Existuje niekoľko typických obmedzení:

Zmiešané INŠTALÁCIE v jednom otvore

Veľké otvory často zahŕňajú elektroinštaláciu, potrubia aj vzduchotechniku. Preto musia byť riešenia skúšané pre širokú škálu prestupujúcich systémov.

Minimalizácia priestoru

Projektanti sa snažia otvory minimalizovať, aby šetrili miesto v budove. Preto býva množstvo rozvodov vedených v jednom otvore s veľmi malými odstupmi, čo obmedzuje možnosti použitia štandardných riešení a zvyšuje náročnosť montáže.

3. Pohyb budovy

Tepelná rozťažnosť, sadanie konštrukcie alebo vychyľovanie môže prenášať zaťaženie na rozvody. Ak sa protipožiarne riešenie nevie pohybu prispôsobiť, môže dôjsť k jeho poškodeniu a zníženiu účinnosti počas životnosti objektu.
Vo väčších otvoroch môže navyše dochádzať k zníženiu stability protipožiarnych systémov, preto je správny výber produktu ešte dôležitejší.

Ako efektívne utesniť veľké otvory

Pre úspešné zvládnutie výziev pasívnej požiarnej ochrany je dôležité riešiť ich už v návrhovej fáze projektu.

Odporúčania:

• Navrhovať samostatné prestupy pre jednotlivé typy inštalácií
(zjednodušuje výber riešenia) — avšak nie vždy je to možné, preto sú často navrhované veľké združené prestupy.

• Oddeliť elektroinštaláciu, potrubia a vzduchotechniku, aby sa znížila zložitosť.
• Minimalizovať pohyb protipožiarnej výplne správnym podopretím inštalácií do 300 mm od otvoru (stena, strop).
Modulárne systémy Hilti poskytujú vysokú stabilitu aj pri požiari a majú požiarnu odolnosť v prípade požiaru.

• Použiť vysokovýkonné riešenia, ako je flexibilné tesnenie Hilti CFS‑FS – zvláda dilatáciu budovy, združené inštalácie aj minimálne odstupy.
Flexibilné tesnenie Hilti CFS‑FS:

  • utesní prestupy až do 1200 × 500 mm
  • odolnosť proti požiaru EI 60
  • schopnosť pohybu až 25 mm
  • alternatíva k tradičným natieraným doskám
  • vyrobené z vysoko stlačiteľného penového materiálu
  • jednoduchá montáž, údržba aj dodatočné doplnenie inštalácií


• Požadovať inžinierske posudky (EJ) ak pre danú situáciu neexistuje odskúšané riešenie. Technickí špecialisti Hilti poskytujú podporu a návrhy šité na mieru.

Záväzok Hilti k udržateľnosti

Flexibilné tesnenie Hilti CFS‑FS:

  • je navrhnuté pre vysokú úroveň protipožiarnej ochrany a schopnosť pohybu
  • spĺňa požiadavky LEED v4.1 na VOC emisie
  • pomáha zákazníkom dosahovať ekologické ciele a certifikácie

Hilti kladie dôraz na udržateľnosť ako súčasť svojej obchodnej stratégie a prispieva k udržateľnejšiemu stavebníctvu.

Záver

Veľké prestupy predstavujú zásadnú výzvu pri zabezpečení ohňovzdornosti, najmä pri viacnásobných inštaláciách. Hilti ponúka vysokovýkonné riešenia, ktoré dokážu:

  • utesniť veľké otvory
  • zabezpečiť požiarnu odolnosť
  • prispôsobiť sa pohybu budovy
  • zjednodušiť montáž

Flexibilné tesnenie Hilti CFS‑FS je rýchle, efektívne a spoľahlivé riešenie, ktoré poskytuje istotu dlhodobého výkonu.

Kompletné portfólio Hilti protipožiarnej ochrany nájdete tu: Protipožiarne uzávery a ochrana - Hilti Slovakia
Novinku CFS-FS môžete očakávať od 05/2026.

Zatiaľ žiadne komentáre

Buďte prvý kto okomentuje tento článok!