Prejsť na hlavný obsah
Košík
Pridané Jana Budacovaover 4 years ago

Skúšanie podľa prísnych skúšobných noriem – otázka bezpečnosti života

požiarna odolnosť,EN 1366-3,prestup,ETA,požiarny úsek

1.2K

Bezpečnosť života a ochrana majetku sú kľúčovými požiadavkami stavebných predpisov na celom svete.

 

Na dosiahnutie súladu s týmito predpismi je nevyhnutné navrhnúť a naplánovať požiarne úseky v počiatočnom štádiu stavebného projektu. Pre vyhovujúce rozdelenie požiarnych úsekov je potrebné riešiť jedno skryté a vysoko rizikové nebezpečenstvo – tesnenie prestupov cez požiarne steny a stropy. Z tohto dôvodu musia projektanti, architekti a majitelia budov vedieť, že výrobca protipožiarnych systémov berie skúšanie systémov systémov prestupujúcich inštalácií vážne.

 

Ako však vyzerá požiarna skúška, aké sú najdôveryhodnejšie normy a aké sú kľúčové parametre a výzvy? Tento článok vám poskytne niektoré odpovede.

 



Požiarne úseky predstavujú často zložité aplikácie

Požiarne skúšky – náhľad do skúšania protipožiarnych systémov

 

Požiarne skúšky majú dva hlavné rozmery.
Prvý je zameraný na skúšanie a hodnotenie zápalných alebo horľavých charakteristík určitého stavebného materiálu. Tieto normy požiarnej skúšky sa týkajú horľavosti samotného protipožiarneho materiálu alebo výrobku. Výrobok alebo materiál je zaradený do jednej z mnohých rôznych tried, ktoré opisujú jeho správanie pri požiari a jeho príspevok k požiaru. Táto skúška je známa aj ako „reakcia na oheň“.
V Európe existujú veľmi špecifické triedy horľavosti podľa primárne uznávanej normy EN 13501-1. Tieto sa pohybujú od A1 (nehorľavé) po F (horľavé / ľahko horľavé). Ďalšia klasifikácia „s“ hodnotí úroveň emisií dymu od 1 (neprítomné / slabé) do 3 (vysoké), zatiaľ čo klasifikácia „d“ hodnotí produkciu častíc a horiacich kvapiek od 0 (neprítomné) po 2 (vysoké).



Stavebný materiál, ktorý je vystavený požiarnej skúške (zdroj Hilti)
 
 
Požiarna odolnosť – skutočná vec v protipožiarnej ochrane
 
Druhý rozmer požiarnej skúšky hodnotí celkové protipožiarne riešenie ako kompletný systém prestupujúcich inštalácií. Toto zohľadňuje účinnosť protipožiarnej steny alebo stropu, základný materiál, typ prestupujúcej inštalácie, veľkosti otvorov a mnohé ďalšie. Tieto skúšky určujú, či je celý systém schopný obnoviť požiarnu odolnosť steny alebo stropu na určitý čas. Inými slovami, ide o skúšky účinnosti produktu ako aplikácie, nie jeho horľavosti.
 

 
Zlepšite bezpečnosť života a ochranu majetku pomocou odskúšaných protipožiarnych systémov
 
Protipožiarne utesňovanie je proces inštalácie odskúšaných a vyhovujúcich materiálov tretích strán do otvorov v protipožiarnych konštrukciách s cieľom obnoviť hodnotenie požiarnej odolnosti v hodinách.
 
Stena alebo strop môžu byť skonštruované s hodnotením požiarnej odolnosti, ale keď sa vytvorí otvor pre káble alebo iné prevádzkové inštalácie, ako sú potrubia kúrenia alebo odpadové potrubia, pôvodné hodnotenie požiarnej odolnosti je ohrozené. Správne nainštalované protipožiarne tesnenie otvorov obnovuje schopnosť konštrukcie odolávať prechodu ohňa a dymu.
 
Charakteristiky výkonu stavebných prvkov, ako sú steny, stropy a prestupujúce inštalácie sa nazývajú požiarna odolnosť. To jednoznačne určuje veľmi dôležitú oblasť použitia. Oblasť použitia presne definuje, ako je možné nainštalovať protipožiarny produkt.
 
Preto výrobok ako protipožiarna manžeta nemá žiadne hodnotenie ako také. Dôležitá je plne otestovaná oblasť použitia v zozname alebo pri schvaľovaní / hodnotení. To poskytuje projektantom a montážnikom informácie o tom, ako špecifikovať a inštalovať daný protipožiarny produkt. Rozhodujúce je, že im to tiež umožňuje vložiť do projektu správny produkt so správnou oblasťou použitia. Poznámky so všeobecnými špecifikáciami, ktoré odkazujú len na požiarnu klasifikáciu alebo len všeobecný popis, vytvárajú pôdu pre nesprávnu inštaláciu. V tomto prípade sa vynára množstvo problémov pri realizácii a obavy, pokiaľ ide o kolaudáciu a kontrolu budovy.

Skúšobná norma – v súlade, spoľahlivá a transparentná
 
Skúšobné normy definujú skúšobné postupy a rámcové podmienky. Pre Európu je prevládajúca skúšobná norma EN1366-3, najmodernejšia norma platná vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Mnoho krajín na celom svete začlenilo EN1366-3 do svojich národných noriem. Je to preto, že európska norma posúva požiarne skúšky na vysokú úroveň bezpečnosti, spoľahlivosti a transparentnosti a poskytuje projektantom, stavebným úradom a vlastníkom budov dôveru a istotu.
 
Avšak schválenie alebo posúdenie (Európske technické posúdenie = ETA) vykonané ako výsledok úradnej skúšky na základe EN 1366-3 môže byť zložité. Nielenže obsahuje všetky parametre skúšanej oblasti použitia, ale musí poskytovať aj prehľadnosť a transparentnosť. Dôkazy testov na vysokej úrovni a založené na znalostiach vám dávajú istotu, že každý produkt bude fungovať podľa očakávania – a že oblasti použitia rôznych produktov možno správne porovnať.
 
Z tohto dôvodu je prvoradým princípom zavedených skúšobných noriem, ako je EN 1366-3, „čo skúšate, to dostanete“.

Ako fungujú skúšky požiarnej odolnosti

Skúšky požiarnej odolnosti sú navrhnuté tak, aby kopírovali zamýšľané konečné použitie produktu. Protipožiarne výrobky sú zabudované do vhodnej nosnej konštrukcie. Vzorka je potom zabudovaná do rámu, ktorý je namontovaný na prednej alebo hornej časti pece. Cieľom tohto testu je vplyv prestupujúcich inštalácií na integritu vzorky a izolačný výkon.



Požiarna zostava skúšky vytvorená tak, aby spĺňala prísne skúšobné podmienky normy (obrázok: Hilti)

Teplota v peci sa riadi podľa medzinárodne uznávaného režimu času/teploty. Časový/teplotný a tlakový režim v rámci normy má predstavovať stav po vzplanutí. „Flashover“ je bod, v ktorom sa vznietili všetky predmety v požiarnom úseku. Skúšanie pokračuje počas požadovaného trvania (napr. 30, 60, 90 120 minút) alebo dovtedy, kým vzorka zlyhá a už nie je bezpečné pokračovať. Poruchy sa týkajú integrity, izolácie a nosnosti (ak je to vhodné).



Neporušená strana ohňa po 2 hodinách: nebezpečenstvo samovznietenia a poruchy izolácie (obrázok: Hilti)

Výzvy, ktorým čelia výrobcovia protipožiarnych tesnení, sú rozmanité, ale kľúčovou prioritou mnohých je skúšanie produktov pre najbežnejšie aplikácie na stavbe. Výrobcovia ako Hilti využívajú širší prístup. Vďaka medzinárodným skúsenostiam prostredníctvom priameho inžinierstva a predaja, vlastným vývojovým a výskumným kapacitám a vlastnej výrobe je spoločnosť Hilti schopná poskytnúť oveľa širšiu škálu schválení. Okrem toho využíva požiadavky na skúšanie ako priamy odrazový mostík do inovatívneho vývoja produktov a technológií.
 
Výrobcovia definujú zostavu, ktorú chcú odskúšať. Môže to byť napríklad káblový žľab s množstvom nízkonapäťových komunikačných káblov. Bežnou aplikáciou môže byť 2-hodinová odolnosť protipožiarnej betónovej steny v budove, napr. v nemocnici. V takom prípade je hrúbka steny definovaná ako 200 mm.
 
Ďalšie rozhodnutia, ktoré treba urobiť, sa týkajú otvoru, ktorý bude mať viacero variácií: veľkosť otvoru, charakteristika otvoru (okrúhly otvor, štvorcový otvor alebo nepravidelný otvor). Potom je potrebné definovať prestupujúce inštalácie: druh káblového žľabu spolu s typmi a počtom káblov. Stabilita vzorky v reálnych situáciách je tiež ovplyvnená mechanickými podmienkami pri požiari. Podpery káblových žľabov, káblové zväzky alebo potrubia musia byť upevnené tak, aby vydržali pohyb a mechanické výkyvy pri požiari. Toto je definované aj pre skúšku. V neposlednom rade sú kritériá vzdialenosti v rámci prestupu kľúčové (vzdialenosti k okrajom tesnenia, medzi prestupujúcimi inštaláciami alebo medzi rôznymi typmi inštalácií, kovovými, plastovými potrubiami, žľabmi a káblami), aby sa predišlo vzájomným vzťahom rôznych prestupujúcich inštalácií.


 
Napeňujúce protipožiarne tvarovky Hilti pred a po skúške. Pre úspešné skúšanie je potrebné zvážiť veľa ovplyvňujúcich faktorov (obrázky: Hilti)

V európskej skúšobnej norme EN 1366-3 pre tesnenie prestupov sa výslovne uvádza, že skúšobná vzorka musí byť buď a) plne reprezentatívna pre inštaláciu a tesnenie prestupu používané v praxi, vrátane akýchkoľvek špeciálnych vlastností, ktoré sú jedinečné pre túto inštaláciu, alebo b) štandardná konfigurácia, ktorá pokrýva široký rozsah praktických aplikácií.
 
Aby sa predišlo hraničným efektom, vzdialenosť medzi obvodom tesnenia prestupu a vnútornými povrchmi pece nesmie byť v žiadnom bode menšia ako 200 mm. Ďalšie pokyny pre výrobcov v rámci normy zahŕňajú:
 
- Nosná konštrukcia
- Tesnenie prestupu kábla
- Tesnenia malých prestupov
- Tesnenia prestupu potrubia
- Tesnenie združeného prestupu
- Kritický prístup potrubia/kábla
- Konfigurácie koncov potrubia
 
Tieto skúšobné telesá musia byť inštalované, pokiaľ je to možné, spôsobom reprezentatívnym pre ich použitie v praxi.
 
Skúška je následne vyhodnotená špecialistami z oficiálneho akreditovaného skúšobného laboratória. Výsledky sa potom prevedú do správy o skúške, ktorá poskytne výrobcovi všetky podrobnosti.
 
Najčastejšie sa hodnotia tieto kritériá:

  • Požiarna izolácia
  • Horenie a žiarenie na opačnej strane ohňa
  • Počet, veľkosť a charakter medzier a trhlín vo vzorke
  • Teplo na nehorľavej strane a zvýšenie teploty na definovaných plochách povrchu vzorky (definuje tzv. izolačný stupeň).

 
Zostava potom dostane hodnotenie vyjadrené v hodinách alebo minútach na základe nasledujúcich podmienok prijatia:
 
·      E = Celistvosť – schopnosť konštrukcie NEUMOŽŇOVAŤ prechod ohňa alebo tvorbu plynu alebo pár do oblasti, ktorá NIE JE vystavená ohňu.
·      I = Tepelná izolácia – schopnosť konštrukcie znížiť (v rámci teplotného limitu) prestup tepla na neexponovanú (studenú) stranu.
 

 
Kritériá integrity a izolácie meranie odolnosti proti plameňu (integrita) a teplu (izolácia)

Výrobcovia sa potom môžu riadiť odlišným procesom na získanie označenia CE vrátane kontroly výroby treťou stranou. Potom sú schopní poskytnúť vyhlásenie o parametroch zákazníkom, pričom jasne zverejnia skúšanú „oblasť použitia“.


 
Označenie CE je súčasťou harmonizačnej legislatívy EÚ a podporuje spravodlivú súťaž tým, že všetky spoločnosti sú zodpovedné za rovnaké pravidlá. To zaisťuje, že spotrebitelia majú konzistentnú úroveň ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia.

Hilti ponúka všetky protipožiarne výrobky s označením ETA a CE. Sú komplexne skúšané podľa skúšobnej normy EN1366-3 a dodávajú sa so širokou oblasťou špecifikácií umožňujúcich použitie, čo umožňuje projektantom a architektom jednoducho špecifikovať a vybrať protipožiarne produkty pre všetky kľúčové aplikácie v protipožiarnych stenách a stropoch. 

Zatiaľ žiadne komentáre

Buďte prvý kto okomentuje tento článok!