Prejsť na hlavný obsah
Košík
Pridané Jana Budacovaalmost 2 years ago

Príručka Hilti pre spojenia betónu s betónom pomocou dodatočne inštalovaných kotiev

spriahovanie,betón,spájanie betónov

716

Konštrukcie ako budovy, mosty, priehrady alebo iné konštrukcie sú vyrobené predovšetkým z betónu, pretože ide o všestranný materiál, ktorý sa bežne používa v stavebníctve vďaka svojej pevnosti, odolnosti a schopnosti tvarovať do rôznych tvarov. Starnutie fondu budov, ako aj zvýšené povedomie o rizikách súvisiacich s prírodnými a človekom spôsobenými nebezpečenstvami (napr. zemetrasenia a požiare) zdôrazňujú potrebu štrukturálnych zásahov do existujúcich budov. Tieto intervencie sa zvyčajne zameriavajú na štrukturálne posilnenie a/alebo funkčnú zmenu účelu. Okrem toho rastie potreba stavebnej technológie, ktorá spĺňa náročné požiadavky na udržateľnosť, ako aj efektívnosť z hľadiska produktivity a štíhlej výstavby. Na splnenie týchto požiadaviek je často potrebné spojiť betónové prvky odlievané v rôznych časoch alebo zväčšiť prierez konštrukčných prvkov. Dodatočne inštalované výstuže a šmykové spojky inštalované do stvrdnutých betónových konštrukcií sú osvedčenými riešeniami na zabezpečenie bezpečnejšieho a spoľahlivejšieho spojenia medzi existujúcimi a novými betónovými prvkami.

 


 

Návrh železobetónových konštrukčných systémov odlievaných na mieste je v inžinierskej komunite dobre zavedený a zdokumentovaný. Konštrukčné správanie a použiteľné metódy navrhovania sú dobre pochopené a implementované na celom svete prostredníctvom príslušných predpisov a noriem. Pochopenie a navrhovanie dodatočne inštalovaných systémov pre betónové konštrukcie však odhaľuje potrebu pochopiť nové technické koncepcie a metódy, aby bolo možné dospieť k bezpečným a efektívnym riešeniam pre návrh a inštaláciu takýchto systémov.

 

Svet spojov betón-betón (C2C) pomocou dodatočne nainštalovaných výstuží alebo šmykových spojok sa vyvinul dlho. Prešla od používania obmedzujúcej ekvivalencie správania zaťaženia a posunu pre zasadené systémy k pokročilejším metódam, kde výkon závislý od produktu dláždi cestu pre bezpečnejšie, spoľahlivejšie a ekonomickejšie metódy navrhovania. Táto príručka sa pokúša zostaviť a vykresliť najmodernejšie technické koncepty, metódy návrhu, príklady výpočtov a nástroje, ktoré vám pomôžu navrhnúť a nainštalovať dodatočne inštalované systémy pre betónové konštrukcie. Urobili sme to stručným a užívateľsky prívetivým spôsobom pre inžiniersku komunitu.

 

Po kapitole 2, ktorá zdôrazňuje hlavné aplikácie v rámci tejto príručky, kapitola 3 vysvetľuje rámec pre hodnotenie a kvalifikáciu výrobkov, ktoré sú rozhodujúce pre výkon navrhnutých aplikácií. Kapitola 4 hovorí o riešeniach Hilti kvalifikovaných pre rôzne konštrukčné požiadavky. Kapitoly 5, 6 a 7 uvádzajú použiteľné konštrukčné metódy a výpočty krok za krokom pre navrhovanie preplátovaných spojov, koncových kotviacich úchytiek a aplikácií šmykovo-trecieho (prekrytia), ktoré sú vystavené rôznym zaťažovacím účinkom a podmienkam inštalácie.

 

Kapitola 8 je venovaná softvérovému balíku PROFIS Engineering od spoločnosti Hilti, komplexnému nástroju na navrhovanie spojov betón-betón pomocou ilustrovaných metód návrhu najefektívnejším a najproduktívnejším spôsobom. Kapitola 9 je venovaná inštalácii, kontrole a dôležitosti kontroly kvality dodatočne inštalovaných systémov pre betónové konštrukcie. Je to preto, že správne metódy vykonávania sú rozhodujúce pre realizáciu konštrukčného zámeru a životnosti konštrukcií. Kapitola 10 obsahuje niekoľko príkladov referenčných projektov z rôznych častí sveta, ktoré boli umožnené prijatím dodatočne inštalovaných riešení výstuže a šmykových spojok Hilti.

 

 

Kliknutím sem si stiahnete príručku C2C

 


  

OBSAH PRE OZNÁMENIE BULLETINU

 

Príručka C2C slúži ako komplexná referencia so štruktúrovaným obsahom pre projektantov/inžinierov pre efektívne navrhovanie a konštrukciu aplikácií spojov betón-betón pomocou dodatočne inštalovaných systémov (výstuž a šmykové spojky). Zahŕňa najmodernejšie konštrukčné postupy (pre preplátované spoje, koncové kotvové úchytky a betónové prekrytia) vrátane zásad kvalifikácie výrobkov pre statické, seizmické, požiarne a únavové zaťaženie na základe európskeho rámca. Príručka poskytuje podrobné príklady výpočtu návrhu pre všetky aplikácie (preplátované spoje, koncové kotvenie a betónové prekrytia) a ako možno použiť konštrukčný softvér PROFIS Engineering na efektívne riešenie návrhových prípadov. Kapitola je venovaná inštalácii dodatočne inštalovaných systémov pre spoje betón-betón vrátane najlepších postupov a nástrojov používaných na správne metódy vykonávania. To pomôže dizajnérom/inžinierom pochopiť, špecifikovať a implementovať konštrukčné riešenia. Uvádza sa aj niekoľko príkladov referenčných projektov z rôznych častí sveta, ktoré boli možné vďaka implementácii kvalifikovaných riešení Hilti.

Najdôležitejšie informácie o príručke:

  • Špecializované kapitoly pre každý rozsah aplikácií (preplátované spoje, koncové kotviace úchyty a aplikácie šmykovo-trecie – prekrytia) s celkovo 10 príkladmi konštrukčných výpočtov
  • Zahrnutie najnovších a kompletných riešení Hilti – kvalifikované produkty a služby
  • Poskytuje transparentnosť pri pochopení toho, ako PROFIS Engineering funguje – komplexný a efektívny návrhový nástroj
  • Poskytuje informácie o najnovších a najlepších riešeniach nástrojov Hilti vo svojej triede na skenovanie, vŕtanie, zdrsnenie, čistenie a vstrekovanie nástrojov
  • Poskytuje informácie o osvedčených postupoch pri inštalácii správnych riešení vrátane kontrolného zoznamu kontroly kvality na pracovisku projektu
  • Poskytuje informácie o službách spoločnosti Hilti, ako je testovanie na mieste, systémy snímačov betónu a mobilné aplikácie
  • Poskytuje referencie na projekty po celom svete, ktoré implementujú dizajnové riešenia Hilti


Zatiaľ žiadne komentáre

Buďte prvý kto okomentuje tento článok!