Požiarna ochrana za hranicami štandardných riešení - vodotesnosť, vzduchotesnosť, odolnosť voči výbuchu a iné..

NA NÁS SA MÔŽETE SPOĽAHNÚŤ
Hilti je popredným výrobcom a dodávateľom vysokokvalitných a jednoducho použiteľných protipožiarnych systémov už skoro 30 rokov. Podporíme vás v prípravných a realizačných fázach projektov požiarnej ochrany tým, že vám poskytneme rýchlu pomoc pri plánovaní, komplexnú technickú literatúru a školenia pre špecifické aplikácie. S Hilti sa môžete spoľahnúť na vysoko kvalitné produkty a služby, ktoré zabezpečujú vašu konkurenčnú výhodu tým, že ponúkajú mnoho rozhodujúcich výhod, a tým aj obrovskú pridanú hodnotu. 
Aplikácie – tesnenia a riešenia s požiarnou odolnosťou
Tlakové upchávky je systém tesnenia prestupov káblov, ktoré sú vhodné pre rôzne typy stavieb, od klasickej výstavby, transformátorové stanice, letiská, priemyselné aplikácie ako petrochemické závody, telekomunikačné aplikácie a mnoho ďalších.
Systém sa skladá z rámu - ktorý môže byť rôznych typov materiálov a pripravený k zabudovaniu do betónu, sendvičov alebo ocele, prípadne je možné ho dodatočne kotviť ku konštrukcii. Do rámu sa následne vkladajú výplňové moduly, materiál je bez halogénov. Tieto výplňové moduly sa skvele prispôsobujú priemeru káblov. Aktuálne portfólio, ktoré je možné pokryť sa hýbe s priemerom kábla až do 160 mm.
Požiarna odolnosť podľa EN 1366-3 pre káble, oceľové potrubia a združené prestupy je EI 180. Tento systém má mnoho ďalších schválení požiarnej odolnosti ako napríklad ANSI / UL 1479 (ASTM E814): požiarna odolnosť 4 hodiny, zalistované v UL a FM schválenie, A-60 schválenia podľa IMO 754(18) trieda A pre lodné aplikácie v oceľových/hliníkových priečkach a palubovkách, testovanie na požiarnu odolnosť do J-60 , schválenia na ABS a mnoho mnoho ďalších..
Okrem inej, ako požiarnej odolnosti takéto prestupy spĺňajú aj tie najnáročnejšie požiadavky ako:
• plynotesnosť (do 7 barov) a vodotesnosť (do 11 barov) vďaka 7 tesniacim komorám,
• odolnosť voči vode a prachu (IP 65)
• riešenie utesnenia certifikované podľa ATEX pre použitie v oblastiach s možnosťou výbuchu
• testované podľa NBS v dymovej komore štandard test (hustota a toxicita dymu)
• skúška na starnutie
• záťažový test výbuchu so špičkovým pretlakom 42 barov a tlakovým impulzom 83 barov ms
• elektromagnetická kompatibilita voči elektrickým poliam a el. impulzom: EMC moduly testované podľa MIL-STD 285
• vyhovuje požiadavkám pre použitie vo vnútornom prostredí (požiadavky DIBt v komb. s NIK hodnotami z AgBB prostredia)
• testy na huby podľa ASTM G 21-96 (2002) resp. EN ISO 846 smernica
• testované na seizmické zaťaženia 
Tento systém skrýva veľa benefitov. Je dôležité vedieť, že väčšinu priemerov káblov viete pokryť len siedmimi modulmi a to priemery od 3 mm do 99 mm. Moduly sú univerzálne a použitie je úplne jednoduché - jednotlivé vrstvy sa dajú odoberať a vkladať naspať do modulu, takže nehrozí poškodenie samotného modulu. Tieto moduly sú prepojené na šírku rámu, čo zvyšuje vašu efektivitu, pretože ich vkladáte ako riadok.
Jednoduchá inštalácia pomocou kotevných platní a CFS-T SQU modulu pre stláčanie, alebo tzv. heverom - stlačíte moduly nižšie v ráme, aby ste mohli jednoducho vložiť kompresný klin - klinové tesnenie je aktivované len jednou skrutkou, čo prináša veľmi rýchlu inštaláciu.
Toto všetko je podporené softvérom, ktorý vám jednoducho pomôže nájsť to správne riešenie.
Hilti PROFIS Cable Transit softvér vám pomôže dosiahnuť vyšší štandard bezpečnosti už od včasnej fázy projektu. Pomôže vám vypočítať a zvoliť rámy a moduly správnych rozmerov, vytvorí presný zoznam materiálu a nechá vás definovať každý jednotlivý kábel podľa špecifických potrieb inštalácie. Tento jednoduchý program vám napomáha ušetriť čas, a náklady a to doslova.
Je voľne dostupný na našej internetovej stránke a je veľmi intuitívny na používanie.
Môžete si ho kedykoľvek stiahnuť na nasledovnom linku:
https://www.hilti.sk/c/CLS_CUSTOMER_SOFTWARE/CLS_SOFTWARE_FIRE_PROTECTION/r3605371
Čo všetko vám tento softvér umožní?
• návrh a výpočet rámov a modulov je vyžadovaný na základe veľkosti otvoru a použitého materiálu (CFS-T SB, CFS-T SBO, CFS-T SS, CFS-T SSF, CFS-T RR)
• presné naplánovanie tesnení podľa počtu, veľkosti a typu káblov
• možnosť pridávania káblov pomocou xls importu
• príprava zoznamu materiálu a rozloženia slúži ako podklad pre objednávanie položiek pre projekt
• prezentácia balenia rámov a rozloženie káblov pre každý prestup, plus dokumentácia zahŕňa všetky relevantné informácie pre projekt.
• export do AutoCad súborov
• project Manager, ktorý je súčasťou Hilti softvéru, pomáha užívateľovi krok po kroku vyriešiť projekt, návrh každého prestupu na báze špecifickej káblovej konfigurácie
Riešite niektorú z neštandardných požiadaviek alebo potrebujete pomôcť s návrhom?
Neváhajte nás kontaktovať!