Prejsť na hlavný obsah
Košík
Pridané Jana Budacovaover 4 years ago

Skryté riziká, ktoré sú často zanedbávané

požiarna ochrana,rekonštrukcie,údržba,tesnenie prestupov,šachta

1.0K

Rekonštrukcie sú skvelou príležitosťou na obnovenie, rozšírenie a modernizáciu stavieb;  ale uvažovali ste niekedy o skrytých rizikách, ktoré sa za nimi skrývajú?
 
Rekonštrukcie budov sú dôležité, ale vytvorenie a udržiavanie bezpečného prostredia je nevyhnutné. Na ochranu ľudí a majetku je nutné mať vypracovaný efektívny plán protipožiarnej ochrany. Väčšina stavieb – vrátane obytných budov, kancelárií, škôl, dátových centier, nemocníc alebo iných komerčných budov – podlieha predpisom o požiarnej bezpečnosti, ktoré definujú požiarne úseky, ako základné bezpečnostné opatrenie.
 
Požiarne odolné steny a stropy sú navrhnuté tak, aby pomohli zabrániť prechodu ohňa a dymu z jedného požiarneho úseku do druhého. Je veľmi bežné, že cez tieto protipožiarne steny a stropy môžu prechádzať združené, komplexné a neustále sa meniace stavebné inštalácie rozvodov TZB. Potrubia a káble rozvodov TZB zvyčajne prechádzajú z jedného požiarneho úseku do druhého. Patria tam rozvody elektro, vykurovania, klimatizácie, rozvody vody, vzduchotechniky a ďalšie systémy potrebné pre funkčnosť budovy.  Tieto otvory (alebo prestupujúce inštalácie) v stenách a stropoch však môžu ohroziť celú budovu. Preto musia byť všetky otvory v protipožiarnych stenách a stropoch chránené pasívnymi protipožiarnymi systémami s primeranou požiarnou odolnosťou.

Dokonca aj malé zmeny v stavbách môžu vytvárať výzvy pre protipožiarne systémy a následne pre požiarne úseky.  Väčšina budov prešla nejakým typom rekonštrukcie, či už ide o malú zmenu, ako je dodatočná montáž kábla na modernizáciu elektrického systému alebo veľké zmeny zahŕňajúce VZT alebo iné systémy inštalácií.  Takéto projekty vyžadujú, aby dodávatelia vytvorili otvory do stien a stropov s požiarnou odolnosťou voči ohňu a dymu.

Je bohužiaľ veľmi bežné vidieť dodávateľa vytvoriť otvor do protipožiarnej konštrukcie počas menšej stavebnej zmeny, len tak, že nechá otvor neutesnený.  Údržbárske činnosti môžu byť mimoriadne náročné, najmä ak niekoľko dodávateľov pracuje súčasne a nekoordinovane.  Mnoho TZB rozvodov alebo iní dodávatelia inštalácií nechávajú otvory v protipožiarnych stenách a stropoch neutesnené, alebo znovu otvárajú predtým úž utesnené otvory (čo môže byť veľmi ťažké zistiť a skontrolovať).

Ak tieto otvory nie sú správne utesnené, to, čo bolo pôvodne navrhnuté tak, aby bolo požiarnou bariérou, nemôže zachovať svoju funkciu. V prípade požiaru sa bude šíriť oheň a dym po celej budove. 
 
Pokiaľ ide o nové budovy, zdá sa, že správne utesnenie voči požiaru je jednoduchšie, pretože je potrebné dodržiavať prísnejší proces.  Požiarna ochrana by mala prísť do hry z veľmi ranej fáze návrhu a ochrana pred požiarom je kľúčovou požiadavkou pre všetky príslušné zainteresované strany zapojené do projektu.  Môžu to byť majitelia budov, projektanti alebo realizátori rozvodov, hasiči a architekti.
 
Požiadavky na požiarnu ochranu musia byť jasné a výber systému by mal byť špecifikovaný už v výkresoch.  Keď je požiarna ochrana ponechaná na úplný koniec procesu výstavby, obmedzený rozpočet a čas môžu viesť k nedostatočným a nekompatibilným riešeniam požiarnej ochrany. To nielenže ohrozuje celú budovu, ale môže tiež spôsobiť neočakávané oneskorenia a veľké náklady (napríklad zlyhanie inšpekcie).

V záverečnej fáze projektu, keď sú všetky rozvody konečne nainštalované, generálny dodávateľ zvyčajne zabezpečuje subdodávateľov, aby správne nainštalovali protipožiarne systémy. Tiež, vo všeobecnosti ako posledný krok tesne pred odovzdaním budovy majiteľom, stavba bude podrobená kontrole požiarnej ochrany tretej strany – pri tzv. kolaudácii. Táto kontrola pomáha zabezpečiť, aby boli protipožiarne systémy inštalované podľa pokynov, a že budova má správne zabezpečené požiarne úseky.

V mnohých projektoch rekonštrukcie je bežné, že sa kontroly a kolaudácie už neuskutočňujú, alebo majú výrazne obmedzený rozsah.  V dôsledku toho vzniká táto kľúčová otázka: "Kto je zodpovedný za udržiavanie správnej požiarnej ochrany?"

Majitelia budov a správcovia budov by mali prijať správne opatrenia, aby zabezpečili, že ich budova zostane v súlade s normami aj po rekonštrukcii. Niektoré z kľúčových opatrení, ktoré musia prijať, zahŕňajú :

- Pracovať s riadne vyškolenými a kvalifikovanými montážnikmi pre správnu rekonštrukciu inštalácií a následnú požiarnu ochranu:
Montážnici, ktorí sú v niektorých prípadoch subdodávateľmi s najnižšou cenovou ponukou, si nemusia byť ani vedomí protipožiarnych systémov, nehovoriac o potrebe vytvoriť robustnú protipožiarnu ochranu správnou inštaláciou protipožiarnych systémov.  Bežne, dodávatelia jednoducho zaplátajú otvory tak, aby to bolo „kozmeticky“ prijateľné.

 - Zostať prísny pri výbere protipožiarnych systémov a systémov, ktoré spĺňajú prísne globálne schválenia (ETA,) v prípade požiaru:
Rozpočet je často problémom, ale výber systémov, ktoré spĺňajú požiadavky na protipožiarnu ochranu a schválenia, ako je ETA je rozhodujúci. Je to preto, že globálne akceptované schválenia si vyžadujú prísne a špecifické podmienky skúšania, ako aj dôveryhodne preukázateľné výsledky.

- Uprednostňovanie predmontovaných zariadení protipožiarnej ochrany, ktoré je možné opätovne použiť ako ochranu pred požiarom:
Vopred zabetónované zariadenia na utesnenie inštalácií potrubí sú veľmi vhodné riešenie požiarnej ochrany. Pomáhajú minimalizovať možnosť nesprávnej inštalácie a umožňujú, aby prácu vykonávala väčšina subdodávateľov: nemusí byť potrebný odborník na požiarnu ochranu pre výber vhodných produktov a pod. Vo väčšine prípadov je možné pri rekonštrukciách potrubia jednoducho odstrániť a vložiť do zabetónovaného protipožiarneho prvku (CFS-CID) nové potrubia.

- Správcovia budov a témy požiarnej ochrany o tom, ako vykonávať inšpekcie:
Hoci sa po rekonštrukčných prácach nevyžadujú kontroly (v dôsledku toho sa budovy nekontrolujú na správne použitie materiálov pre požiarne odolné konštrukcie - "neoficiálne" inšpekcie zo strany správcov budov by mali byť vykonávané v pravidelných intervaloch, aby sa zabezpečila primeraná ochrana užívateľov budov), správcovia musia byť schopní identifikovať neefektívnosť opatrení a neutesnené otvory a prijať potrebné opatrenia na ich nápravu. Za týmto účelom by sa mali zúčastniť školení, ktoré im umožnia vybudovať kompetencie protipožiarnej ochrany.

- vykonávanie inšpekcií ročne alebo vždy, keď je to vhodné:
Pravidelné kontroly môžu byť život zachraňujúce, pretože problémy možno identifikovať dostatočne skoro, aby sa zabránilo nebezpečným udalostiam. Majitelia budov a správcovia by mali naplánovať kontroly, najmä po rekonštrukčných prácach, aby sa overilo, či sú požiarne tesnenia neporušené.

- Zdokumentovanie všetkých prestupov a nedostatkov požiarnych tesnení a udržiavanie budovy (so softvérom CFS-DM):
Udržiavanie dobre zdokumentovaných prestupov inštalácií znamená, že máte celú budovu pod kontrolou. Dokumentácia ukazuje, kedy boli požiarne tesnenia pôvodne nainštalované, kedy sa uskutočnila posledná údržba alebo kontrola a aké zmeny boli vykonané. Softvér pre správu upchávok môže tiež pripraviť podrobné technické protokoly a správy, ktoré môžu používať tretie strany počas úradných kontrol.

Hilti vás kryje
 
Spoločnosť Hilti má viac ako 30 rokov skúseností s poskytovaním medzinárodne odskúšaných a schválených protipožiarnych systémov pre širokú škálu voto - topo, elektro, združených prestupov a stavebných škár. Naše dokonalé predpripravené riešenia minimalizujú chyby montáže na stavbe a sú ideálne pre jednoduchšie dodatočné dopĺňanie inštalácií počas rekonštrukčných prác.

Všetky naše protipožiarne výrobky sú navrhnuté tak, aby fungovali v rámci systémov, ktoré spĺňajú požiadavky na utesňovanie prestupov širokej škály medzinárodných a národných noriem a schválení, ako sú UL, ETA atď. Ich pokročilý návrh poskytuje nielen vynikajúce protipožiarne opatrenia, ale úspešne rieši aj iné atribúty, vrátane odolnosti voči plesniam a hubám, tepelnej alebo akustickej izolácie. Mnohé z nich tiež spĺňajú prísne environmentálne požiadavky na podporu noriem v oblasti zelených budov, ako sú LEED® a BREEAM®.

Aplikácie pre rozvody potrubí:
Riešenia pre odpadové, vodovodné, vykurovacie a plynové potrubia






 

Orientačné produkty:
CFS C-EL Protipožiarna flexibilná manžeta:
flexibilná a schválená pre širokú škálu konfigurácií potrubí (napr aj kolená potrubí)
CFS-B Protipožiarna bandáž: rýchlejšia a jednoduchšia inštalácia, bez háčikov, kotiev alebo vŕtania
CFS-C P Protipožiarna manžeta: jednoduchá inštalácia, dodatočná montáž a vizuálna kontrola

Aplikácie elektro:
Riešenia pre elektrické káble, káblové zväzky a vedenia







Orientačné produkty:
CFS-D Protipožiarny káblový disk: samolepiace disky s tmelom pre prestupy malých rozmerov
CFS-(R)CC Protipožiarna (obdĺžniková) káblová manžeta: riešenia pre rekonštrukčné práce pre stredne veľké až veľké prestupy, bez nutnosti odstrániť existujúcu protipožiarnu ochranu
CFS-SL GA Protipožiarny rukáv: predpripravené riešenie bez potreby vŕtania alebo iných tesniacich materiálov. Výmena káblov je úplne jednoduchá a aj dodatočná montáž vďaka pokročilému mechanizmu pootočenia – otvorenia utesnenia

Združené prestupy:
Riešenia pre aplikácie elektro a vodo - topo prostredníctvom jedného veľkého otvoru





Orientačné produkty:
CFS-BL Protipožiarne tvarovky: pripravené na použitie pre stredne veľké až veľké otvory - nie je potrebné žiadne elektrické náradie, takže je inštalácia, údržba a dodatočná montáž úplne jednoduchá
CFS-F FX Protipožiarna pena: tradičná metóda utesňovania pre malé až stredné otvory

Školenia a softvér:
Ďalšie riešenia na optimalizáciu efektívnosti a zvýšenie kompetencií





Ponúkame:
Školenia protipožiarnych systémov: určené pre realizátorov, správcov a hasičov na zvýšenie ich kompetencie v oblasti správnej inštalácie produktov a systémov požiarnej ochrany. Školenia sa konajú v priestoroch spoločnosti Hilti alebo na mieste, ktoré požaduje zákazník. Po ukončení školenia zákazník získa certifikát platný na dva roky.
CFS-DM Softvér pre správu upchávok: záznamy, sledovanie a tvorba správ o každom nainštalovanom protipožiarnom systéme bez ohľadu na výrobcu. Správca dokumentácie uľahčuje plánovanie a správu protipožiarnych inštalácií kompatibilných s normami z akéhokoľvek miesta a takmer na akomkoľvek zariadení.

Spoločnosť Hilti pracuje ako váš dôveryhodný partner tým, že vám pomáha počas celého životného cyklu budovy ­– od návrhu až po výstavbu a následne priebežnú údržbu. Náš skúsený inžiniersky tím a naše sofistikované softvérové riešenia vám a vášmu tímu pomôžu optimalizovať proces navrhovania, vybrať najrelevantnejšie produkty a systémy, nainštalovať ich rýchlo a efektívne, ako aj dodržiavať normy a podporovať hladkú kontrolu až po odovzdanie a správu. 

Zatiaľ žiadne komentáre

Buďte prvý kto okomentuje tento článok!