VYUŽITE VÄČŠÍ POTENCIÁL VALUE ENGINEERINGU – HILTI PRINÁŠA AŽ O 20 % VYŠŠIU NOSNOSŤ SYSTÉMU MT
Vyššia únosnosť pomáha urýchliť realizáciu projektov, zvýšiť ich ekonomickú efektívnosť a podporiť udržateľnú výstavbu.

Vyššia únosnosť pomáha urýchliť realizáciu projektov, zvýšiť ich ekonomickú efektívnosť a podporiť udržateľnú výstavbu.
Úvod do problematiky
Po rozsiahom výskume realizovanom v spolupráci s poprednými externými inštitútmi s hrdosťou oznamujeme významné zvýšenie únosnosti montážneho systému MT. Tento prelom prináša v priemere o 20 % vyššiu únosnosť, stanovuje nové štandardy v odvetví a umožňuje efektívnejší návrh podporných konštrukcií pre technické zariadenia budov (TZB) vrátane mechanických, elektrotechnických a potrubných inštalácií.
Pre projektantov prináša vyššia únosnosť systému väčšiu flexibilitu návrhu – umožňuje väčšie rozstupy podpier a vyšší objem vedených inštalácií na jednu konštrukciu. Výsledkom je efektívnejšie využitie materiálu a lepšia optimalizácia dostupného priestoru.
Detailný pohľad na problematiku
Optimalizáciou technických parametrov systému Hilti MT sme dosiahli výrazné zvýšenie jeho výkonnosti bez akýchkoľvek kompromisov v oblasti vysokých štandardov kvality a bezpečnosti, ktorými je spoločnosť Hilti dlhodobo známa. Napríklad ťažká konštrukcia typu hrazda so zvislým profilom MT-70 a vodorovným profilom MT-80 teraz ponúka o 26 % vyššiu únosnosť pri rovnomerne rozloženom zaťažení – z 20 kN na 25 kN. Vyššie únosnosti naprieč celým portfóliom konfigurácií prinášajú zákazníkom väčšiu flexibilitu návrhu, efektívnejšie využitie materiálu a vyššiu produktivitu pri realizácii projektov.
Vďaka prepojeniu so softvérom Hilti a našimi technickými službami poskytujeme riešenia optimalizované metódou value engineering na mieru požiadavkám každého projektu – v 2D aj 3D konfiguráciách. Projektanti môžu navrhovať s väčšou istotou vďaka riešeniam v súlade s platnými normami, podloženým technickou dokumentáciou a statickými posudkami. Vyššia výkonnosť systému pritom nie je vykúpená znížením bezpečnosti – všetky bezpečnostné súčinitele zostávajú zachované bez zmien.
Optimalizovaný návrh konštrukcie a nižšia spotreba ocele vďaka zníženej vlastnej hmotnosti systému umožňujú dosiahnuť až 60 % zníženie emisií CO₂. Zákazníci tak môžu realizovať udržateľnejšie projekty s nižšou environmentálnou stopou bez toho, aby museli robiť kompromisy v oblasti výkonnosti alebo bezpečnosti.
V praxi na stavbe znamenajú vyššie únosnosti rýchlejšiu, jednoduchšiu a bezpečnejšiu realizáciu. Vďaka ľahším konštrukciám je možné skrátiť čas montáže a obmedziť počet potrebných kotvení a vrtov do stropu, čo vedie k zníženiu celkovej prácnosti a vyššej produktivite montážnych prác.
Systém Hilti MT pokrýva kompletné spektrum podporných konštrukcií – od káblových trás až po náročné aplikácie ťažkých potrubných rozvodov. Vďaka možnostiam optimalizácie návrhu metódou value engineering pomáha znižovať celkové náklady projektu aj jeho uhlíkovú stopu. Intuitívna montáž obmedzuje riziko chýb a potrebu prepracovania, zatiaľ čo kombinácia so službou prefabrikácie umožňuje efektívne zvládať aj veľmi náročné realizačné termíny.
Jednoduchá a efektívna montáž na stavbe zostáva kľúčovou súčasťou systému Hilti MT. Zjednodušený koncept skrutkových spojov, plná kompatibilita s technológiou Hilti Adaptive Torque Module a intuitívne konštrukčné riešenie pomáhajú urýchliť inštaláciu, obmedziť chybovosť a zvýšiť produktivitu práce na stavbe.
Záver
Nové, vyššie únosnosti systému Hilti MT sú plne integrované do technickej dokumentácie, inžinierskych služieb Hilti aj najnovšej verzie softvéru PROFIS MSE. Vďaka tomu môžete navrhovať efektívnejšie, bezpečnejšie a udržateľnejšie podporné konštrukcie s maximálnou istotou návrhu.
Kombinácia systému Hilti MT, softvérových nástrojov a odbornej technickej podpory vám pomôže optimalizovať návrh, skrátiť čas montáže, znížiť náklady aj uhlíkovú stopu projektu.
Chcete získať konkurenčnú výhodu a realizovať ziskovejšie projekty? Spojte sa s odborníkmi Hilti. Spoločne navrhneme riešenie podporných konštrukcií presne na mieru vašim požiadavkám a pomôžeme vám dosiahnuť maximálnu efektivitu v každej fáze projektu.
Ďalšie informácie k téme
Pri návrhu podporných systémov pre TZB instalace vám Hilti pomáha dosahovať lepšie výsledky vďaka systému MT s vysokou únosnosťou, optimalizovaným návrhovým metódam a efektívnej realizácii na stavbe.
Naše riešenia navrhnuté metódou value engineering kombinujú súlad s normami, pokročilý softvér, odborné inžinierske služby a technickú podporu, vďaka čomu môžete navrhovať s istotou a bez kompromisov v oblasti bezpečnosti.
Vďaka komplexným technickým podkladom, podpore na stavbe aj v projektovej kancelárii a dôrazu na udržateľnosť vám pomáhame stavať efektívnejšie v každej fáze projektu.
Chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte svojho špecialistu Hilti.