Spotrebný materiál do náradia
Rýchle odkazy
Všetky produkty

Hilti spotrebný materiál
Chcete maximalizovať výkon svojich strojov? Použite spotrebný materiál Hilti
Pracujte rýchlejšie a efektívnejšie! Vysoko výkonný a odolný spotrebný materiál Hilti je navrhnutý tak, aby ste zo svojich strojov Hilti vyťažili maximum. Náš sortiment zahŕňa vrtáky, pílové kotúče a ďalšie produkty, ktoré vám pomôžu dokončiť prácu rýchlo a včas!
Prečo si vybrať spotrebný materiál Hilti?

Pre každú prácu
Máme spotrebný materiál, na ktorý sa môžete vždy spoľahnúť, od bitov do skrutkovačov a uťahovákov cez sekáče a diamantové kotúče až po brúsne kotúče.

Na mieru vašim potrebám
Vyberte si z našich troch farebne odlíšených kategórií spotrebného materiálu - štandard, premium alebo ultimate. Vďaka prehľadnému rozdeleniu je váš výber rýchly a jednoduchý.

Systémové riešenie
Celý náš spotrebný materiál je navrhnutý na optimálny výkon so strojmi Hilti pre ešte lepšie výsledky.

Špičková záruka
Na naše vrtáky do betónu, diamantové kotúče a iný spotrebný materiál sa vzťahuje záruka výmeny kus za kus v prípade poškodenia pred skončením ich životnosti.
Prehľad spotrebného materiálu podľa odvetvia

Ktorý je ten pravý?
Tri farby, tri úrovne výkonu, tri cenové kategórie
Výber správneho typu spotrebného materiálu pre vašu prácu môže byť náročný. Aby sme vám to uľahčili, rozdelili sme náš spotrebný materiál do troch kategórií podľa požiadaviek na výkon a cenu. Stačí priradiť svoje potreby k jednej z týchto troch kategórií, ktoré sú odlíšené názvami a farbami. Poďte si s nami vybrať ten správny!

Ultimate
- Špičkový výkon pre náročné použitie
- Najvyššia celková produktivita a bezpečnosť
- Najvyššia spoľahlivosť aj v tých najťažších podmienkach
- Doplnené o špičkovú inžiniersku a softwarovú podporu

Premium
- Prémiový výkon pre široké využitie
- Vysoká produktivita vďaka systémovým riešeniam Hilti
- Pôsobivá všestrannosť a spoľahlivosť

Standard
- Kvalita Hilti za výhodnú cenu
- Štandardné riešenie pre každodenné využitie

Vrtáky
Extrémne odolné SDS Plus a SDS Max vrtáky do betónu a muriva
Geometria hlavy našich vrtákov a konštrukcia špirály sú navrhnuté tak, aby poskytovali vynikajúcu odolnosť. To vám umožní vŕtať do betónu rýchlejšie a presnejšie.
Žiadna výstuž? Použite naše prémiové vrtáky TE-C (SDS-Plus) a TE-Y (SDS-Max). Na vŕtanie do železobetónu vyskúšajte naše ultimate vrtáky TE-CX a TE-YX s celokarbidovou hlavou, ktorá ponúka až o 30 % dlhšiu životnosť oproti ostatným vrtákom.

Diamantové kotúče pre úhlové brúsky
Rychlejšie a hladšie rezy cez potrubie aj železobetón
Na každodenné rezanie si vyberte náš univerzálny diamantový kotúč Standard P. Na rýchlejšie a hladšie rezy v tvrdších materiáloch, ako je napríklad železobetón, si vyberte prémiový rad SP.
Chcete maximálny výkon v železobetóne, murive a kameni? Náš diamantový kotúč SPX využíva technológiu Equidist s presne rozmiestnenými diamantmi pre vyššiu rýchlosť rezania, maximálny úber materiálu a maximálnu životnosť kotúča. Máte obavy z rezania kovu? Naše diamantové kotúče SPX na rezanie kovov vám poskytnú 30x až 100x dlhšiu životnosť ako klasické abrazívne rezné kotúče.

Pílové listy pre priamočiare píly
Od univerzálnych pílových listov až po karbidové listy s mimoriadne dlhou životnosťou
Od tehly cez kov až po drevo s klincami. Nech už režete čokoľvek, máme pre vašu priamočiaru pílu ten správny pílový list.
Rada Standard zahŕňa cenovo výhodné bimetalové listy v rôznych dĺžkach. Listy Premium sú určené pre náročnejšie činnosti. Potrebujete listy na rezanie pri demolácii? Vyskúšajte rad Ultimate s karbidovými hrotmi, špeciálnou geometriou a rozstupom zubov pre maximálny výkon. Vydrží až 50x dlhšie ako štandardné bimetalové listy - z dlhodobého hľadiska vám ušetria náklady.

Kotúče do okružných píl
Vysoká životnosť, rýchlejšie a hladšie rezy v dreve aj v oceli
S našimi kotúčami do okružných píl Standard a Premium ponúkame cenovo výhodné riešenie na rýchlejšie rezanie dreva alebo kovu.
Potrebujete najlepší možný výkon na rezanie konštrukčnej ocele? Naše kotúče Ultimate X-Cut vám umožnia rezať až o 120 % rýchlejšie v spojení s akumulátorovou okružnou pílou Hilti. Pri rezaní kovových plechov a iných tenkých materiálov získate až o 450 % viac rezov na jedno nabitie vďaka ultra tenkému kotúču X-Cut.
Na rezanie dreva sú naše Ultimate kotúče vybavené karbidovými zubami na dosiahnutie najrýchlejších a najhladších rezov. Okrem toho špeciálna povrchová úprava znižuje trenie a predlžuje životnosť kotúča.

Diamantové jadrové vŕtacie korunky
Tri výkonnostné rady jadrových koruniek pre rôzne typy betónu
Naša štandardná jadrová vŕtacia korunka P-U zaručuje vysoký výkon pri vŕtaní do väčšiny typov betónu, vrátane železobetónu, a to za prijateľnú cenu.
Na rýchlejšie a plynulejšie vŕtanie s menšou upínacou silou si vyberte naše Premium jadrové vŕtacie korunky SP-H Speed a Ultimate jadrové korunky SPX-H Speed. Vďaka presne umiestneným diamantom a optimalizovaným tvarom segmentov pracujú až o 35 % rýchejšie v porovnaní s ostatnými typmi jadrových koruniek. S korunkou SPX-H je tiež jednoduchšie vybrať vyvŕtané jadro a rýchlo vymeniť opotrebovaný starý segment za nový vďaka jedinečnému X-change modulu.

Špičková záruka
Hilti garancia výmeny vrtákov, sekáčov a iného spotrebného materiálu
Za kvalitou našich vrtákov TE-C (SDS Plus) a TE-Y (SDS Max) si plne stojíme. Ak sa váš vrták zlomí, ohne alebo inak poškodí a je na ňom stále viditeľná stopa opotrebovania, bezplatne vám ho vymeníme.
Rovnako vám vymeníme spotrebný materiál z nášho radu diamantových kotúčov, hrncov a jadrových koruniek. Výmena kus za kus sa vzťahuje na spotrebný materiál zakúpený u nás vrátane pílových kotúčov alebo abrazívnych rezných kotúčov. V prípade výrobných chýb materiálu nepotrebujeme doklad o kúpe a chybný kus vám okamžite vymeníme.*
Často kladené otázky
*Garancia výmeny: bezplatná výmena produktu je výhradným právom zákazníka. Akékoľvek iné nároky v rámci vyššie uvedených pravidiel záruky výmeny sú vylúčené a spoločnosť Hilti nezodpovedá za žiadne iné škody alebo straty. Zákonné záručné práva zákazníka v prípade chýb produktu zostávajú nedotknuté. Spoločnosť Hilti môže podľa vlastného uváženia a bez priznania zodpovednosti ponúknuť bezplatnú výmenu produktov v rade diamantových kotúčov, hrncov a koruniek, aj keď poškodenie nebolo spôsobené chybami materiálu alebo spracovania.