Hilti HAC-C -T Vrúbkované kotevné lišty

Daniel Mikeš
Reading time: < 10 minutes
Článok

Vopred zabetónovaná kotevná lišta

Kotevná doska
Nosné spoje

1. ČO SÚ HILTI CAST-IN LIŠTY?

Systémy kotevných líšt môžu predstavovať nákladovo efektívne upevnenia vopred zabudovaného riešenia do betónu. Táto technológia umožňuje kompenzovať montážne tolerancie na stavbe a poskytuje možnosť dodatočného nastavenia pri pripájaní nosných aj nenosných prvkov.


Systém sa skladá zo skupiny kotiev spojených s profilom lišty (kotevná lišta) a príslušnou kanálovou skrutkou (T-skrutkou). Kotevná lišta sa inštaluje do debnenia pred betonážou. Profil lišty je zložený výplňovou penou, ktorá chráni vnútorné profily a okraje lišty pred znečistením betónom. Po vytvrdnutí betónu sa pena odstráni, čo ponechá profil otvorený pre inštaláciu T-skrutky. Po vložení T-skrutiek do upevňovaného prvku sa skrutky doplnia podložkami a maticami a potom sa dotiahnu predpísaným uťahovacím momentom, aby sa vytvorilo predpätie systému.

-

Close-up of steel reinforcement bars arranged in a grid at a construction site, with a hollow rectangular conduit tied on top; blurred worker and red safety barriers visible in the background.

Obr.1.1 - HILTI vopred zabetonovaná kotevná lišta (CAST-IN)

V porovnaní s oceľovými doskami, ktoré sa tradične inštalujú do debnenia pred betonážou na vytvorenie obdobného technického riešenia (pripájaný prvok sa k týmto doskám následne privaruje), poskytujú kotevné lišty väčšiu flexibilitu a eliminujú nutnosť zvárania na stavbe. Okrem toho môžu kotevné lišty skrátiť dobu inštalácie oproti dodatočne inštalovaným kotevným systémom, pretože nie je potrebné vŕtať, čo zvyšuje produktivitu montážneho tímu. Môžu tiež zvýšiť spoľahlivosť spojenia. (Ďalšie aplikácie viď kapitola 4)
Oproti použitiu dodatočne inštalovaných kotiev alebo zváraného spoja, možno použitím vopred zabetónovaných kotviacich líšt dosiahnuť:

  • Jednotvárnosť konštrukcie— nedochádza k vŕtaniu do vytvrdnutého betónu, čím sa predchádza poškodeniu výstuže alebo odlupovaniu betónu.

  • Rýchlejšia inštalácia— poloha T-skrutiek môže byť upravená a premiestnená v rámci profilu lišty

  • Možnosť rektifikácie— umožňuje zmeny zarovnania aj v neskorej fáze po vytvrdnutí konštrukcie.

Kotevné lišty sú bežne používané v mnohých projektoch a odvetviach, ako sú fasádne systémy, inžinierske stavby, infraštruktúra, inštalácia TZB a priemyselné prevádzky.

2. INOVÁCIA V OBLASTI KOTEVNÝCH LÍŠT – HAC-C-T VRÚBKOVANÉ LIŠTY

Systém HAC-C-T nadväzuje na osvedčené lišty Hilti HAC-C a HAC-C-P valcované za tepla a ponúka vyšší výkon aj efektivitu. Kotevné lišty s vrúbkovanými okrajmi (HAC-C-T) a zodpovedajúcimi vrúbkovanými T-skrutkami sú riešením pre aplikácie, ktoré vyžadujú nastaviteľnosť na stavbe a súčasne odolnosť proti pozdĺžnemu šmyku vznikajúcemu napríklad seizmickým zaťažením, vetrom, úžitkovým zaťažením, vlastnou tiažou a pod.

Close-up of a metal framing connection showing a threaded rod with a gear-like adjustment mechanism inside a rectangular metal channel, mounted to a vertical support

Obr. 2.1: Vrúbkovanie kotevných kanálov HAC-CT v pozdĺžnom smere a kompatibilné T-skrutky

Európske technické posúdenie pre kotevné systémy Hilti HAC-CT, ETA-17/0336 (29. augusta 2025) [1], odkazuje na normu EN 1992-4 [2] pre návrh proti 2D (ťah, kolmý šmyk) statickému a požiarnemu zaťaženiu podľa požiarnej krivky ISO, zaťaženie, na CEN/TR 17080 [7] pre pozdĺžne šmykové zaťaženie a na EOTA TR 050 [4] pre únavové zaťaženie.
Stále rastúci dopyt po univerzálnom riešení zabudovaných kotevných líšt, ktoré poskytuje vyššiu efektivitu, nastaviteľnosť počas životného cyklu stavby a odolnosť proti zaťaženiu v treťom smere 3D (ťah, kolmý šmyk, pozdĺžny šmyk v osi lišty), viedla k vývoju novej generácie kotevných líšt HAC‑C‑T.
Kým sa pustíme do podrobností o novom riešení, ktoré sú popísané v kapitole 5, tu sú hlavné výhody a kľúčové oblasti použitia uvedené v nasledujúcich kapitolách 3 a 4.

3. VÝHODY POUŽITIA HAC-C-T A NÁVÄZNOSŤ NA SPEC2SITE

Vrúbkované kotevné profily HAC-C-T sa dodávajú v kompletnej ponuke, od technickej špecifikácie až po dodávku na stavbu (SPEC2SITE). To zahŕňa statický návrh integrovaný v softvéri PROFIS Engineering na základe EN 1992-4 a najnovších dát z posúdenia podľa ETA-17/0336, technickú dokumentáciu k produktu v inžinierskom centre Hilti (projekt) a ponuku osobnej technickej podpory poskytovanej miestnym predajným a technickým tímom Hilti.
Tabuľka 3.1: Ponuka HAC-C-T SPEC2SITE pomáha zákazníkom (statikom a projektantom) vylepšiť návrh - výkonnejšie, cenovo dostupnejšie a udržateľnejšie technické riešenie

Four-column infographic comparing benefits of a metal channel system, including higher performance, value engineering, improved safety, and sustainability, supported by images and bullet-point text.

4. KĽÚČOVÉ APLIKÁCIE PRE HAC-C-T KOTEVNÉ LIŠTY

Systém kotevných líšt HILTI HAC-C-T je vhodný pre rad náročných konštrukčných aj nekonštrukčných aplikácií pri statickom (2D a 3D) a dynamickom (seizmickom, únavovom) zaťažení, rovnako ako pri vystavení požiaru v betóne s trhlinami aj bez trhlín. Medzi kľúčové aplikácie patria (obr. 4.1):

Four images showing construction applications of metal channel systems: façade brackets, tunnel fastening, elevator fixing, and mechanical and electrical pipe installation.

Obr. 4.1: Rôzne aplikácie kotevných líšt HAC-C-T

Toto riešenie "jeden systém, viac aplikácií" prináša obrovskú hodnotu zjednodušením návrhov, znížením zložitosti na stavenisku, zjednodušením nákupu a umožnením inžinierom navrhovať jedno vysoko výkonné riešenie.

5. SCHVÁLENIE PRE HAC-C-T KOTEVNÉ LIŠTY

Kotevné lišty HAC-C-T sú zahrnuté v Európskom technickom posúdení (pozri ETA-17/0336 [1] ) , ktoré sa vzťahuje na použitie lišt v betóne s trhlinami/bez trhlín pri statickom, kvázi-statickom 2D a 3D, seizmickom a únavovom zaťažení a vystavení požiaru. Súčasťou je aj odborný posudok pre tunelové aplikácie, kde je relevantná požiarna odolnosť.

Tabuľka 5.1: Európske technické posúdenie a technické dokumenty dostupné pre systémy kotviacich nosníkov HAC-C-T:

Table summarizing European Technical Assessment approvals and expert reports for a construction system, including approval numbers and applications such as static, seismic, fatigue, fire, and tunnel use.

6. NOVÉ FUNKCIE A BENEFITY

6.1 Rôzne prierezy a typy materiálov


HAC-C-T s vrúbkovanými okrajmi ponúkame v rade štyroch veľkostí profilov: HAC-C-T 29/20, HAC-C-T 40/22, HAC-C-T 50/30 a HAC-C-T 53/34, čo umožňuje široké pokrytie aplikácií. Okrem týchto veľkostí so štandardnou hĺbkou zapustenia existujú dve ďalšie verzie HAC-C-T 40L a HAC-C-T 50L, ktoré sa vyznačujú rovnakým profilom lišty (ako 40/22 a 50/30), ale s dlhšími kotvami na zvýšenie odolnosti betónu tam, kde by to mohlo byť relevantné pre návrhy. HAC-CT je k dispozícii v žiarovo zinkovanej (HDG) a nerezovej oceli A4 na splnenie rôznych potrieb ochrany proti korózii.

Four parallel metal anchor channels mounted on vertical studs, displayed on a black background, showing structural support components used in construction.

Obr. 6.1- HAC-C-T portfolio

6.2 Ako to funguje?

Vrúbkované rozhranie medzi kanálom a T-skrutkou výrazne zvyšuje odolnosť voči pozdĺžnym šmykovým silám a prekonáva hladké kanály HAC-C aj V-tvaru z portfólia Hilti.

Inovatívna výrobná technológia umožňuje systému HAC-C-T ponúknuť pozdĺžne šmykové únosnosti, ktoré vyžadujú až o 50 percent nižšie montážne momenty ako existujúce technológie, a zároveň ponúkajú vysoký výkon kotvenia. Vďaka nižšiemu montážnemu momentu je možné skrátiť dobu inštalácie na spoj.

Close-up of a metal channel with an internal serrated mechanism and threaded bolt, alongside a separate T-bolt, illustrating a mechanical fastening system.

Obr. 6.2 – Hilti vrúbkovaná kotevná lišta HAC-C-T a vrúbkovaná kotevná skrutka (HBC-T)

6.3 Univerzálna T-skrutka


Portfólio skrutiek Hilti do profilov (HBC-T) zahŕňa 3 rôzne konfigurácie, ktoré sú kompatibilné s rôznymi typmi profilov. V závislosti od konfigurácie T-skrutky sú k dispozícii rôzne priemery a celkové portfólio zahŕňa veľkosti M10, M12, M16 a M20, pričom skrutky sú ponúkané v dvoch rôznych materiálových prevedeniach: uhlíková oceľ s triedou pevnosti 8.8 so žiarovo zinkovaným (HDG alebo F povlakom) a nerezová oceľ triedy A4-70.
Tabuľka 6.3.1 – Kompatibilita vrúbkovaných skrutiek Hilti (HBC-T) s kotevnými profilmi Hilti

Table showing compatibility between HBC‑T channel bolt types, their diameters, and corresponding HAC‑C‑T anchor channel models.

HBC-T je možné použiť na prenos ťahového zaťaženia, kolmého a pozdĺžneho šmykového zaťaženia a/alebo akejkoľvek kombinácie týchto zaťažení. Prenos pozdĺžneho šmykového zaťaženia prebieha vzájomným spojením vrúbkovania T-skrutky HBC-T s vrúbkovanými okrajmi kotevných profilov HAC-C-T.
Smerové značenie hlavy na T-skrutku pomáha inštalatérovi zaistiť, aby bola skrutka pred aplikáciou montážneho momentu správne umiestnená kolmo k profilu kanálu. Značenie hlavy navyše umožňuje inštalatérovi a inšpektorovi určiť polohu skrutky po inštalácii upevňovaného prvku.

6.4 Návrhová životnosť až 100 rokov


Okrem štandardnej predpokladanej životnosti 50 rokov podľa zamýšľaného použitia podľa európskeho dokumentu pre posudzovanie EAD 330008-04-0601, ktorá platí pre prvky z uhlíkovej aj nerezovej ocele, novo aktualizované ETA-17/0336 pre HAC-C-T zahŕňa aj predpokladanú životnosť 100 rokov pre prvky vyrobené .

6.5 Znalecký posudok pre tunelové aplikácie, kde je dôležitá požiarna odolnosť


Okrem Európskeho technického posúdenia, ktoré zahŕňa informácie týkajúce sa požiarnej odolnosti výrobku v prípade štandardnej požiarnej krivky ISO-834, bol vydaný dodatočný znalecký posudok (ZTV-ING Tunnel fire) pre požiarnu odolnosť v tunelových aplikáciách [5].

6.6 Návrhový software


Profily HAC-C-T so skrutkami HBC-T sú integrované do softvéru HILTI PROFIS Engineering, ktorý používateľom umožňuje rýchlo a presne navrhovať systémy kotevných líšt. Prostredníctvom jednoduchého a užívateľsky prívetivého rozhrania pomáha PROFIS Engineering navrhovať upevnenie kotevných profilov pri statickom, seizmickom, únavovom zaťažení a/alebo vystavení požiaru v súlade s najnovšími dostupnými stavebnými predpismi, schváleniami a normami.

7. JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA NA STAVBE

  • Predvŕtané otvory pre klince v profile lišty: Rýchle a presné upevnenie na debnenie.

  • Plastové koncovky s otvormi pre klince a strediacou líniou: Presné vystredené umiestnenie kanálu. Pribíjanie na debnenie klincami v polohe umožňujúci plný pohyb T-skrutky po dĺžke kanála. Polohovacie dorazy pre T-skrutku zaisťujú upevnenie v rámci povolených medzí vnútri najkrajnejších kotiev.

  • Penová výplň s uzavretými bunkami: Znižuje kontamináciu okrajov a vrúbkovanie kanála betónom.

  • Nastaviteľné T-skrutky: Posúvanie a premiestňovanie po betonáži pre opravu chýb.

  • Znížený krútiaci moment: Menšia námaha inštalatéra, rýchlejšie prevedenie.

  • Možnosti odolnosti: Povrchová úprava a/alebo nerezová oceľ pre rôzne požiadavky na životné prostredie

Four-step visual guide showing installation of a channel system, including foam removal, T-bolt insertion, and fixture tightening on a concrete surface.

Viac informácií o produktoch a postupe inštalácie nájdete v príslušnom návode na použitie pre kotevné lišty HAC-C-T:
https://www.hilti.sk/c/CLS_FASTENER_7135/CLS_CASTIN_ANCHOR_CHANNELS_2_7135/r9197129?activeTab=preconfigured-kits-tabs

8. ZÁVER

Vďaka systému HAC-C-T si zákazníci môžu zjednodušiť výber kotevných líšt bez kompromisov v oblasti pevnosti, bezpečnosti alebo udržateľnosti. Či už pracujete na fasádach výškových budov, náročnej infraštruktúre, presných mechanických inštaláciách a potrubiach alebo v priemyselných výrobných aplikáciách, HAC-C-T je systém s jedným vrúbkovaným kanálom, ktorý ponúka riešenie mnohých konštrukčných výziev.

Pre viac informácií o kotevních lištách navštívte webovú stránku HILTI SLOVAKIA:

https://www.hilti.sk/c/CLS_FASTENER_7135/CLS_CASTIN_ANCHOR_CHANNELS_2_7135

Ak chcete začať s návrhom, navštívte:

https://profisengineering.hilti.com/

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO S POUŽITÍM LIŠTY HAC-C-T

Pre technickú podporu, žiadosti o vzorky alebo poradenstvo v oblasti návrhu na mieru navštívte technické centrum Hilti alebo kontaktujte svojho zástupcu Hilti.

PROFIS Engineering Softvér

9. REFERENCIE

  1. ETA-17/0336: Hilti HAC-C-T , DIBT, Germany, XX.XX.2025

  2. EN 1992-4:2018: Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 4: Design of fastenings for use in concrete

  3. EOTA TR 047, Design of anchor channels in addition to EN 1992-4, amended May 2021

  4. EOTA TR 050, Calculation method for the performance of Anchor channels under Fatigue Cyclic Loading", amended October 2023

  5. Advisory Opinion No. GS 6.1/24-043-3 (ZTV-ING Tunnel fire), MFPA, Germany, 17.06.2025

  6. Anchor Channel Product Guide , Edition 1, Schaan: Hilti Corporation, 2019.

  7. CEN/TR 17080:2018 Design of fastenings for use in concrete - Anchor Channels - Supplementary rules

Ak chcete preskúmať ďalšie inžinierske témy, navštívte naše Engineering Center a zaregistrujte sa!

Pripojte sa k Engineering Center