Hilti PROFIS Engineering - funkcie Smart Design

Vojtěch Jonáš
Reading time: < 5 minutes
Článok

Nedávny pokrok v oblasti umelej inteligencie a strojového učenia vyvolal široký záujem a viedol k ich zavádzaniu, čím sa mení spôsob, akým sa v rôznych odvetviach pristupuje ku komplexným problémom.

Kotevná doska
Nosné spoje
Software & Služby
Engineers in meeting talking about profis projects

Hilti PROFIS Engineering - funkcie Smart Design

Úvod:

Najnovší vývoj v oblasti umelej inteligencie a strojového učenia mení spôsob, akým priemyselné odvetvia pristupujú k riešeniu zložitých úloh. Spoločnosť Hilti rozpoznala potenciál týchto technológií a prispôsobila svoj prístup špecifickým potrebám statikov a projektantov nosných konštrukcií. Do modulu Kotvenie do betónu v softvéri PROFIS Engineering preto integrovala sofistikovanú metódu matematickej optimalizácie.

Táto metóda, inšpirovaná efektivitou riešení založených na umelej inteligencii, rozširuje možnosti softvéru pri optimalizácii spojov s viacerými kotvami. Integráciou tohto pokročilého algoritmu stanovuje PROFIS Engineering nový štandard produktivity pri navrhovaní kotvenia, pretože účinne eliminuje tradičné manuálne iterácie, ktoré spomaľujú proces navrhovania.

Základom tejto inovácie je výkonný optimalizačný nástroj, ktorý rieši komplexné návrhové úlohy prostredníctvom rýchleho vyhodnocovania rôznych faktorov, ako sú pevnosť materiálu, geometria kotevnej dosky a rozmiestnenie kotiev.

Táto inovácia môže výrazne zvýšiť produktivitu projekčných kancelárií. Odstránením zdĺhavých opakovaných iteračných krokov získavajú projektanti efektívnejší pracovný postup a môžu skrátiť čas potrebný na vypracovanie návrhu. Projekty tak možno dokončiť bez potreby kompromisov v oblasti kvality a presnosti.

Pokročilý algoritmus zároveň pomáha projektantom prijímať hospodárnejšie a udržateľnejšie rozhodnutia. Optimalizuje počet a rozmiestnenie kotiev, čím podporuje navrhovanie spoľahlivých konštrukcií, ktoré spĺňajú alebo dokonca prekračujú požadované parametre. Súčasne pomáha obmedziť predimenzovanie a znížiť celkové náklady projektu.

Takýto spôsob navrhovania zodpovedá rastúcemu dôrazu stavebného odvetvia na udržateľnosť a umožňuje projektantom aktívne prispievať k realizácii efektívnejších a environmentálne šetrnejších konštrukcií.

Začíname s Profis Engineering:

Software interface showing a concrete anchoring design project. The Smart Design feature is highlighted, with a green toggle switch enabled to activate automated engineering or technical design optimization.

Pre spustenie, otvorte PROFIS Engineering na adrese https://profisengineering.hilti.com (alebo prostredníctvom produktovej stránky). Po prihlásení začnite návrh výberom modulu Kotvenie do betónu, ktorý sa zobrazuje ako prvý na domovskej stránke aplikácie.

V module následne prejdite na záložku „Smart Design“, označenú ikonou žiarovky. Nájdete ju ako tretiu položku v menu na ľavej strane obrazovky. Táto funkcia vám pomôže efektívne vytvoriť optimálny návrh kotvenia.

Preferencie a výber kotiev:

Po zadaní kategórií a aplikácií, softvér na návrh kotvenia automaticky navrhne až tri vhodné kotvy zodpovedajúce vybranej aplikácii. Projektanti si môžu z týchto odporúčaní vybrať alebo zvoliť iné kotvy podľa svojich preferencií a požiadaviek projektu.
Pre získanie podrobnejších informácií kliknite na ikonu „i“, ktorá vysvetľuje základ jednotlivých odporúčaní vrátane technických schválení, posúdení a praktickej použiteľnosti daného riešenia.

Engineering software interface showing anchor selection recommendations based on a chosen application category. Multiple anchor options are displayed, with preferred anchors selected for a structural column application.

Zaujímavosť: Odporúčania kotiev v rámci funkcie Smart Design vychádzajú zo spätnej väzby od statikov a konštrukčných inžinierov z celého sveta. Zisťovali sme, na akých typoch projektov trávia odborníci najviac času, aké základové dosky pri nich najčastejšie navrhujú a ktoré kotvy pre takéto spoje preferujú. Naši odborníci následne priradili jednotlivým aplikáciám riešenia a požiadavky, ktoré najlepšie zodpovedajú týmto potrebám.

Zadanie profilu a kľúčových vstupov:

Po výbere preferovaných kotiev môže používateľ zadať minimálny súbor parametrov potrebných na vykonanie výpočtu kotvenia. Tieto vstupné údaje by mali vychádzať z návrhu konštrukcie a zahŕňajú typ profilu, vlastnosti betónu vrátane geometrie a zaťaženia. Následne môže používateľ zvoliť možnosť „Hľadať riešenia“. Funkcia Smart Design využije všetky zadané informácie a zobrazí dostupné možnosti usporiadania kotiev a plochy základovej dosky

Engineering software interface showing minimum design requirements for a steel profile and supporting concrete. Input fields define profile dimensions, concrete class, cracked concrete condition, thickness, and edge distances.

Upravenie preferencii využitia kotiev:

Používateľ má k dispozícii ďalšie možnosti zadávania údajov, ku ktorým sa dostane kliknutím na položku „Pokročilý vstup“ v dolnej časti ľavého panela. Tieto možnosti mu umožňujú naplno využiť funkcie Smart Design.

Požadovanú mieru využitia možno upraviť niekoľkými kliknutiami s cieľom dosiahnuť hodnotu čo najbližšiu k 100 %, v závislosti od miery využitia, ktorú projektant považuje za prijateľnú. Vysoká miera využitia prispieva k optimalizácii návrhu z hľadiska hodnoty, znižovania nákladov a urýchleniu procesu montáže.

Úpravou tohto nastavenia možno zabezpečiť efektívne využitie zdrojov a nákladovú hospodárnosť návrhu.
Vstupné údaje uvedené v časti „Možnosti realizácie“ navyše pomáhajú zúžiť počet vypočítaných riešení, čím sa urýchli získanie výsledkov.

Advanced input settings interface showing optimization, anchor positioning, material properties, and installation conditions.

Filtrovanie a zoradenie riešení podľa priority:

Po zadaní všetkých požadovaných údajov stačí kliknúť na tlačidlo „Hľadať riešenia“. Smart Design následne zobrazí vypočítané riešenia a ich celkový počet v dolnej časti obrazovky. Výsledky sú automaticky zoradené podľa plochy základovej dosky, od najmenšej po najväčšiu.

Keďže môže byť k dispozícii viac ako 100 riešení, praktické funkcie filtrovania a zoradenia výrazne uľahčujú konečný výber. Riešenia možno zoradiť podľa miery využitia, veľkosti základovej dosky, počtu kotiev alebo hĺbky osadenia. Kliknutím na túto ikonu "šipek" , možno navyše rýchlo vylúčiť riešenia, ktoré nezodpovedajú zadaným parametrom návrhu alebo preferenciám používateľa.
Po výbere vhodného riešenia si používateľ môže prezrieť podrobné informácie a výsledky, vytlačiť správu o výpočte a aktualizovať realizačnú dokumentáciu.

Interface showing anchor search results with filters for anchor type, size, material, utilization, and embedment depth.

Záver:

Začlenenie tohto pokročilého optimalizačného algoritmu do softvéru PROFIS Engineering predstavuje významný pokrok v oblasti navrhovania konštrukcií. Projektantom ponúka výkonný nástroj na navrhovanie optimálnych spojov s viacerými kotvami, zvyšuje produktivitu a umožňuje vytvárať hospodárnejšie a udržateľnejšie riešenia. V neposlednom rade prispieva k väčšej istote pri výbere správnej kotvy pre konkrétnu aplikáciu.

Zistite, ako môže funkcia Smart Design v softvéri PROFIS Engineering od spoločnosti Hilti zásadne zmeniť pracovný postup pri výpočte kotvenia.

Užitočné odkazy:
🎬 Video ako na to - Standardní návrh vs. Smart Design (EN)
➡️ Spustiť Profis Engineering

Zaujala Vás funkcia Smart Design a chcete sa o softvéri Hilti Profis Engineering dozvedieť viac? Kontaktujte nás a dohodnite si online stretnutie s našim tímom expertov:

Alena Richterová, Software Selling Team

E: Alena.Richterova@hilti.com

T: +420 770178926