Modulárne podpery pre potrubia vzduchotechniky
Viac riešení, ktoré poskytujú lepšiu estetiku, rýchlejšiu inštaláciu, vyššiu požiarnu odolnosť a zníženie hluku

Modulárne podpery pre potrubia vzduchotechniky
1. ÚČEL VZDUCHOTECHNIKY V BUDOVÁCH
Vetranie pomáha udržiavať vlastnosti vzduchu v budove v určitých parametroch, čím lepšie zaisťuje pohodlie, bezpečnosť a zdravie osôb, ktoré priestor využívajú. Z funkčného hľadiska môže mať vetranie rôzne účely:
Výmena vzduchu: osviežovanie vzduchu neustálym prívodom nového vzduchu
Udržiavanie optimálnej teploty chladením/ohrievaním vzduchu
Odsávanie dymu
2. NÁVRH PODOPRENIA POTRUBIA VZDUCHOTECHNIKY
Vzduch sa dopravuje potrubím obdĺžnikového alebo kruhového prierezu, tradične vyrobeným z tenkých oceľových plechov alebo (po novom) z materiálov, ako je expandovaný polyuretán s vysokou hustotou.
Výber modulárnych podpier pre potrubia sa obvykle realizuje na stavbe počas fázy výstavby v závislosti na geometrii a hmotnosti potrubia. Existujú však niektoré aspekty, ktorým je potrebné venovať pozornosť už vo fáze plánovania a projektovania TZB.
Jedná sa o tieto aspekty:
Estetika: v budovách, ako sú nákupné centrá a kancelárie, kde sú rozvody TZB priznané a majú estetickú úlohu, by mali byť podpery viditeľné minimálne. Výber správneho riešenia vo fáze projektovania TZB zaistí, že na stavbe nebude nutné meniť geometriu potrubí.
Požiarna odolnosť: rôzne krajiny majú rôzne predpisy, ktoré vyžadujú špeciálne konštrukcie z hľadiska požiarnej odolnosti. Aby boli tieto normy splnené, musia potrubia a podpery zostať v prípade požiaru funkčné po určitú dobu (30, 60, 90, 120 minút). Cieľom návrhu požiarnej odolnosti je zabrániť zrúteniu potrubia a podpier v kritických častiach budovy s vysokou koncentráciou osôb (napr. únikové cesty a chodby). Jeho cieľom je taktiež zaistiť, aby si potrubný systém zachoval integritu a funkčnosť a aby bolo možné odvádzať dym z budovy. Existujú špecifické smernice EAD pre to, ako by mal byť zrealizovaný požiarny návrh podpier a kotiev.
Zníženie hluku: v prípade budov, ako sú nemocnice, hotely a koncertné sály, existujú špecifické požiadavky, ktoré obmedzujú množstvo hluku, ktorý môžu zariadenia TZB produkovať. Vyjadruje sa maximálnym počtom decibelov [dBA]. Pohodlie užívateľov môže byť narušené, pokiaľ sa hluk a drobné vibrácie vytvorené vzduchom cirkulujúcim v potrubí prenášajú do konštrukcie a odrážajú sa v celej budove. Dochádza k tomu okrem iného vtedy, keď sa na podperách potrubia nepoužijú špeciálne prvky pre tlmenie hluku.
Združené podpery/závesy: v častiach budovy, kde je priestor pre TZB obmedzený, ako sú napríklad chodby v nemocniciach, hoteloch a verejných budovách, by mali podpery pojať potrubia, káblové žľaby a vzduchotechnické potrubia v tzv. združenom závese resp. multidisciplinárnej podpere. Návrh združených závesov pre potrubia, káble a rozvod VZT pomáha optimalizovať priestor, a zaisťuje, že na mieste stavby je možné všetko namontovať.
3. RIEŠENIA PODPIER VZDUCHOTECHNIKY A ICH VÝHODY:
Potrubné objímky:
Používajú sa pre kruhové vzduchotechnické potrubia, pokiaľ závesy musia byť stabilné voči bočnému pohybu. Je možné ich použiť pre priemery v rozmedzí 80 mm - 1250 mm.
Výhody: väčšia stabilita voči bočnému pohybu, zníženie hlučnosti, jednoduchšia inštalácia.
Lankový systém:
Je možné ho použiť pre kruhové aj obdĺžnikové potrubia alebo ho kombinovať s L-uholníkmi či nosníkmi. Jednoduchšie sa rektifikuje, je možné ho použiť pri značne veľkej vzdialenosti od stropu a prináša na stavbe väčšiu produktivitu. Nemusíte si robiť starosti s rôznymi veľkosťami potrubných objímok, pretože jedno lanko môže pokryť mnoho priemerov. Ďalšie podrobnosti o lankovom systéme Hilti nájdete tu [odkaz na miestny článok o lankovom systéme].
Výhody: estetika, nastaviteľnosť, rýchlejšia inštalácia, nízka hmotnosť, hospodárnosť, väčšia produktivita.
L -uholníky:
Uholníky v tvare L sa k potrubiu pripevňujú samoreznými skrutkami, ktoré pomáhajú zaistiť tuhosť a vzduchotesnosť. Gumová vložka zaisťuje zníženie hlučnosti.
Výhody: väčšia stabilita proti bočnému pohybu, estetika, zníženie hluku, nastaviteľnosť.
Združené závesy:
Je možné ich použiť pre obdĺžnikové potrubie, a to ako pre jedno-, tak aj viacpodlažné podpery. Pri jednoduchých hrazdových podperách je možné návrh urobiť pomocou programu TZB Selektor [odkaz na stránku TZB Selektor] a pri zložitejších podperách, kedy je požadovaná individuálna konštrukcia z dôvodov vysokého zaťaženia, seizmických síl alebo požiaru, je možné výber urobiť pomocou inštalačného softwaru Hilti MSE [odkaz na stránku Profis Editorial]. Navrhovanie podpier je jednoduchšie a modely CAD je možné implementovať priamo do výkresov CAD.
Výhody: požiarna odolnosť, zníženie hluku, nastaviteľnosť, optimalizovaný design.
Pre viac informácií kontaktujte svojho technického poradcu.