PASÍVNA POŽIARNA OCHRANA PREVETRÁVANÝCH FASÁDNYCH SYSTÉMOV
Pasívna požiarna ochrana prevetrávaných fasád pomáha zabrániť šíreniu ohňa, dymu a horúcich plynov v dutinách fasády. Zistite, ako správne navrhnúť požiarne bariéry a zvýšiť bezpečnosť budov.

Fasádne systémy a požiar
Fasády budov zohrávajú zásadnú úlohu v celkovej bezpečnosti a energetickej efektívnosti stavieb. Zároveň však prinášajú nové výzvy v oblasti požiarnej bezpečnosti, najmä v dutinách vytvorených vonkajšími fasádnymi obkladovými systémami. Požiarne bariéry predstavujú kľúčové riešenie na zníženie rizika požiaru v týchto priestoroch, pretože zabezpečujú, aby sa oheň, dym a horúce plyny nemohli voľne šíriť za fasádou.
Dutiny vo fasádnych systémoch sú zvyčajne navrhnuté tak, aby zlepšovali tepelnoizolačné vlastnosti a umožňovali odvodnenie a vetranie. V prípade požiaru však tieto dutiny môžu pôsobiť ako skryté komíny pre šírenie plameňov a horúcich plynov, ktoré sa rýchlo šíria vertikálne aj horizontálne po vonkajšom plášti budovy. Tento jav je známy ako „komínový efekt“. Výskumné centrum Building Research Establishment (BRE) potvrdzuje, že požiare v dutine stúpajú veľmi rýchlo a dokážu sa rozšíriť 5‑ až 10‑krát vyššie než plamene šíriace sa z okna, a to bez ohľadu na horľavosť povrchov dutín. Požiare v dutine môžu vytvárať intenzívne teplo, spôsobiť konštrukčné poškodenie budovy a produkovať toxické plyny a dym, ktoré sa šíria vysokou rýchlosťou. To môže byť mimoriadne nebezpečné pre osoby v budove, sťažiť evakuáciu a zvýšiť riziko inhalácie dymu.
Príkladom toho je Grenfell Tower v Londýne. V júni 2017 sa požiar rýchlo rozšíril zo 4. až na 23. poschodie. Ako dôvod sa uvádza použitie horľavého vonkajšieho fasádneho obkladu, ktorý sa vznietil a v kombinácii s medzerou za obkladom vytvoril priestor pre šírenie požiaru, pričom celá budova bola zachvátená v priebehu jednej hodiny.
Systémy odvetrávaných fasád
V kontexte fasádnych konštrukcií sa požiarne bariéry najčastejšie používajú v spojení so systémami odvetraných fasád. Odvetraná fasáda je nenosná konštrukcia, ktorá – na rozdiel od iných typov fasád – nepredstavuje samotný obal budovy, ale ochrannú vrstvu aplikovanú pred ním. Fasáda sa primárne skladá z izolačnej vrstvy uloženej priamo na povrchu nosnej steny a z vrstvy obkladových panelov kotvených s odstupom od izolácie tak, aby zostala zachovaná potrebná vzduchová medzera na odvetranie a odvodnenie.
Izolačná vrstva stabilizuje vnútornú teplotu budovy pri vonkajších výkyvoch, zatiaľ čo vonkajšie obkladové panely – často označované ako rainscreen panely – chránia izoláciu pred extrémnymi poveternostnými podmienkami. Tieto vonkajšie panely môžu byť vyrobené z materiálov, ako je hliník, keramika, kameň, kompozitné materiály a ďalšie.
Systémy odvetraných fasád dnes predstavujú jednu z najvýznamnejších technológií podporujúcich globálne ciele udržateľného rozvoja. Ide o praktické a efektívne riešenie vhodné pre nové aj existujúce budovy. Podľa dostupných správ môžu správne navrhnuté fasádne systémy znížiť energetickú náročnosť budov o 20–50 %.
Obrázok 2 Prvky odvetrávanej fasády
Existujú dva hlavné typy požiarnych bariér používaných pri fasádnych aplikáciách:
Odvetrávané protipožiarne bariéry: Tieto bariéry sa používajú v aplikáciách, kde je potrebné umožniť prúdenie vzduchu na zabezpečenie vetrania a odvádzania vlhkosti. Za bežných podmienok umožňujú voľnú cirkuláciu vzduchu a udržiavajú správne fungovanie fasády. V prípade požiaru sú však navrhnuté tak, aby sa automaticky uzavreli a zabránili šíreniu plameňov a dymu.
Neodvetrávané protipožiarne bariéry: Tieto bariéry sa používajú tam, kde vetranie nie je potrebné a dutiny musia byť úplne uzavreté. Často sa inštalujú v oblastiach, kde je dôležité delenie do požiarnych úsekov aj napríklad okolo okien, dverí alebo iných prestupov v budove, aby sa zabránilo šíreniu požiaru akýmkoľvek otvorom vo fasáde.
Skúšobné normy pre odvetrané fasády
Aby sa zabezpečila ochrana pred takýmito incidentmi, je potrebné vykonať príslušné požiarne skúšky uvedené v rôznych normách a predpisoch. Existujú dve hlavné kategórie skúšok, z ktorých sa vyberá (v závislosti od krajiny alebo regiónu), napríklad:
1. Skúšky malého rozsahu: Tieto skúšky hodnotia celistvosť a izolačný výkon jednej požiarnej bariéry. Pri odvetrávaných dutinových bariérach sa výkon overuje podľa malorozsahových skúšok, ako napríklad ASFP‑TGD‑19. Pri neodvetrávaných bariérach sa postupuje podľa európskych noriem pre líniové škáry (STN EN 1366‑4). Podľa požiadaviek musí mať dutinová bariéra minimálne E rating 30 minút a I rating 15 minút, aby bola skúška považovaná za úspešnú.
2. Skúšky veľkého rozsahu: V niektorých krajinách sa vyžaduje skúška v plnom rozsahu celého požiarneho systému, vrátane obkladu, dutinovej bariéry, podkonštrukcie, minerálnej vlny a kotiev. Tento typ skúšky poskytuje celkové hodnotenie úspechu alebo neúspechu.
HILTI riešenie pre pasívnu požiarnu ochranu fasád
HILTI ponúka širokú škálu požiarnych bariér, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre fasádne aplikácie a zabezpečujú ochranu obvodového plášťa budovy pred šírením požiaru. Produkty sú navrhnuté nielen s dôrazom na požiarnu bezpečnosť, ale aj na jednoduchú a efektívnu montáž, čím poskytujú komplexné riešenie pre moderné systémy odvetraných fasád.
Obrázok 3 CFS VB/NVB v horizontálnej /vertikálnej pozícii
CFS-VB (Ventilated Cavity Barrier):
HILTI CFS‑VB je odvetrávaná protipožiarna bariéra, ktorá počas bežnej prevádzky umožňuje voľný tok vzduchu a vlhkosti, no pri požiari dutinu automaticky uzavrie. Táto bariéra je vyrobená z minerálnej vlny s intumescentným (napučiavacím) pásom. Intumescentný materiál reaguje na teplo expanziou, čím účinne uzatvorí dutinu a zabráni šíreniu požiaru a dymu. CFS‑VB dokáže expandovať až do 50 mm a má požiarnu integritu v rozsahu 60 až 120 minút. Primárne sa používa na horizontálne inštalácie v odvetraných fasád a ľahko ju rozpoznáte podľa červeného loga HILTI.
CFS-NVB (Non-Ventilated Cavity Barrier):
CFS‑NVB je neodvetrávané riešenie, navrhnuté na úplné uzavretie dutín tam, kde sa nevyžaduje prúdenie vzduchu. Táto bariéra je taktiež vyrobená z minerálnej vlny, ktorá je orientovaná špecifickým spôsobom, aby umožnila dostatočnú kompresiu voči obkladu. Zvyčajne sa inštaluje vertikálne a vytvára pevnú bariéru bez vzduchových medzier. Používa sa najmä v okolí otvorov a prestupov vo fasáde, kde je kritické delenie do požiarnych úsekov aj na fasáde. Rovnako ako odvetrávaná verzia, aj neodvetrávaná sa jednoducho inštaluje a možno ju ľahko identifikovať podľa ČIERNEHO loga HILTI.
Oba typy dutinových požiarnych bariér sa dodávajú buď s nerezovými, alebo pozinkovanými konzolami.
Na rozdiel od väčšiny konzol dostupných na trhu, ktoré sú ploché a vyžadujú ručné ohýbanie (čo vytvára priestor pre chyby), HILTI ponúka vopred ohnuté konzoly, ktoré zároveň slúžia ako mierka pre jednoduchšiu montáž. Konzoly možno jednoducho zasunúť do zadnej časti bariéry a pevne ich upevniť, čím sa montážnikom ušetrí až 40 % času v porovnaní s bežnými riešeniami. Nie je potrebné žiadne rezanie ani ohýbanie konzol! Celkovo to znamená jednoduchšiu, rýchlejšiu a kvalitnejšiu inštaláciu. Okrem toho boli tieto konzoly skúšané aj v kombinácii s HILTI systémami priamych kotiev do stavebnej konštrukcie, čo prináša ešte vyššiu produktivitu.
Bežnou výzvou pri inštalácii dutinových požiarnych bariér je ich prienik s rôznymi stavebnými prvkami, ako sú fasádne profily, kazetové panely alebo konzoly muriva.
Hilti tento problém rieši tým, že ponúka rozsiahlu databázu požiarnych skúšok, ktorá overuje fungovanie bariér v mnohých montážnych scenároch. To poskytuje istotu, že produkty spĺňajú prísne požiadavky požiarnej bezpečnosti. Pre úplný pokoj na duši Hilti overuje nové riešenie dutinových bariér prostredníctvom skúšobných certifikácií od spoločnosti Intertek.
Záver
Zavedenie účinných protipožiarnych opatrení vo fasádach budov je nevyhnutné na zabránenie rýchlemu šíreniu požiaru a na zabezpečenie bezpečnosti osôb. Výber vhodných dutinových požiarnych bariér, správna inštalácia fasádnych riešení a voľba kvalitných fasádnych systémov sú kľúčové pre dosiahnutie týchto cieľov. Takýto postup zabezpečí najvyšší stupeň požiarnej odolnosti podporený kompletnou súpravou príslušnej dokumentácie a certifikácií.
Ak potrebujete viac informácií, kontaktujte prosím svojich odborníkov Hilti alebo navštívte online stránku a rovnako vás veľmi radi privítame na online webinári, na ktorý sa môžete prihlásiť tu: Protipožiarna ochrana fasád - Engineering center.