Riešenie protipožiarnych tesnení pri veľkých prestupoch

Jana Budacova
Reading time: < 5 minutes
Článok

Riešenie protipožiarnych tesnení pri veľkých prestupoch: spoznajte efektívne systémy a odporúčania pre bezpečné utesnenie rozsiahlych otvorov v stavebných konštrukciách.

Požiarna ochrana
Požiarna ochrana fasád
Protipožiarne tesnenie veľkého prestupu s potrubiami, káblami a káblovým žľabom v stavebnej konštrukcii
OBR. 1 Ukážka riešenia protipožiarnych tesnení pri veľkých prestupoch s kombináciou potrubí, káblových trás a podporných systémov

Flexibilné tesnenie alebo flexie

Vo výstavbe označujú významné otvory alebo výrezy v konštrukcii budovy, ktoré sú navrhnuté tak, aby umožňovali vedenie rôznych technických zariadení a inžinierskych sietí. Sú nevyhnutné pre vedenie elektrických a potrubných systémov, ktoré zabezpečujú funkčnosť objektu. Zároveň sa často plánujú tak, aby umožňovali aj budúce doplnenie inštalácií. Veľké otvory sa nachádzajú najmä v stenách a podlahách v rôznych typoch stavieb. Správne zabezpečenie pasívnej protipožiarnej ochrany týchto otvorov je kľúčové pre zachovanie celistvosti požiarnych úsekov a celkovej bezpečnosti budov.

Problémy pri poskytovaní pasívnej protipožiarnej ochrany veľkých otvorov

Existuje niekoľko typických obmedzení:

  1. Zmiešané inštalácie v jednom otvore: Veľké otvory často zahŕňajú elektroinštaláciu, potrubia aj vzduchotechniku. Preto musia byť riešenia skúšané pre širokú škálu prestupujúcich systémov.

  2. Minimalizácia priestoru: Projektanti sa snažia otvory minimalizovať, aby šetrili miesto v budove. Preto býva množstvo rozvodov vedených v jednom otvore s veľmi malými odstupmi, čo obmedzuje možnosti použitia štandardných riešení a zvyšuje náročnosť montáže.

  3. Pohyb budovy: Tepelná rozťažnosť, sadanie konštrukcie alebo vychyľovanie môže prenášať zaťaženie na rozvody. Ak sa protipožiarne riešenie nevie pohybu prispôsobiť, môže dôjsť k jeho poškodeniu a zníženiu účinnosti počas životnosti objektu. Vo väčších otvoroch môže navyše dochádzať k zníženiu stability protipožiarnych systémov, preto je správny výber produktu ešte dôležitejší.

Ako efektívne utesniť veľké otvory

Pre úspešné zvládnutie výziev pasívnej požiarnej ochrany je dôležité riešiť ich už v návrhovej fáze projektu.
Odporúčania:

  • Oddeliť elektroinštaláciu, potrubia a vzduchotechniku, aby sa znížila zložitosť.

  • Minimalizovať pohyb protipožiarnej výplne správnym podopretím inštalácií do 300 mm od otvoru (stena, strop).Modulárne systémy Hilti poskytujú vysokú stabilitu aj pri požiari a majú požiarnu odolnosť v prípade požiaru.

  • Použiť vysokovýkonné riešenia, ako je flexibilné tesnenie Hilti CFS‑FS – zvláda dilatáciu budovy, združené inštalácie aj minimálne odstupy. Hilti CFS-FS je určený na utesnenie veľkých otvorov (až 1200 x 500 mm) s odolnosťou proti požiaru a teplote až 60 minút (EI 60) a s možnosťou pohybu až 25 mm. Slúži ako alternatíva k tradičnejším riešeniam, ako sú obkladové dosky. Toto tesnenie je vyrobené z vysoko stlačiteľného penového materiálu a uľahčuje inštaláciu, údržbu a dodatočnú montáž.

  • Požadovať inžinierske posudky (EJ) ak pre danú situáciu neexistuje odskúšané riešenie. Technickí špecialisti Hilti poskytujú podporu a návrhy šité na mieru.

Od tradičného k inovatívnemu riešeniu

Protipožiarne utesnenie veľkého prestupu v strope s viacerými potrubiami, káblami a káblovým žľabom, utesnené doskovým systémom.

OBR.2 APLIKÁCIA DOSKY S POVLAKOM

Detail prestupu inštalácií stenou s potrubím, káblovým zväzkom a káblovým žľabom vedenými cez konštrukciu.

OBR 3. APLIKÁCIA TVAROVIEK HILTI CFS B

Protipožiarne utesnenie stropného prestupu s oceľovými potrubiami, plastovým potrubím a káblami, utesnené doskovým systémom.

OBR. 4 HILTI CFS FS APLIKÁCIA FLEXIBILNÉHO TESNENIA

Záväzok Hilti k udržateľnosti

Flexibilné tesnenie Hilti CFS‑FS:

  • je navrhnuté pre vysokú úroveň protipožiarnej ochrany a schopnosť pohybu

  • spĺňa požiadavky LEED v4.1 na VOC emisie

  • pomáha zákazníkom dosahovať ekologické ciele a certifikácie

Hilti kladie dôraz na udržateľnosť ako súčasť svojej obchodnej stratégie a prispieva k udržateľnejšiemu stavebníctvu.

Záver

Veľké prestupy predstavujú zásadnú výzvu pri zabezpečení ohňovzdornosti, najmä pri viacnásobných inštaláciách. Hilti ponúka vysokovýkonné riešenia, ktoré dokážu:

  • utesniť veľké otvory

  • zabezpečiť požiarnu odolnosť

  • prispôsobiť sa pohybu budovy

  • zjednodušiť montáž

Flexibilné tesnenie Hilti CFS‑FS je rýchle, efektívne a spoľahlivé riešenie, ktoré poskytuje istotu dlhodobého výkonu.
Kompletné portfólio Hilti protipožiarnej ochrany nájdete tu: Protipožiarne uzávery a ochrana - Hilti Slovakia