Prejsť na hlavný obsah

NOVÉ PREPOJENIE MEDZI ROHR2 A HILTI FIXPOINT CALCULATOROM

Daniel Mikeš
Reading time: < 5 minutes
Článok

Ako vďaka inteligentnej integrácii zjednodušiť návrh a posudzovanie komplexných potrubných systémov

Inštalačný systém
Konštrukcia na uloženie potrubia
Software & Služby

Úvod – Ako vznikla spolupráca medzi ROHR2 a Hilti

S tým, ako sú dnešné potrubné systémy čoraz zložitejšie, rastie potreba nástrojov, ktoré ponúkajú nielen vysokú presnosť výpočtov, ale aj plynulú vzájomnú spoluprácu. Práve preto spojili spoločnosti SIGMA Ingenieurgesellschaft mbH a Hilti svoje know-how, aby vytvorili prepojenie medzi detailnou analýzou potrubných systémov a návrhom potrubných podpier v praxi.

Nová integrácia softvéru ROHR2 a Hilti FixPoint Calculatoru pomáha zefektívniť pracovné postupy, zjednodušiť proces navrhovania a uľahčiť overovanie výsledkov. Výsledkom je riešenie, ktoré podporuje vyššiu produktivitu, spoľahlivejšie návrhy a lepšiu spoluprácu medzi jednotlivými fázami projektovania. Táto iniciatíva vychádza zo spoločného cieľa oboch spoločností – zvýšiť efektivitu a kvalitu inžinierskej práce prepojením dvoch špičkových nástrojov.

ROHR2 – Osvedčený štandard pre výpočty a analýzu namáhania potrubných systémov

ROHR2 je popredné softvérové riešenie pre statickú a dynamickú analýzu potrubných systémov. Je široko využívaný v procesnom priemysle a energetike a podporuje celý rad medzinárodných noriem vrátane EN 13480-3. Softvér ROHR2 umožňuje projektantom vykonávať výpočty napätí, síl a momentov v komplexných potrubných sieťach, a predstavuje tak kľúčový nástroj na overenie konštrukčnej integrity a súladu s platnými normovými požiadavkami.

FixPoint Calculator – Jednoduchý, rýchly a špecializovaný nástroj

Hilti FixPoint Calculator je webová aplikácia navrhnutá na rýchle a intuitívne posúdenie vplyvu teplotnej rozťažnosti potrubia a návrh optimálnych pevných bodov. Používateľom umožňuje definovať 3-smerové aj 6-smerové pevné body, a to bez zohľadnenia momentov. Vďaka svojej jednoduchosti a rýchlosti je ideálnym nástrojom pre úvodné fázy návrhu a menej zložité potrubné systémy.

The image shows the Hilti FixPoint Calculator start screen with six selectable piping applications (e.g., bending leg, U-bend, axial compensator) and a step navigation bar, with “Application” highlighted.

Obr. 1: Úvodná stránka softvéru FixPoint Calculator

V súčasnosti aplikácia ponúka nasledujúce funkcie:

  1. Výpočet osových a priečnych síl

  2. Analýza teplotnej rozťažnosti potrubia

  3. Vyhodnotenie zaťaženia pôsobiaceho na pevné body a kotevné body

Přestože je FixPoint Calculator výkonným nástrojem pre základné návrhové úlohy, nie je určený na komplexnú analýzu napätí v potrubných systémoch.

Prečo prepojiť softvér SIGMA ROHR2 s Hilti FixPoint Calculatorom?

Prepojenie oboch nástrojov umožňuje vykonávať overenie a kontrolu výsledkov medzi detailnou analýzou potrubia v softvéri ROHR2 a návrhom podporných systémov v aplikácii Hilti FixPoint Calculator.

Od septembra 2025 môžu projektanti jednoducho porovnávať sily a zaťaženia vypočítané v programe ROHR2 s návrhovými možnosťami inštalačného systému Hilti. Výsledkom je vyššia dôvera v správnosť návrhu, rýchlejšie overenie výsledkov a lepšia prepojenosť medzi analýzou potrubného systému a návrhom jeho podporných konštrukcií.

Súčasný rozsah integrácie:

  1. Podpora navrhovania v súlade s normou EN 13480-3

  2. Export vypočítaných síl z ROHR2 do Hilti FixPoint Calculatora na posúdenie pevných a kotevných bodov

  3. Vzájomné overenie výsledkov oboch nástrojov pre vyššiu spoľahlivosť a presnosť projektovania

Toto prepojenie umožňuje používateľom využiť silné stránky oboch nástrojov – presnosť softvéru ROHR2 a praktický prístup riešení Hilti.

Školenia a webináre

Pre maximálne využitie výhod prepojenia medzi ROHR2 a Hilti FixPoint Calculatorom pripravili spoločnosti SIGMA a Hilti spoločné interné školenia, odborné webináre aj vzdelávacie videá určené na samoštúdium. Tieto vzdelávacie programy sú zamerané na projektantov a inžinierov a ponúkajú praktické ukážky, osvedčené postupy a odporúčania, ako efektívne kombinovať oba nástroje v každodennej projektovej praxi. Používatelia tak môžu rýchlejšie získať potrebné znalosti, zvýšiť kvalitu návrhov a naplno využiť potenciál tejto novej integrácie.

Výhľad do budúcnosti – čo nás čaká ďalej?

Táto spolupráca je zatiaľ len začiatkom. Medzi plánované budúce rozšírenia patria aj výpočty klzných potrubných podpier.

Hilti FixPoint Calculator interface showing application selection with pipe geometries and load options. The “Lastimport” section is highlighted with force arrows (Fx, Fy, Fz) and a red selection button.

Obr. 2: Úvodná stránka softvéru FixPoint Calculator vrátane modulu na výpočet klzných podpier

Spoločnosti SIGMA a Hilti teraz spoločne poskytujú komplexné riešenie pokrývajúce celý návrhový proces – od analýzy napätia v potrubných systémoch, cez výber a výpočet potrubných podpôr, až po návrh modulárnych nosných konštrukcií.