CF 710 celoročná pena s izolačnými vlastnosťami
Nový produkt StandardPoložka #r3068551
Celoročná polyuretánová pena sa ideálne hodí na vzduchové utesnenie a plnenie v širokom rozsahu teplôt
- Výdatnosť peny (do): 53 l
- Pribl. doba zaschnutia (pri 23 °C/50 % rel. vlhkosti): 12 min
- Pribl. doba rezania (pri 23 °C/50 % rel. vlhkosti): 25 min
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali PU pena, Hilti pena, polyuretánová pena, výplňová pena alebo Izolačná pena
Vlastnosti
- Ideálne riešenie pre nízke teploty
- Ekonomický výrobok – výdatnosť až 50 l (voľne vypenených)
- Jednoduché použitie
- Presné dávkovanie a kontrola objemu
- Doba skladovania 12 mesiacov
Použitie
- Zárubne dverí
- Atiky
- Sadrokartóny
- Debnenie
- Dutiny pod vaňami