Zvýhodnené ponuky

Potrebujete doplniť svoj súčasný strojový park Hilti alebo si idete pre svoj prvý červený stroj? Či už ste nový alebo existujúci zákazník na tejto stránke vždy nájdete aktuálne výhodné ponuky Hilti.

Štartovacie sety Nuron

Dva akumulátory a nabíjačka len za 269 EUR

Vytvorte si štartovací set na mieru vašim potrebám! Doplňte ktorýkoľvek stroj z našej výkonnej akumulátorovej platformy Nuron o sadu dvoch akumulátorov a nabíjačky za zvýhodnenú cenu.

Vyberať môžete z 3 variantov líšiacich sa kapacitou akumulátorov. Neviete kde začať? Pozrite sa na najčastejšie kupované sety nižšie!

Nuron aku sety

269,00 € bez DPH

2x Nuron akumulátor B22-85 + nabíjačka C4-22

Pridať do košíka

339,00 € bez DPH

2x Nuron akumulátor B22-110 + nabíjačka C6-22

Pridať do košíka

399,00 € bez DPH

2x Nuron akumulátor B22-195 + nabíjačka C6-22

Pridať do košíka
Image alt text (optional)

Akumulátorová uhlová brúska AG 4S-22

s nastaviteľnou rýchlosťou pre štandardné rezanie a brúsenie (125 mm)

Sada obsahuje:

  • Akumulátorová uhlová brúska AG 4S-22 v krabici
  • Dva akumulátory B 22-85
  • Jedna nabíjačka Nuron C 4-22

Aku vŕtacie kladivo TE 4-22

s najlepším pomerom výkonu a hmotnosti, ako aj s aktívnou reguláciou krútiaceho momentu (ATC)

Sada obsahuje:

  • Aku vŕtacie kladivo TE 4-22 v krabici 
  • Dva akumulátory B 22-85
  • Jedna nabíjačka Nuron C 4-22

Aku skrutkovač SF 4-22

s aktívnou reguláciou krútiaceho momentu pre každodenné vŕtanie a skrutkovanie

Sada obsahuje:

  • Aku skrutkovač SF 4-22 v krabici 
  • Dva akumulátory B 22-85
  • Jedna nabíjačka Nuron C 4-22

Akumulátorová multibrúska SMT 6-22

s rozhraním StarlockMax a systémom na zníženie vibrácií AVR

Sada obsahuje:

  • Aku multibrúska SMT 6-22 v krabici 
  • Dva akumulátory B 22-85
  • Jedna nabíjačka Nuron C 4-22
Kufrík na spotrebný materiál

Kufor za Euro

Ako to funguje?

Pri nákupe spotrebného materiálu v hodnote aspoň 349 € bez DPH získate od nás Hilti kufrík na spotrebný materiál za 1 €!

Akcia sa vzťahuje na tieto kategórie:

  • Vrtáky (TE-CX, TE-C, TE-CD, TE-YX, TE-YD, BK, GB)
  • Všetky druhy sekáčov
  • Abrazíva
  • Pílové plátky a kotúče do okružných píl
  • HSS vrtáky, vykružovacie korunky, bity a orechy
  • Diamantové kotúče do 400 mm a diamantové brúsne hrnce

Pre využitie akcie kontaktujte svojho obchodného poradcu

Zameriavač PX 10

Výhodné sety so zameriavačom PX 10

Nakúpte kombi kladivo alebo jadrový vŕtací stroj a získajte 50% zľavu na zameriavač PX 10

Taktiež ste občas prekvapení, kde ste sa to ocitli na druhej strane vyvŕtanej diery? So zameriavačom PX 10 už vás žiadne nemilé prekvapenie nečaká. Jednoducho spárujte vstupné a výstupné body vrtu v betóne aj murive a dokonca aj pod uhlom s pomocou adaptéra PXA 70.

Chcete PX 10 za polovicu ceny? Využite voucher "PX10" na naše zvýhodnené sety nižšie. Vyberať môžete z akumulátorových kombinovaných kladív TE 60-22 a TE 50-22 alebo jadrového vŕtacieho stroja DD 150-U-22! Okrem stroja a zameriavača v sete nájdete aj nabíjačku C 6-22 a veľkokapacitný akumulátor B 22-290.

Na uplatnenie zľavy využite voucher "PX10" pri poslednom kroku objednávky. Platnosť voucheru je časovo obmedzená do 30.6.2025.

TE 60 s PX 10

TE 60-22 + PX 10

Použite voucher "PX10" pre 50% zľavu na zameriavač PX 10 v sete s kombinovaným kladivom TE 60-22.

Súčasť setu:

  • 1x akumulátorové kombinované kladivo TE 60-22
  • 1x akumulátor B 22-290
  • 1x nabíjačka C 6-22
  • 1x zameriavač PX 10 

Ponuka je časovo obmedzená do 30.6.2025.

Pridať do košíka
TE 50 a PX 10

TE 50-22 + PX 10

Použite voucher "PX10" pre 50% zľavu na zameriavač PX 10 v sete s kombinovaným kladivom TE 50-22.

Súčasť setu:

  • 1x akumulátorové kombinované kladivo TE 50-22
  • 1x akumulátor B 22-290 
  • 1x nabíjačka C 6-22 
  • 1x zameriavač PX 10 

Ponuka je časovo obmedzená do 30.6.2025.

Pridať do košíka
DD 150 a PX 10

DD 150-U-22 + PX 10

Použite voucher "PX10" pre 50% zľavu na zameriavač PX 10 v sete s akumulátorovým jadrovým vŕtacím strojom DD 150-U-22.

Súčasť setu:

  • 1x akumulátorový jadrový vŕtací stroj DD 150-U-22
  • 1x akumulátor B 22-290 
  • 1x nabíjačka C 6-22 
  • 1x zameriavač PX 10 

Ponuka je časovo obmedzená do 30.6.2025.

Pridať do košíka

Zvýhodnené sety strojov

SD 5000-22 set

Skrutkovač SD 5000-22

Cena 592,11 € bez DPH

Súčasť setu:

  • Aku sadrokartonársky skrutkovač SD 5000-22
  • 2x B 22-55 akumulátor
  • 1x nabíjačka C 4-22
  • 1x zásobník skrutiek SD-M 2
Viac informácií Pridať do košíka

Štartovacie stroje Hilti

Akumulátorový skrutkovač SF 4-22

Cena 234,22 € bez DPH

Súčasť setu:

  • Vŕtací skrutkovač SF 4-22 v kartóne
Viac informácií Pridať do košíka

Akumulátorový skrutkovač s príklepom SF 4H-22

Cena 265,37 € bez DPH

Súčasť setu:

  • Vŕtací skrutkovač s príklepom SF 4H-22 v kartóne
Viac informácií Pridať do košíka

Akumulátorový rázový uťahovač SIW 4AT-22

Cena 353,54 € bez DPH

Súčasť setu:

  • Akumulátorový rázový uťahovač SIW 4AT-22 v kartóne
Viac informácií Pridať do košíka

Akumulátorový rázový uťahovač SID 4-22

Cena 247,87 € bez DPH

Súčasť setu:

  • Akumulátorový rázový uťahovač SID 4-22 v kartóne
Viac informácií Pridať do košíka

Líniový laser PM 2-LG

Cena 262,75 € bez DPH

Súčasť setu:

  • 1x Líniový laser PM 2-LG 02
  • 4x Batéria AA (2) Alkaline
  • 1x Taška na náradie PMA 65
Viac informácií Pridať do košíka

Akumulátorová uhlová brúska AG 5D-22

Cena 292,56 € bez DPH

Súčasť setu:

  • 25x Rozbrús. kotúč AC-D SP 125x1.0
  • 1x Kľúč
  • 1x Príruba EÚ
  • 1x Závitový čap
  • 1x Bočná rukoväť
  • 1x Ochranný kryt 125-P88
  • 1x Matica
Viac informácií Pridať do košíka

Vŕtacie kladivo TE 6-CL

Cena 394,99 € bez DPH

Súčasť setu:

  • Sieťové vŕtacie kladivo TE 6-CL
  • 1x Hilti tuk
Viac informácií Pridať do košíka

Sekacie kladivo TE 500

Cena 459,00 € bez DPH

Súčasť setu:

  • Sekacie kladivo TE 500 (03) 230V
  • 1x špicatý sekáč TE-Y SM 40
  • 3x plochý sekáč TE-Y FM 40
  • 2x napájací kábel 230V
  • 1x kufor TE 500
Viac informácií Pridať do košíka

Multibrúska SMT 6-22

Cena 248,00 € bez DPH

Súčasť setu:

  • Aku multibrúska SMT 6-22
  • 1x Pílový list Starlock plus BiM E-cut
  • 1x Hĺbkový doraz
  • 1x Rovnobežný doraz
Viac informácií Pridať do košíka

Aku okružná píla SC 4MR-22

Cena 369,60 € bez DPH

Súčasť setu:

  • Aku okružná píla SC 4MR-22
  • 1x Kotúč okružnej píly DUMMY XCut Struct 136 A
Viac informácií Pridať do košíka

Aku okružná píla SC 6WL-22

Cena 376,59 € bez DPH

Súčasť setu:

  • Aku okružná píla SC 6WL-22
  • 1x Kotúč okružnej píly SCBW WU SPX 165 A
  • 1x Rovnobežný doraz
Viac informácií Pridať do košíka

Vysávač VC 5L-220

Cena 358,78 € bez DPH

Súčasť setu:

  • Vysávač VC 5L 220-240V
Viac informácií Pridať do košíka

Zdieľať