- Domov
- Technológie a inovácie
- Novinky a udalosti
- Produktové novinky a inovácie
Produktové novinky a inovácie

Akumulátorový jadrový vŕtací stroj DD 150-22
Prvý akumulátorový jadrový vŕtací stroj na platforme Nuron na vŕtanie z ruky aj zo stojana. Nová rada vŕtacích koruniek SPX-A SPEED umožňuje vŕtanie v priemeroch 52 až 162 mm v betóne a vŕtanie do tehly až do priemeru 252 mm.
Viac o DD 150-22 Viac o SPX-A SPEED
Termokamera PT-C
S termokamerou PT-C na 12V platforme môžete jednoducho vykonávať úkony pravidelnej údržby, neinvazívnej inšpekcie, či kontrolu energetickej účinnosti budov.
Viac o PT-C
Kontinuálny vak VC-CB
Bezpečnosť je prioritou nového VC-CB. Vďaka "nekonečnému" vaku na odpad je riziko kontaktu so škodlivým prachom minimálne. Vysávač je vhodný aj na činnosti náročné na odsávanie, ako je rezanie a brúsenie minerálnych povrchov.
Viac o VC-CB
Nové akumulátory Nuron
Prinášame dva nové akumulátory Nuron - univerzálny B22-195 a veľkokapacitný B22-290. Nová elektronika vám poskytne dáta o používaní stroja aj akumulátora a vy tak môžete proaktívne riadiť svoj strojový park.
Viac o B 22-195 Viac o B 22-290
Akumulátorové vŕtacie kladivo TE 60-22
Prichádza nová generácia skvelého SDS Max kombinovaného kladiva TE 60-22. Ešte vyšší výkon, lepšie rozdelenie váhy a pokročilé bezpečnostné prvky z neho robia univerzálny stroj na každú stavbu.
Viac o TE 60-22
Aku rozbrusovacia píla DSH 700-22
V rámci platformy Nuron predstavujeme druhú generáciu univerzálnej akumulátorovej rozbrusovacej píly so zadnou rukoväťou. Kotúč 300 mm umožňuje prierez až 120 mm do betónu, muriva aj kovu.
Viac o DSH 700-22
Expanzná kotva HST4
Expanzná kotva novej generácie HST4 so sebou prináša vysokú únosnosť a odolnosť proti seizmickému zaťaženiu. Vďaka patentovanému expanznému kužeľu s anti-spinom je bezpečná inštalácia zaručená.
Viac o HST4 Ostatné varianty HST4
Tlakový čistič PC 2-22
Prenosný tlakový čistič s pracovným tlakom 40 bar (580 PSI) na ľahké čistenie na staveniskách (platforma akumulátora Nuron).
Viac o PC 2-22
Protipožiarne tesnenie pre horný profil CFS-TTS
Rýchle, jednoduché a čisté protipožiarne vopred vytvarované riešenie tesnenia pre hornú škáru sadrokartónových stien a styku s možnosťou priehybu.
Viac o CFS-TTS
Rotačný laser PR 40-22 a PR 40G-22
Prvý rotačný laser na platforme Nuron. Koncepcia jedného tlačidla a nové užívateľské rozhranie uľahčujú prácu, či už sa jedná o vyrovnanie na veľké vzdialenosti, spádovanie alebo vymeriavanie pravých uhlov, laser vydrží spoľahlivo a presne vymeriavať až 36 hodín na jedno nabitie.
Viac o červenom rotačnom laseri PR 40-22 Viac o zelenom rotačnom laseri PR 40G-22
Vsadzovací prístroj BX 4-22
Upevňujte klince od 14 až do 45 mm pri montáži sadrokartónových konštrukcií alebo elektroinštalácií. Variabilná sila vsadenia umožňuje efektívne kotvenie do materiálov od ocele a betónu, až po plné murivo. Meniteľné zásobníky prinášajú flexibilitu pre vaše projekty.
Viac o BX 4-22
Uhlová brúska AG 20
S príkonom 2000 W oceníte silu tejto brúsky hneď pri prvom zapnutí. Bezuhlíkový motor navyše zaručuje oveľa menšie servisné intervaly. Vďaka technológii 3D-ATC zaisťuje brúska najlepšiu všestrannú ochranu proti spätnému rázu.
Viac o AG 20
Multilíniový laser PM 50-MG
15 hodín prevádzky a nové laserové diódy pre ešte lepšiu viditeľnosť. S týmto laserom zvládnete prácu v interiéri so sadrokartónom aj montáž elektroinštalácií alebo prácu s oceľou a kovom.
Viac o PM 50-MG
Aku skrutkovač do kovu ST 2000-22
Upevňujte samorezné skrutky do kovových konštrukcií rýchlosťou až 2000 otáčok za minútu. Je vhodný na montáž strešných krytín, sendvičových panelov a kazetových plechov v obvodových plášťoch budov a pri montáži podkladných konštrukcií z ľahkej, strednej a hrubej ocele.
Viac o ST 2000-22
Svietidlo SL 4-22
Platforma Nuron a otočná hlava v dvoch osiach zaručujú perfektné pokrytie a výkon 1800 lúmenov s dosvitom až 750 metrov. Vďaka režimu reflektora, plošného osvetlenia a kombinovanému režimu má SL 4-22 mnoho využití predovšetkým pri kontrole rozvodov, potrubí, kanálov a elektrických inštalácií.
Viac o SL 4-22
Akumulátorový rezač výstuže NRC 6-22
Studený rez bez iskier a bez otrepov - rezajte výstuž už od 3,5 mm nad povrchom. Akumulátory Nuron a špeciálne vyvinuté tenké kotúče zaručujú vynikajúcu výdrž aj rezný výkon. Stroj sa tak hodí na sériové rezanie závitových tyčí aj skracovanie výstuže pri montáži.
Viac o NRC 6-22
SKLADOVÉ RIEŠENIA ŠITÉ NA MIERU
Podniknite ďalší krok smerom k automatizácii firemných procesov a digitalizácii
Ako ešte viac automatizovať procesy vo firme a zredukovať čas, ktorý vynakladáte na objednávanie spotrebného materiálu, cenové tendre spotrebného materiálu a porovnávanie kvality rôznych typov spotrebného materiálu a dodávateľov? Ako odbúrať súvisiacu administratívnu záťaž, logistické procesy, neplánované nákupy, náhly nedostatok zásob na sklade alebo fakturáciu až po zostavenie optimálnych skladových riešení?
Dokážeme vám znížiť náklady, ušetriť čas a umožniť vám komfortnejšie riadiť vašu firmu, aby ste sa mohli venovať tomu, čo je skutočne dôležité.