CS-FT AM FAT
Nový produkt PremiumPoložka #r4026084
Lepiaca membrána
- Vzduchotesnosť (EN 1026): a< 0,1 m³/[hm(daPa)^(2/3)]
- Dĺžka: 25000 mm
- Rozsah teplôt pri aplikácii: 5 - 40 °C
Zdieľať
Vlastnosti
- Rýchla a jednoduchá montáž – výkonný samolepiaci povrch je vhodný pre všetky materiály okenných alebo dverových rámov, ako aj na všetky bežné druhy muriva
- Jedna páska na použitie v interiéri a exteriéri – bez zmeny typu pásky, menšie nároky na skladové zásoby
- Jedna páska na použitie v interiéri a exteriéri – adaptívna aktívna membrána reguluje vlhkosť v mieste spoja
- Flexibilná montáž s dodatočnou samolepiacou páskou – buď na aplikáciu nabok (tvar písmena Z) alebo na vrchnú časť okenného rámu (tvar písmena L)
- Montáž si nevyžaduje žiadne dodatočné nástroje ani príslušenstvo
Použitie
- Vnútorné a vonkajšie škáry okenných a dverových rámov
- Tesnenie škár okien a dverí s reguláciou vlhkosti zabezpečuje celoročný komfort