Tank VC 3/4-T15
Nový produktPoložka #2402236
30 litrová (8 galónová) nádrž na odsávanie prachu s kolieskami a tlačnou rukoväťou, kompatibilná s akumulátorovými vysávačmi VC 4X-22 (mokré a suché)
- Kapacita nádoby: 15 l
- Objem prachu: 17 kg
- Trieda prašnosti: Nie je k dispozícii
Zdieľať
Vlastnosti
- Výkonný a zároveň kompaktný – spáruje sa s naším najvýkonnejším akumulátorovým vysávačom, ktorý pomáha znižovať prašnosť a zvyšuje bezpečnosť a efektívnejšie upratuje vaše pracoviská
- Modulárny návrh – pripojte vrchnú časť vysávača VC 4X-22, aby ste zvýšili úložnú kapacitu
Použitie
- Mokré a suché vysávanie stavebného prachu, odsávanie dreveného prachu/štiepok a betónových zvyškov z vŕtania/lámania
- Veľká zásobníková nádoba a automatické čistenie filtra umožňuje akumulátorové brúsenie betónu
- Mokrá extrakcia, suché diamantové vŕtanie, brúsenie a ľahké brúsenie alebo rezanie a drážkovanie