Tank VC 3/4-T8
Nový produktPoložka #2402237
8-litrová (2-galónová) nádrž na odsávanie prachu, kompatibilná s akumulátorovými vysávačmi VC 4X-22 a voliteľným batohom VC 4X-22 (mokrý a suchý)
- Kapacita nádoby: 8 l
- Objem prachu: 7 kg
- Trieda prašnosti: Nie je k dispozícii
Zdieľať
Vlastnosti
- Výkonný a zároveň kompaktný – spáruje sa s naším najvýkonnejším akumulátorovým vysávačom, ktorý pomáha znižovať prašnosť a zvyšuje bezpečnosť a efektívnejšie upratuje vaše pracoviská
- Modulárny návrh – pripojte vysávač VC 4X-22 k nádrži T-8 alebo T-15 podľa skladovacej kapacity, ktorú potrebujete pre svoje potreby
Použitie
- Mokré a suché vysávanie stavebného prachu, odsávanie dreveného prachu/štiepok a betónových zvyškov z vŕtania/lámania
- Mokrá extrakcia, suché diamantové vŕtanie, brúsenie a ľahké brúsenie alebo rezanie