Kontinuálny vak VC-CB 20/40/150-X
Nový produktPoložka #2411718
Priebežná vaková nádrž s kolieskami a tlačnou tyčou na použitie s odsávačmi VC-20/40/150-X (za sucha)
- Kapacita nádoby: 25 l
- Objem prachu: 32 kg
- Trieda prašnosti: Nie je k dispozícii
Zdieľať
Vlastnosti
- Zvýšená produktivita - integrované odrezávanie vreciek a uzatváranie vreciek na zips umožňuje oveľa rýchlejšiu výmenu vreciek, čo znižuje prestoje
- Jednoduché odstraňovanie prachu – systém nepretržitých vreciek umožňuje kontrolovať a vymieňať vrecká bez toho, aby ste museli odstrániť vrchnú časť vysávača, čím sa znižuje vystavenie škodlivému prachu
- Mobilné a robustné vyhotovenie – veľké kolieska a posúvacie lišty poskytujú zvýšenú trvácnosť a flexibilitu v ťažkých podmienkach
- Efektívne využitie vreciek – použite len toľko nepretržitého vrecka, koľko potrebujete, čím znížite celkové náklady a odpad z materiálu
- Kompatibilita s triedou prachu – zodpovedajúca certifikácia triedy prachu v kombinácii s vysávačmi Hilti VC 20/40 triedy L, M alebo H
Použitie
- Skladovanie odsatého prachu pri brúsení, rezaní, drážkovaní, vŕtaní a suchom jadrovom vŕtaní
- Kompatibilné vylepšenie odsávača prachu VC 20/40/150-X