VC 2D-22 akumulátorový stavebný vysávač
Nový produktPoložka #r18834779
Kompaktný a bezdrôtový stavebný vysávač na vysávanie na pracovisku (suché), nádrž s objemom 3,5 l (akumulátor Nuron)
- Samostatný motor prúdenia vzduchu: 35 l/s
- Prietok vzduchu na konci hadice: 23 l/s
- Max. vákuum: 11 kPA
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali VC 5
Vlastnosti
- Kompaktné a ľahké – náplecné popruhy, úzke konštrukčné prevedenie a integrovaná priehradka na príslušenstvo pomáhajú uvoľniť ruky a zaberajú minimálny priestor vo vozidle
- Dva režimy výkonu – podľa potreby môžete prepínať medzi úplným režimom s väčším saním a ekologickým režimom s dlhšou výdržou akumulátora
- Roztiahnuteľná hadica vysávača – ideálna na upratovanie v obmedzených priestoroch, umožňuje prácu až do vzdialenosti 2,5 m od vysávača
- Čistenie filtra – tlačidlový čistič filtra pomáha odstraňovať prach a upchatia, aby bol sací výkon vysoký a zrýchlilo sa čistenie
- Čistenie veľkých podlahových plôch – mimoriadne široká podlahová tryska (voliteľné príslušenstvo) poskytuje oveľa rýchlejšiu alternatívu k zametaniu
Použitie
- Upratovanie stavenísk s malou plochou
- Rýchle čistenie suchých nečistôt na pracovisku
- Mobilné čistenie
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na obsluhu VC 2D-22 (01), Rumunsky, Hebrew, Čínsky, Holandsky, Grécky, Japonsky, Ukrajinsky, Francúzsky, Litovsky, Dánsky, Portugalsky, Taliansky, Španielsky, Turecky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Chorvátsky, Estónsky, Rusky, Slovinsky, Fínsky, Srbsky, Nemecky, Arabsky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Kórejsky, Švédsky, [ 8.1 MB ]