Akumulátorový odsávač prachu VC 4MX-22 T15 triedy M
Nový produktPoložka #r18834780
Výkonný akumulátorový odsávač prachu s veľkou nádobou na pripojenie k elektrickému náradiu a na vysávanie staveniska (mokré a suché), 15 l nádrž (akumulátor Nuron)
- Samostatný motor prúdenia vzduchu: 67 l/s
- Prietok vzduchu na konci hadice: 30 l/s
- Max. vákuum: 17 kPA
Zdieľať
Vlastnosti
- Výkonný a zároveň kompaktný – spáruje náš najvýkonnejší akumulátorový vysávač, ktorý pomáha znižovať prašnosť a zvyšuje bezpečnosť a efektívnejšie upratuje vaše pracoviská s elektrickým náradím
- Navrhnuté pre flexibilitu – kompaktné rozmery s kolieskami a prítlačnou tyčou na všestranné čistenie na stavenisku
- Optimalizovaný pre akumulátorové brúsenie betónu – s využitím modelu DGH 130-22
- Automatické čistenie filtra – pomáha udržiavať vysoký sací výkon odsávaním prachu z filtra pre menej prerušení počas vašej práce
- K dispozícii je voliteľný automatický štart – sanie môže byť zapnuté/vypnuté cez diaľkové ovládanie Bluetooth®
Použitie
- Mokré a suché vysávanie stavebného prachu, odsávanie dreveného prachu/štiepok a betónových zvyškov z vŕtania/lámania
- Mokrá extrakcia, suché diamantové vŕtanie, brúsenie a ľahké brúsenie, rezanie alebo drážkovanie
- Veľká zásobníková nádoba a automatické čistenie filtra umožňuje akumulátorové brúsenie betónu
- Vysávač triedy M – pre zachytávanie 99,9% prachu so zrnitosťou pod dva mikróny
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na obsluhu VC 4X-22 (01), Rumunsky, Hebrew, Čínsky, Holandsky, Grécky, Japonsky, Ukrajinsky, Litovsky, Francúzsky, Dánsky, Taliansky, Španielsky, Portugalsky, Turecky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Estónsky, Chorvátsky, Rusky, Slovinsky, Srbsky, Fínsky, Nemecky, Arabsky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Kórejsky, Švédsky, [ 5.4 MB ]