Akumulátorový odsávač prachu VC 4MX-22 T8 triedy M
Nový produktPoložka #r20144494
Kompaktný a výkonný akumulátorový odsávač prachu s voliteľným batohom na pripojenie k elektrickému náradiu a vysávanie na pracovisku (mokré a suché), nádrž s objemom 8 l (batéria Nuron)
- Samostatný motor prúdenia vzduchu: 67 l/s
- Prietok vzduchu na konci hadice: 30 l/s
- Max. vákuum: 17 kPA
Zdieľať
Vlastnosti
- Výkonný a zároveň kompaktný – spárovanie nášho najvýkonnejšího akumulátorového vysávača s vaším elektrickým náradím pomáha znižovať prašnosť, zvyšuje bezpečnosť a pomáhá upratovať pracoviská efektívnejšie
- Navrhnutý pre flexibilitu – s kompaktnými rozmery je možné vysávač použiť s voliteľnými popruhmi na batoh a zvýšiť mobilitu
- Modulárny návrh – jednoducho odpojte vrchnú časť vysávača VC 4MX-22 a pripojte väčšiu nádrž na kapacitu, ktorú potrebujete
- Automatické čistenie filtra – pomáha udržiavať vysoký sací výkon odsávaním prachu z filtra pre menej prerušení počas vašej práce
- Voliteľný automatický štart – sanie môže byť zapnuté alebo vypnuté cez diaľkové ovládanie Bluetooth®
Použitie
- Mokré a suché vysávanie stavebného prachu, odsávanie dreveného prachu/štiepok a betónových zvyškov z vŕtania/lámania
- Voliteľná veľká nádoba s kolieskami a tlačnou tyčou umožňuje brúsenie betónu, mokrú extrakciu, suché diamantové vŕtanie, brúsenie a ľahké brúsenie alebo rezanie
- Vysávač triedy M - na zachytávanie 99,9 % prachu so zrnitosťou pod dva mikróny
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na obsluhu VC 4X-22 (01), Rumunsky, Hebrew, Čínsky, Holandsky, Grécky, Japonsky, Ukrajinsky, Litovsky, Francúzsky, Dánsky, Taliansky, Španielsky, Portugalsky, Turecky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Estónsky, Chorvátsky, Rusky, Slovinsky, Srbsky, Fínsky, Nemecky, Arabsky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Kórejsky, Švédsky, [ 5.4 MB ]