VC 4LX-22 T8 trieda-L akumulátorový odsávač prachu
Nový produktPoložka #r21372198
Kompaktný a výkonný akumulátorový odsávač prachu s voliteľným batohom na pripojenie k elektrickému náradiu a vysávanie na pracovisku (mokré a suché), nádrž s objemom 8 l (akumulátor Nuron)
- Samostatný motor prúdenia vzduchu: 67 l/s
- Prietok vzduchu na konci hadice: 30 l/s
- Max. vákuum: 17 kPA
Zdieľať
Vlastnosti
- Výkonný a zároveň kompaktný - spárujte náš najvýkonnejší akumulátorový vysávač s elektrickým náradím, aby ste znížili prašnosť na zvýšenie bezpečnosti a efektívnejšie upratovali pracoviská.
- Navrhnutý pre flexibilitu – vďaka kompaktným rozmerom možno náš vysávač použiť s voliteľnými popruhmi na batoh na zvýšenie mobility
- Modulárny dizajn – jednoducho odpojte vrchnú časť vysávača VC 4LX-22 a pripojte väčšiu nádrž pre skladovaciu kapacitu, ktorú potrebujete
- Automatické čistenie filtra – pomáha udržiavať vysoký sací výkon odsávaním prachu z filtra pre menej prerušení počas vašej práce
- K dispozícii voliteľný automatický štart – sanie môže byť zapnuté/vypnuté cez Bluetooth® diaľkové ovládanie
Použitie
- Mokré a suché vysávanie stavebného prachu, odsávanie dreveného prachu/štiepok a betónových zvyškov z vŕtania/lámania
- Voliteľná veľká nádoba s kolieskami a tlačnou tyčou umožňuje brúsenie betónu, mokrú extrakciu, suché diamantové vŕtanie, brúsenie a ľahké brúsenie alebo rezanie
- Vysávač triedy L – na zachytenie 99 % prachu so zrnitosťou nižšou pod dva mikróny
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na obsluhu VC 4X-22 (01), Rumunsky, Hebrew, Čínsky, Holandsky, Grécky, Japonsky, Ukrajinsky, Litovsky, Francúzsky, Dánsky, Taliansky, Španielsky, Portugalsky, Turecky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Estónsky, Chorvátsky, Rusky, Slovinsky, Srbsky, Fínsky, Nemecky, Arabsky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Kórejsky, Švédsky, [ 5.4 MB ]