Stavebný vysávač VC 5L triedy M
Nový produktPoložka #r21372947
Výkonný stavebný vysávač na denné čistenie na stavenisku (na mokré a suché použitie), nádrž 20 l
- Objem vody: 20 l
- Kapacita nádoby: 30 l
- Objem prachu: 23 kg
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali VC5, VC alebo VC 5
Vlastnosti
- Na každodenné upratovanie – odolný, ale obratný šnúrový vysávač vám pomôže udržať pracovisko čisté
- Navrhnutý pre lepšiu mobilitu – gumené kolieska, kompaktné rozmery, ergonomické rukoväte a voliteľná tlačná tyč uľahčujú premiestňovanie vysávača z dodávky a po stavenisku.
- Čistenie filtra – tlačidlový čistič filtra pomáha odstraňovať prach/upchatia, aby udržal výkon vysoký a zrýchlil vaše čistenia
- Voliteľný úložný priestor pre príslušenstvo na palube - rúrky, káble a trysky na dosah, čo skracuje čas potrebný na prípravu (k dispozícii samostatne)
- Menej prachu pre lepšiu bezpečnosť – pomáha znižovať škodlivé denné vystavenie prachu a zvyšuje viditeľnosť pre bezpečnejšie pracoviská
Použitie
- Mokré a suché vysávanie stavebného prachu, drevených sekaných materiálov a iných úlomkov na stavbe
- Čistenie veľkých podlahových plôch – extra široká podlahová tryska (voliteľné príslušenstvo) poskytuje oveľa rýchlejšiu alternatívu k zametaniu
- Vysávač triedy L - na zachytávanie 99 % prachu so zrnitosťou pod dva mikróny