VC 20L-X trieda-L odsávač prachu
Nový produktPoložka #r21748816
Výkonný vysávač prachu na pripojenie k elektrickému náradiu a na čistenie staveniska (mokré a suché) s nádržou s objemom 15 l
- Samostatný motor prúdenia vzduchu: 74 l/s
- Prietok vzduchu na konci hadice: 39 l/s
- Max. vákuum: 24.5 kPA
Zdieľať
Vlastnosti
- Robustný mokrý/suchý vysávač - skonštruovaný na odsávanie prachu a čistenie v najťažších podmienkach na stavenisku
- Navrhnuté s dôrazom na obratnosť – kompaktný a ľahký na premiestňovanie po rôznych staveniskách
- Automatické čistenie filtra - adaptívne čistenie filtra udržiava stály sací výkon a aktivuje sa len v prípade potreby, čím pomáha znižovať hluk a prerušovanie práce
- Väčšia všestrannosť – jednoducho pripojíte vrchnú časť vysávača VC 20L-X k systému VC s priebežným vreckom na zvýšenie kapacity a rýchlejšiu výmenu vreciek podľa vašich potrieb
- Jednoduchá organizácia a preprava – svoje vybavenie možete mať uložené v zabudovanom príslušenstvu vrátane pružných šnúr na uloženie hadice a napájacieho kábla a voliteľného mäkkého vrecka na náhradné filtre a ďalšie veci
Použitie
- Odsávanie prachu pri použití nástrojov na brúsenie, rezanie, drážkovanie, vŕtanie a suché jadrové vŕtanie
- Mokré a suché čistenie
- Odsávanie kalu počas mokrého jadrového vŕtania
- Vysávač triedy L – na zachytenie 99 % prachu so zrnitosťou pod dva mikróny