Odsávač prachu VC 40L-X triedy L
Nový produktPoložka #r21748819
Výkonný vysávač s veľkou nádobou a tlačnou rukoväťou na pripojenie k elektrickému náradiu a na čistenie staveniska (mokré a suché), nádrž s objemom 30 l
- Samostatný motor prúdenia vzduchu: 74 l/s
- Prietok vzduchu na konci hadice: 39 l/s
- Max. vákuum: 24.5 kPA
Zdieľať
Vlastnosti
- Odolný odsávač prachu triedy L určený na stavebné práce – integrovaná tlačná rukoväť na zaistenie pohyblivosti na dlhšie vzdialenosti a mimoriadne odolné súčasti, ktoré odolávajú najnáročnejším podmienkam na stavbe
- Extrémne odolné pneumatiky – pomáhajú odolať vode, teplu a prepichnutiu pri použití na staveniskách
- Automatické čistenie filtra – adaptívne čistenie filtra udržiava stály sací výkon a aktivuje sa len v prípade potreby, čím pomáha znižovať hluk a prerušovanie práce
- Väčšia všestrannosť – jednoducho pripojíte vrchnú časť vysávača VC 40L-X k systému VC s priebežným vreckom s väčšou kapacitou a rýchlejšou výmenou vreciek podľa vašich potrieb
- Jednoduchá organizácia a preprava – vaše vybavenie bude skladované so zabudovaným príslušenstvom, vrátane popruhu na dodatočné miesto na skladovanie náradí, pružných lan na skladovanie hadice a napájacieho kábla a voliteľného mäkkého vrecka na náhradné filtre a iné príslušenstvo
Použitie
- Odsávanie prachu pri použití nástrojov na brúsenie, rezanie, drážkovanie, vŕtanie a suché jadrové vŕtanie
- Mokré a suché čistenie
- Odsávanie kalu počas mokrého jadrového vŕtania