VC 40M-X trieda-M odsávač prachu
Nový produktPoložka #r21959320
Výkonný vysávač prachu s veľkou nádobou a tlačnou rukoväťou na pripojenie k elektrickému náradiu na čistenie staveniska (mokré a suché), nádrž s objemom 30 l – certifikovaný vysávač ACD
- Samostatný motor prúdenia vzduchu: 74 l/s
- Prietok vzduchu na konci hadice: 39 l/s
- Max. vákuum: 24.5 kPA
Zdieľať
Vlastnosti
- Odolný odsávač prachu triedy M určený na stavebné práce – integrovaná tlačná rukoväť na zaistenie pohyblivosti na dlhšie vzdialenosti a mimoriadne odolné súčasti, ktoré odolávajú najnáročnejším podmienkam na stavbe
- Mimoriadne odolné pneumatiky – pomáhajú odolať vode, teplu a prepichnutiu pri použití na staveniskách
- Automatické čistenie filtra – prispôsobivé čistenie filtra udržiava stály sací výkon a aktivuje sa len v prípade potreby, čím pomáha znižovať hluk a prerušovanie práce
- Väčšia všestrannosť – jednoducho pripojíte vrchnú časť vysávača VC 40M-X k systému VC s priebežným vreckom s väčšou kapacitu a rýchlejšou výmenou vreciek podľa vašich potrieb
- Jednoduchá organizácia a preprava – vybavenie bude skladované so zabudovaným príslušenstvom, vrátane popruhu na dodatočné miesto na skladovanie náradí, pružných lán na skladovanie hadice a napájacieho kábla a voliteľného mäkkého vrecka pre náhradné filtre a iné
Použitie
- Odsávanie prachu pri použití nástrojov na brúsenie, rezanie, drážkovanie, vŕtanie a suché jadrové vŕtanie
- Mokré a suché čistenie
- Odsávanie kalu počas mokrého jadrového vŕtania
- Certifikát ACD – spĺňa kritériá pre zariadenie na zachytávanie horľavého prachu (ACD), na zachytávanie jemných častíc, ktoré sa môžu po zmiešaní so vzduchom vznietiť alebo vybuchnúť (napr. pri obrábaní dreva alebo kovov)
- Vysávač triedy M - na zachytávanie 99,9 % prachu so zrnitosťou pod dva mikróny
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na obsluhu VC 20X-ACD; VC 40X-ACD (05), Rumunsky, Holandsky, Grécky, Ukrajinsky, Litovsky, Francúzsky, Dánsky, Taliansky, Španielsky, Portugalsky, Turecky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Estónsky, Chorvátsky, Slovinsky, Srbsky, Fínsky, Nemecky, Arabsky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Švédsky, [ 5.9 MB ]