VC 60L-X − odsávač prachu triedy L
Nový produktPoložka #r8949951
Veľmi výkonný vysávač prachu na pripojenie k elektrickému náradiu a na čistenie staveniska (mokré a suché) s nádržou s objemom 60 l
- Max. vákuum: 25.4 kPA
- Objem vody: 48 l
- Kapacita nádoby: 60 l
Zákazníci tiež hľadali vysávač na prach, extrakcia kalu, čistenie, minerálny prach alebo stavebný vysávač
- Dve turbíny a výkonná filtračná čistiaca technológia pre stály a vysoký sací výkon. Pre zber mimoriadne vlhkého a suchého prachu
- Priehradky filtra sú čistené striedavo, aby ponúkali takmer nepretržité odsávanie
- Nádoba navrhnutá pre uľahčenie odstránenia kalu a prachu
- Snímače vodnej hladiny a plaváky pomáhajú chrániť turbínu pred zaplavením
- Dostatočný sací výkon pre odstránenie prachu od dvoch nástrojov s použitím hadicového adaptéra Y
- Použitie za mokra a za sucha
- Odstránenie prachu tvoreného pri vŕtaní, drážkovaní, brúsení, rezaní a suchom jadrovom vŕtaní
- Odsávanie kalu pri mokrom jadrovom vŕtaní a rezaní

Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe

Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.