Odsávanie prachu TE DRS-B
Nový produktPoložka #r4128
Odsávanie prachu pri sekaní betónu pomocou búracích kladív SDS Max (TE-Y) a TE-S
- Použitie s: TE 1000-AVR, TE 1500-AVR, TE 2000-AVR, TE 500-AVR, TE 700-AVR, TE 800, TE 800-AVR
- Potrebný vysávač: Áno
- Vhodné pre vŕtanie: Nie
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali Bezprašné vrtání, Bezprašné bourání, Bezprašné sekání alebo Odsávač prachu
Vlastnosti
- Čistejšie pracovné prostredie a vyššia produktivita vďaka vysoko účinnému odsávaniu prachu
- Nový systém zhromažďuje do 95% prachu
- Bezkľúčový systém – na rýchle, jednoduché pripojenie k nástroju
- Veľmi robustný a odolný systém vyrobený zo špeciálnych mäkkých materiálov
- Kompatibilný so všetkými kombinovanými a búracími kladivami Hilti (skľučovadlami Y, S), špicatými i plochými sekáčmi, a všetkými vysávačmi
Použitie
- Prakticky všetky interiérové práce sekania a renovácie
- Prakticky bezprašné sekanie v kritickom prostredí – na ochranu zdravia a pre pohodlie užívateľov a čisté okolie, napr. v miestnostiach s prítomnosťou osôb, nemocniciach, laboratóriách, pri výrobných linkách atď.
- Pre použitie s nasledujúcimi búracími kladivami: TE 500, TE 500-AVR, TE 700-AVR, TE 800, TE 800-AVR, TE 1000-AVR, TE 1500-AVR, TE 2000-AVR

Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.