Odsávanie prachu TE DRS-D
Nový produktPoložka #r7930909
Odsávanie prachu pri vŕtaní do betónu a muriva s použitím všetkých vŕtacích kladív
- Typ prístroja: Vŕtacie kladivo SDS-Max, Vŕtacie kladivo SDS-Plus
- Hmotnosť: 0.26 kg
- Rozsah priemeru vŕtania kladivom: 5 - 55 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Jedinečný systém Hilti pre prakticky bezprašné vŕtanie pomocou vŕtacích kladív SDS Max a SDS Plus
Použitie
- Takmer bezprašné vŕtanie vrtákmi s priemerom 5-55 mm a s neobmedzenou dĺžkou
- Takmer bezprašné vŕtanie vrtákmi s priemerom 3/16" - 2-1/8" a s neobmedzenou dĺžkou