Systém na odsávanie prachu TE DRS 4/6
Nový produktPoložka #r14311843
Integrovaný systém na pohodlné odsávanie prachu pri vŕtaní alebo sekaní akumulátorovými vŕtacími kladivami TE 4-22 a TE 6-22
- Použitie s: TE 4 – 22, TE 6 – 22
- Hmotnosť: 1 kg
- Rozsah priemeru vŕtania kladivom: 4 - 20 mm
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali 3 toolkit, trojset, 3 tool kit alebo trojička
Vlastnosti
- Prakticky bezprašné vŕtanie – odstránenie až 97 % jemných častíc skôr, než sa dostanú do vzduchu, napomáha vyššej miere bezpečnosti na pracovisku a lepšej viditeľnosti v pracovnej zóne
- Všestranný prístroj – vhodný na odsávanie prachu pri vŕtaní a sekaní, vrátane mnohých vrtákov s dorazom a prístrojov na vsadzovanie zarovnaných kotiev HDI/HKD (môže byť potrebné použiť voliteľné odsávacie hlavy)
- Prispôsobiteľnosť – k dispozícii sú dve veľkosti nádoby na prach, preto si podľa potreby môžete vybrať kompaktné rozmery alebo k vyššiu kapacitu
- Prachový filter triedy M s odolnou nádobou
- Rýchlejšie opakované vŕtanie – systém na odsávanie prachu zahŕňa hĺbkomer s pravítkom, vďaka čomu môžete ľahko vŕtať znova do rovnakej hĺbky
Použitie
- Takmer bezprašné vŕtanie a sekanie akumulátorovými vŕtacími kladivami TE 4-22 a TE 6-22
- Schválené na prácu s azbestom podľa predpisu TRGS 519, ktorý vydáva Nemecký spolkový ústav pre bezpečnosť a zdravie pri práci (BAUA)
- Zhoda s požiadavkami predpisu OSHA 1926.1153, tabuľka 1, prakticky bezprašné vŕtanie akumulátorovými vŕtacími kladivami TE 4-22 a TE 6-22 (štandardnou výbavou je HEPA filter)
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na obsluhu TE DRS-4/6, Rumunsky, Hebrew, Čínsky, Holandsky, Grécky, Japonsky, Ukrajinsky, Litovsky, Francúzsky, Dánsky, Taliansky, Španielsky, Portugalsky, Turecky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Estónsky, Chorvátsky, Rusky, Slovinsky, Srbsky, Fínsky, Nemecky, Arabsky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Kórejsky, Švédsky, [ 3.8 MB ]