Odsávanie prachu TE DRS-5
Nový produktPoložka #r17816056
Integrovaný systém na pohodlné odsávanie prachu pri vŕtaní alebo sekaní akumulátorovým vŕtacím kladivom TE 5-22
- Použitie s: TE 5-22 G01
- Hmotnosť: 1.18 kg
- Rozsah priemeru vŕtania kladivom: 4 - 20 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Prakticky bezprašné vŕtanie – odstránenie až 97 % jemných častíc skôr, než sa dostanú do vzduchu, napomáha vyššej miere bezpečnosti na pracovisku a lepšej viditeľnosti v pracovnej zóne
- Všestranný prístroj – vhodný na odsávanie prachu pri vŕtaní a sekaní, vrátane mnohých vrtákov s dorazom a prístrojov na vsadzovanie zarovnaných kotiev HKI/HKD (môže byť potrebné použiť voliteľné odsávacie hlavy)
- Rýchlejšie opakované vŕtanie – systém na odsávanie prachu zahŕňa hĺbkomer s pravítkom, vďaka čomu môžete ľahko vŕtať znova do rovnakej hĺbky
- Vyššia miera pohodlia – efekt znižovania vibrácií vŕtacieho kladiva
- Všestranný prístroj – vhodný na odsávanie prachu pri vŕtaní a sekaní, vrátane vrtákov s dorazom a prístrojov na vsadzovanie zarovnaných kotiev HDI-P (môže byť potrebné použiť voliteľné odsávacie hlavy)
Použitie
- Prakticky bezprašné vŕtanie a sekanie pomocou akumulátorových vŕtacích kladív TE 5-22 (max. hĺbka vŕtania 135 mm)
- Schválené na prácu s azbestom podľa predpisu TRGS 519, ktorý vydáva Nemecký spolkový ústav pre bezpečnosť a zdravie pri práci (BAUA)
- V súlade s požiadavkami OSHA 1926.1153, tabuľka 1, prakticky bezprašné vŕtanie pomocou akumulátorových vŕtacích kladív TE 5-22 (max. hĺbka vŕtania 5-3/8")
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na obsluhu TE DRS-5 (01), Rumunsky, Hebrew, Čínsky, Holandsky, Grécky, Japonsky, Ukrajinsky, Litovsky, Francúzsky, Dánsky, Taliansky, Španielsky, Portugalsky, Turecky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Estónsky, Chorvátsky, Rusky, Slovinsky, Srbsky, Fínsky, Nemecky, Arabsky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Kórejsky, Švédsky, [ 3.7 MB ]